전원 공급 장치 설계 세미나에 직접 참여하십시오

전원 공급 장치 설계 세미나는 수천 개의 전원 공급 장치 설계자에 대한 교육을 지원해 왔으며 최첨단 고급 개념, 기본 설계 원칙, 검증된 "실제" 애플리케이션 예제를 결합한 집중적 기술 교육을 제공합니다. PSDS에 참여하면 전원 공급 장치 설계의 입문자와 전문가 모두가 경력 내내 사용할 수 있는 실용적인 기술과 통찰력을 얻을 수 있습니다.

지금 등록하세요

날짜: 2026년 5월 7일 목요일
시간: 오후 1:00 - 오후 5:30 (등록: 오후 12:30 부터)
장소: 엘타워 오르체홀(5F), 서울 서초구 강남대로 213

*myTI 계정 필요
문의: tikrevent@list.ti.com (행사사무국)

등록하기
시간기본심화
12:30 - 1:00 p.m.등록 체크인
1:00 - 2:00 p.m.벅 컨버터 설계 기초디지털 전력 제어
2:00 - 2:10 p.m.휴식 및 네트워킹
2:10 - 3:10 p.m.전력 변환 애플리케이션을 위한 전류 및 전압 센싱평면 변압기 설계 튜토리얼
3:10 - 3:20 p.m.휴식 및 네트워킹
3:20 - 4:20 p.m.쉽게 이해하는 스위치 모드 전력 변환기 보상듀얼 액티브 브릿지 토폴로지 개요
4:20 - 4:30 p.m.휴식 및 네트워킹
4:30 - 5:30 p.m.전원 공급 설계를 위한 레이아웃 고려사항GaN 기술을 사용한 고전력 밀도 플라이백 컨버터 설계 기초

프로그램

주제 및 개요
디지털 전력 제어

이 주제에서는 마이크로컨트롤러 기반 디지털 전원 제어 설계의 기초를 다룹니다. 피드백 샘플링, 보상기 및 액추에이터와 같은 디지털 전원 제어 구성 요소의 작동 원리를 설명합니다. 각 구성 요소의 필수 매개 변수와 함께, 그것이 제어 루프 성능에 미치는 영향을 전압 모드 제어 벅 컨버터의 단계별 설계 프로세스를 통해 설명합니다. 이 주제에서는 피드백 회로 설계에 대해서도 설명하며, 액추에이터와 관련된 구성(디지털 펄스 폭 변조)과 함께 아날로그-디지털 컨버터를 고려하는 것을 다룹니다. 또한 디지털 보상기의 선택, 구현 및 보상 절차를 다룹니다.
평면 변압기 설계 튜토리얼

이 주제에서는 IBC(중간 버스 컨버터) 애플리케이션에 적합한 평면 변압기를 설계하는 프로세스를 설명합니다. 여기서 다루는 원칙은 다른 평면 변압기 애플리케이션과 전반적인 변압기 설계까지 확장됩니다. 전기 설계 요구 사항, 크기 고려 사항, 코어 선택, 권선 고려 사항, 손실 예측을 포함하는 주요 변압기 설계 원리를 다룹니다. 변압기 설계 프로세스의 일반적인 흐름도와 각 단계에 대한 자세한 논의를 제공합니다. 마지막으로, 이 프로세스를 사용하여 설계된 변압기의 측정 성능을 살펴봄으로써 자습서를 마무리합니다.
듀얼 액티브 브릿지 토폴로지 개요

DAB(듀얼 액티브 브리지 컨버터)는 빠른 과도 응답, 넓은 입력/출력 범위 및 높은 효율성을 갖춘 고성능 양방향 DC-DC 컨버터에서 널리 사용됩니다. 이 주제에서는 DAB 컨버터, 단일 위상 변이 DAB 컨버터 작동 원칙, DAB 컨버터 설계의 여러 자유도 최적화 프로세스, 시리즈 공진 DAB(SR-DAB) 컨버터 기능 및 제어 방법을 소개합니다. ESS(에너지 저장 시스템) 애플리케이션에 기반한 SR-DAB 컨버터 설계는 넓은 입력/출력 범위를 지원하고 전부하 범위에서 고효율을 제공하는 컨버터의 성능을 보여줍니다.
GaN 기술을 사용한 고전력 밀도 플라이백 컨버터 설계 기초

플라이백은 단순성과 저비용 특성으로 저전력 AC/DC 변환에 가장 널리 사용되는 토폴로지입니다. 전력 반도체 기술의 발전으로 인해, 더 나은 전도, 스위칭 손실과 간단한 통합을 통해 플라이백의 성능을 GaN(질화 갈륨) 장치로 더욱 향상할 수 있습니다. 이 프레젠테이션에서는 GaN을 채택했을 때 플라이백 성능의 개선을 보여줍니다. 플라이백 컨버터의 성능을 더욱 향상하기 위한 설계 단계와 요령도 다룹니다.
벅 컨버터 설계 기초

이 세션에서는 벅 컨버터의 설계 및 테스트를 실질적으로 소개합니다. 벅 컨버터는 전압 스텝다운 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 벅 컨버터 작동 및 제어의 기초를 다루고 나면 벅 컨버터의 설계 프로세스를 단계별로 자세히 알아보겠습니다. 이 설계 예시에서는 설계 매개 변수, 부품 선택, 제어 루프 보상, 회로 보드 레이아웃, 하드웨어 테스트/결과를 다룹니다. 이 세션은 전력 전자 기기 설계 경험이 거의 없거나 전혀 없는 인원을 대상으로 합니다.
전력 변환 애플리케이션을 위한 전류 및 전압 센싱

전압 및 전류 센싱은 제어 루프에 필수 정보를 제공하여 컨트롤러가 원하는 출력 수준을 유지할 수 있도록 하기 때문에 전력 변환 애플리케이션에서 매우 중요합니다. 통합 컨버터는 내부 센싱 증폭기를 사용하지만, 고전력 또는 절연 애플리케이션에는 외부 회로가 필요합니다. 이 교육에서는 개별 증폭기, 전류 센스 증폭기, 델타-시그마 절연 증폭기, 모듈레이터를 포함한 다양한 솔루션을 다룹니다. 이 세션을 마치면 다양한 기술을 이해하고 애플리케이션에 적합한 기술, 기술 간의 장단점을 이해하여 설계에 대한 결정을 더 쉽게 내릴 수 있습니다.
쉽게 이해하는 스위치 모드 전력 변환기 보상

엔지니어들은 오랫동안 스위치 모드 전력 컨버터를 설계해 왔지만, 설계 분야를 처음 접했거나 컨버터를 항상 보상하지 않는 경우에는 올바른 설계를 위해 몇 가지 연구가 필요합니다. 이 프레젠테이션에서는 엔지니어가 전력 컨버터 보상을 위해 따라야 하는 절차를 단계별 프로세스로 자세히 설명합니다. 보상의 이론과 그것이 왜 필요한지를 설명합니다. 이 세션에서는 전력 단계를 살펴보고 전력 컨버터를 보상하기 위해 보상 네트워크의 극점과 영점을 어디에 배치할지 결정하는 방법을 보여줍니다. 일반적인 오류 증폭기와 트랜스컨덕턴스 증폭기를 살펴보고 각 증폭기가 제어 루프에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 전력 엔지니어가 전력 컨버터를 보상해야 할 때 빠르게 참조할 수 있도록 여러 토폴로지와 예제를 다룰 것입니다.
전원 공급 설계를 위한 레이아웃 고려사항

전원 공급 장치 설계의 레이아웃은 장치의 적절한 작동을 보장하는 데 매우 중요하며, 회로도를 실제 제품으로 변환할 때는 고려해야 할 사안이 아주 많습니다. 이 주제에서는 회로의 기생 부품이 설계의 작동을 저해하지 않게 하는 방법을 알아봅니다. 필터 부품과 PWB(인쇄 와이어 보드)의 기생 인덕턴스 및 커패시턴스가 미치는 영향을 최소화하는 기법을 다루고, PWB 트레이스 저항이 전원 공급 장치 조절과 전류 용량에 미치는 영향을 설명합니다. 열설계에 대한 일반적인 개요가 포함되어 있으며, 자연 환경 및 강제 공기 환경에서의 샘플 온도 상승 계산도 있습니다. 마지막으로 전력 단계 및 제어 장치 레이아웃의 몇 가지 실용적인 예를 검토합니다.

전세계의 전원 공급 장치 설계 세미나

이전 전원 공급 장치 설계 세미나 살펴보기

전원 공급 장치 설계 세미나에서 제공하는 TI의 교육 콘텐츠를 찾아보세요.