USB リドライバとマルチプレクサ

USB のシグナル インテグリティを向上し、信号配線を最適化
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI は USB 2.0、USB 3.x、USB Type-C®、USB Type-C ALT モード リドライバとマルチプレクサ (MUX) で構成された包括的な製品ラインアップを提供しており、USB のシグナル インテグリティ改善に適したスケーラブルなソリューションを実現しやすくなります。効率的な信号配線や、アダプティブ イコライゼーション (AEQ) などの業界をリードする機能により、堅牢なシステム性能を実現します。TI のリドライバおよびマルチプレクサは、データ センター、通信システム、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクスの各製品など、USB インターフェイスを搭載した各種アプリケーションで使用することができます。

機能とタイプ別の選択


リドライバ

リドライバはシグナル コンディショニングを行い、シグナル インテグリティとシステム性能を向上させます。

パッシブ マルチプレクサ

パッシブ マルチプレクサは信号の取り回しを決定すると同時に、シグナル インテグリティやシステム性能を維持します。

アクティブ マルチプレクサ

アクティブ マルチプレクサは信号の取り回しを決定すると同時に、内蔵のシグナル コンディショニング機能を活用して、シグナル インテグリティやシステム性能を向上させます。
USB Type-C、アーキテクチャの例、システム レベルの設計に対する TI のソリューションをご確認ください。

関連カテゴリ


USB Type-C® テクノロジー

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

USB Type-C® リドライバを使用してシグナル チェーンを強化する方法をご希望ですか?詳しく説明しています。

USB リドライバと Type-C® ソリューション<br />

このビデオは、USB Type-C® の設計に関する複数の検討事項を説明し、さまざまな USB Type-C® アプリケーションに適したシステム ソリューションを紹介します。
ホワイト・ペーパー

Low-cost implementation of USB Type-C

1 個のデバイスを使用し、最小のコストで USB Type-C® を既存のプラットフォームに組み込む方法をご確認ください。
評価ボード

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。  この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD コントローラである (...)

評価ボード

USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板

USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。

評価ボード

USB Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板

TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。