USB Type-C とは

USB-C は、単一のリバーシブル コネクタを通じて高速データ転送と大幅な電力供給の両方を処理できる設計を採用した、多用途インターフェイスです。接続を標準化できるため、PC やノート PC から車載インフォテインメントとクラスタまで、多様な環境に理想的です。


電源

最大 240W (48V/5A) の電源をサポート可能


データ

最大 80Gbps の転送速度をサポート可能


ビデオ

8K ビデオ解像度をサポート可能

TI の USB-C 製品の特長

高効率と高い電力密度
使いやすい設計ツールとリソース
業界への関与
システム レベルの設計サポート

USB-C アーキテクチャ

USB-C バッテリ動作システムは、電力のシンク (吸い込み) または電力のソース (供給) として動作すること、あるいはこれら両方の役割を果たすデュアル ロール電源として動作することが可能

使いやすい USB-C アダプタを使用して利便性の高い充電環境を実現できるように、入力電力として USB-C を採用するバッテリ アプリケーションが増加しています。USB-C 入力をサポートするには、バッテリ チャージャが USB-C の入力電力範囲 (15W ~ 240W) に対応できる能力が必要です。アプリケーションの USB-C 入力範囲に対応し、バッテリを効率的に充電できる適切なバッテリ チャージャを見つけることが重要です。

開発中のバッテリ動作システムに最適な USB-C 製品を検索:


技術記事

Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage

USB-C などの新しいテクノロジーをサポートする、VIN (入力電圧範囲) と VOUT (出力電圧範囲) の広いバッテリ チャージャの利点に関する説明です。
Analog Design Journal

絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版)

このリファレンス デザインは、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) を使用し、4 ~ 10 セルのバッテリに 100W の充電電力を供給します。 

USB Type-C パワー デリバリ 3.1 拡張電力範囲 + バッテリ チャージャ アプリケーション

USB-C PD3.1 では拡張電力範囲 (EPR) が導入され、USB-C の最大電力が 48V で 240W に増加しました。このビデオでは、USB-C パワー デリバリと、240W の電源と 240W の電力シンクとして動作するバッテリ充電ソリューションを紹介します。

BQ25798アクティブ

デュアル入力セレクタと MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧ソーラー バッテリ チャージャ

BQ25756アクティブ

MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ

TPS25751アクティブ

水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ

AC ラインから USB Type-C 経由で大電力を供給

USB-C AC アダプタは、コンシューマ エレクトロニクスのバッテリ チャージャで支配的な地位を占めています。電力範囲の拡大と Universal Fast Charging (ユニバーサル高速充電) 規格の登場により、ゲーミング ノート PC や電動自転車などの大出力最終製品で USB-C を広く採用できるようになりました。ただし、フォーム ファクタ、発熱に関する懸案、スケーラビリティ、コスト、品質のバランスを維持すると同時に、電磁干渉 (EMI) の低減もますます複雑になっています。

TI は包括的なエコシステムを提供するとともに、これらの課題に対処できるように革新的なテクノロジーを継続的に導入しています。その結果、お客様は非常にコンパクトで効率的、スケーラブルで信頼性の高いソリューションを開発し、市場投入期間を短縮しやすくなります。

開発中の AC 電源アダプタに適した USB-C 製品を検索:


GaN 内蔵のフライバック コンバータを使用する、高密度の 65W USB パワー デリバリ (PD) アダプタ 

GaN フライバック コンバータである UCG28826 を使用して、2.8W/cc 超の電力密度を達成する高効率の 65W アダプタの設計を実現する方法をご覧ください。
技術記事

auxless GaN フライバック コンバータを使って AC/DC アダプタの設計課題を解決する方法 (Rev. A 翻訳版)

GaN フライバック コンバータの設計における最新の革新により、トランスの補助巻線が不要になり、コンシューマおよび産業用電源の小型化と、効率向上が実現しました。
技術記事

The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies

日常的に携帯する多様な電子機器向けに、消費者は高速で効率的なポータブル チャージャを求めています。大半の電子機器が USB-C® チャージャへの移行を進めています。

UCC25661アクティブ

高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ

UCG28826アクティブ

GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W)

LMG3624アクティブ

ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、155mΩ、GaN FET

USB-C の採用で車内の高速充電を実現

充電機能を USB-C に移行するデバイスの増加に伴い、車内で USB-C チャージャのニーズが高まっています。車載環境向けの USB-C チャージャを設計する場合、チャージャの統合、電力効率、部品表 (BOM) サイズ、USB IF (USB インプリメンターズ・フォーラム) 仕様への準拠、シグナル インテグリティがいずれも必須です。

TI の各種ソリューションは、昇降圧コンバータやコスト効率に優れたパワー マネージメント デバイスをフル統合しており、BOM 点数の低減に貢献します。限りある車内面積という課題に対応できるように、TI は使いやすい構成ツールを公開し、電力と熱管理のバランス維持や構成に役立つ USB-C ソリューションを提供しています。

車載 USB-C チャージャに適した USB-C 製品を検索:


アプリケーション・ノート

TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B)

マルチポート充電またはデータ交換を行う USB システムで、統合型のソース (供給) 電力ポリシー管理エンジンを使用し、USB ポートの動的な電力管理を実現する方法をご覧ください。
アプリケーション概要

H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版)

車載の電磁干渉 (EMI) に関連する設計上の課題を克服し、開発期間を短縮する方法をご確認ください。
アプリケーション概要

PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版)

車載 USB の大電力モジュールが直面する課題を克服するのに役立つ TI の手法を紹介する、こちらのビデオをご覧ください。

TPS25772-Q1アクティブ

車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ

TPS55288-Q1アクティブ

AEC-Q100 認証取得済み、I2C 制御機能搭載、36V、16A 昇降圧コンバータ

TPS25762-Q1アクティブ

車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ

独自のバレル コネクタから USB-C ポートに移行し、電力のシンク (吸い込み) として動作するシステム

USB-C の拡大が続く現状で、独自のバレル ジャック (AC アダプタからの充電に使用する直径数 mm の円形コネクタ) システムから標準化済みの USB-C ポートへと移行するシステムが増えています。USB-C のような標準化済み充電ポートを実装すると、メーカー各社はシステムにカスタム アダプタを同梱する必要がなくなります。代わりに、消費者が手持ちの USB-C チャージャを活用できます。USB-C と USB PD に対応する TI の各コントローラは最新の規格に準拠しているため、お客様が開発中の製品を、規格に準拠した任意の USB-C 電源に接続できます。

バレル コネクタの置き換えに適した USB-C 製品を検索:


ホワイト・ペーパー

Circuit protection for your next USB Type-C design white paper

適切な回路保護を USB Type-C の設計に追加すると、システムの損傷や現場での故障というリスクを低減できる理由。

独自バレル コネクタを USB-C ポートで置き換え

業界規模でのバレル コネクタから USB-C への移行と、TI が提供するソリューションの詳細をご確認ください。

競争を勝ち取る:バレル ジャックから USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) への移行

USB Type-C® に移行する際に難易度を引き下げることが可能です。ビデオをご覧になると、ファームウェアの開発を必要としない TPS25730 USB Power Delivery (PD) コントローラを採用し、バレル ジャック コネクタから USB-C® に簡単に移行する方法を確認できます。

TPS25730アクティブ

ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ

LM51772アクティブ

I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ

TPS26750アクティブ

240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ

電力、データ、ビデオの伝送を実装する USB-C システム

USB-C にはさまざまなプロトコルで電力とデータの両方をサポートする能力があり、多様なアプリケーションへの導入が増加しています。USB-C を使用すると、電力のソース (供給) とシンク (吸い込み)、またはその両方の機能を統合する方法でシステム設計を簡素化し、標準化済みの USB インターフェイスを経由するデータとビデオの高速な送受信を容易にすることができます。

TI は、USB PD (パワー デリバリ) コントローラ製品を通じて電力のソース (供給) とシンク (吸い込み) 機能を実現する各種 USB-C ソリューションを提供しています。TI はまた、データとビデオの多重化やシグナル コンディショニングに適した各ソリューションを提供し、USB-C 代替モード (Alt mode) をサポートしているほか、1 組のポートとケーブルを使用してデータとビデオの両方を伝送することができます。

電力、データ、ビデオの伝送に適した USB-C 製品を検索:


ホワイト・ペーパー

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

USB-C システムでのシグナル コンディショナの必要性や、リドライバを採用する場合の利点の詳細をご確認ください。
アプリケーション・ノート

PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B)

USB-C ケーブル経由で DisplayPort を実装する方法、および USB PD コントローラやソフトウェア ツールなど DisplayPort に対応できる TI の各種ソリューションの詳細をご確認ください。
回路設計

絶縁型過電流保護回路

出力仕様は 5V ~ 20V を生成する設計を採用しており、19V アダプタ入力を使用する条件で 5A の最大連続電流、12V のバッテリ入力を使用する条件で 3A の最大連続電流を供給できます。

TPS25751アクティブ

水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ

TUSB1146アクティブ

アダプティブ EQ (イコライザ) 機能搭載、USB 3.2 のデータ レートや代替モード (Alt mode) に対応、USB Type-C® リドライバ / マルチプレクサ

TUSB1064アクティブ

シンク (吸い込み) サイド向け、USB Type-C® DP ALT モード、10Gbps、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ

TI 製品を活用して Thunderbolt 認証取得の難易度を下げる方法

Thunderbolt テクノロジーは、Intel が開発した接続規格であり、単一の USB-C 接続 (ケーブル) を使用して電力、データ、ビデオ信号を伝送します。Thunderbolt 認証は、ケーブル、PC、アクセサリに関する必須の最小要件を制定しており、多様なデバイスや複数のベンダの間で信頼性と相互運用性を向上させるのに役立ちます。

TI が提供する多様な IC は、Intel の最新チップセットに対応しているほか、お客様が開発する最終製品で USB PD コントローラ、信号マルチプレクサ、ポート保護 IC など、Thunderbolt の公式認証を取得するのに役立つ設計を採用しています。

Thunderbolt 設計に適した USB-C 製品を検索:


TI の USB PD (パワー デリバリ) 製品を使用した Thunderbolt のリファレンス デザイン

TI E2E™ 設計サポート フォーラムでこちらの投稿をご覧になると、Thunderbolt の設計で TI の USB PD (パワー デリバリ) 製品を使用する方法を確認できます。

Thunderbolt テクノロジーの詳細

Thunderbolt テクノロジーの詳細については、インテル Thunderbolt テクノロジーのページをご覧ください。その中では、Thunderbolt の詳細、USB PD (パワー デリバリ) との違い、電力とデータとビデオを実装するシステムに Thunderbolt がもたらす利点について説明しています。
回路設計

電流センシング アンプ搭載、高電圧と高温に対応する、ハイサイド 低電流 (マイクロアンペア) センシング回路 (Rev. A 翻訳版)

このリファレンス デザインは、5V ~ 20V の出力電圧範囲で最大 3A を供給し、合計出力電力は 60W です。リドライバは、USB 3.2 (10Gbps)、2 個の USB 3.2 (20Gbps)、DisplayPort 1.4 (8.1Gbps) をサポートしています。

TS3USBCA4アクティブ

USB Type-C SBU (サイド バンド使用) マルチプレクサ

TPD4S311Aアクティブ

USB Type-C® ポート保護回路:Vbus への短絡、過電圧、IEC ESD (静電気破壊) からの保護、サージ保護