USB Type-C パワー デリバリ3.1 拡張電力範囲 + バッテリ チャージャ アプリケーションのデモ
拡張電力範囲 (EPR) に対応する TI の新しい USB-C パワー デリバリとバッテリ充電ソリューションをご確認ください。
00:01:39|27 2月 2024
USB-C PD3.1 では拡張電力範囲 (EPR) が導入され、USB-C の最大電力が 48V で 240W に増加しました。このビデオでは、USB-C パワー デリバリと、240W の電源と 240W の電力シンクとして動作するバッテリ充電ソリューションを紹介します。