バッテリ チャージャ IC

高電力密度、低静止電流、高速充電電流の TI バッテリ チャージャを使用すると、バッテリの寿命、動作時間、充電時間を改善できます。
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

あらゆる入力ソースとあらゆる充電トポロジー (降圧、昇降圧、昇圧、リニア) をサポートする、幅広い製品ラインアップを揃えた電力密度の高いバッテリ チャージャ IC により、設計とソリューション全体のサイズを小型化できます。TI の各種チャージャは複数の低消費電力モードを搭載しており、バッテリ動作期間の最大化と、最大充電が完了してバッテリをすぐに使用できる状態を維持するスタンバイ時間の最大化に貢献します。

主な機能別の選択


リチウム ベースのセル


バッテリ チャージャ アプリケーションのトレンド

USB-C と USB-C PD の電力レベルをサポートし、同じ USB-C ポートを使用して充電と放電を行うことができるバッテリ チャージャの詳細をご確認ください。 

関連カテゴリ


USB-C 向けバッテリ チャージャ

バッテリ チャージャ IC を検索


Technical Resources

バッテリ チャージャ:基礎

バッテリ チャージャを使用した設計の基本的な概念を解説します。
Analog Design Journal

A comparison of battery-charger topologies for portable applications

この記事は、バッテリ チャージャの各種トポロジの概要を解説します。

BQ25692-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.41

BQ25853-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.5

BQ25996

概算価格 (USD)1ku |5.3

BQ25640

概算価格 (USD)1ku |1.58

BQ25785

概算価格 (USD)1ku |2.15

BQ24138

概算価格 (USD)1ku |1.85