USB IC

システムのシグナル インテグリティが向上すると同時に、データとパワー デリバリ (電力供給) を簡素化
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

USB インターフェイス接続を実装する際に、データと電源に関する重要な要件を解決するために必要とされる、高いシグナル インテグリティと幅広い相互運用性を実現できます。USB リドライバ、マルチプレクサ、ハブ、コントローラ、パワー スイッチで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、設計を簡素化できます。

関連カテゴリ


USB Type-C® テクノロジー

USB Type-C アーキテクチャ、設計上の検討事項、TI の包括的なシステム レベル ソリューション製品ラインアップをご確認ください。

USB アイソレータ

TI の新しい絶縁型 USB 製品を採用すると、開発中の設計で、ロースピード、フルスピード、ハイスピードの各 USB 通信を通じて、絶縁と高性能の情報交換を両立できます。これらのアイソレータは、CISPR 32 Class B の電磁波要件を満たしています。

Technical Resources

TI プレシジョン ラボ - USB IC

USB IC を使用した設計方法をご確認ください。
技術記事

Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?

USB PD 2.0 から USB PD 3.0 への移行時期が到来した理由をご確認ください
技術記事

Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin

USB Type-C を採用する設計は難易度が高いこともありますが、TI の技術資料を使用してパッシブ メディア ハブの設計を開始すると、設計期間の短縮と複雑さの低減に役立ちます。

Design & development resources

評価ボード

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。  この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD コントローラである (...)

評価ボード

USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板

USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。

評価ボード

USB Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板

TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。

TUSB2514B

概算価格 (USD)1ku |1.64

TPS26743E-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.631

TPS26742E-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.862

TPS26741E-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.466

TPS26741-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.388

TPS26742-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.632