USB アイソレータ

設計の小型化と開発期間短縮に貢献する USB 2.0 準拠の各種アイソレータ
すべての製品を表示

TI の新しい絶縁型 USB 製品を採用すると、開発中の設計で、ロースピード、フルスピード、ハイスピードの各 USB 通信を通じて、絶縁と高性能の情報交換を両立できます。これらの USB 2.0 準拠アイソレータは、 CISPR 32 Class B の電磁波要件に適合する設計を採用しており、ノイズの多い産業用環境に対処できます。自動的な速度検出や、自動的な役割反転 (受電側と給電側) のような特殊機能を搭載しているので、設計の簡素化に寄与します。TI の各種絶縁型 USB IC は小型パッケージに封止済みで、外部水晶発振子を必要としないので、設計フットプリントの節減に貢献します。

    Featured USB isolators


    Technical Resources

    製品概要

    Isolated USB Repeater (Rev. B)

    高速動作する絶縁型 USB リピータで構成された TI の製品ラインアップを活用し、過酷な環境でシステム性能を強化する方法をご確認ください。
    アプリケーション・ノート

    Compensate for Channel Loss with Equalizer Settings on High-Speed USB Isolators

    高速動作する絶縁型 USB リピータのイコライザ / プリエンファシス設定を使用し、多様なアプリケーションで基板のパターン (配線) 損失とケーブル損失を補償する方法をご確認ください。
    アプリケーション概要

    Protect your Designs with Low-Emissions USB 2.0 Compliant 480 Mbps Isolators

    Wi-Fi ルータ、ディスプレイ スクリーン、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) モジュールなどのさまざまなアプリケーションで、絶縁型 USB ソリューションを使用し、保護のニーズに対応する方法をご確認ください。

    ISOUSB211-Q1

    概算価格 (USD)1ku |7.464