シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

シグナル インテグリティ、電力、ケーブルの到達範囲を最適化し、SD (Standard Definition、標準品位) から 8K またはそれ以上の HD (高品位) 解像度に対応させることができます。
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

SDI ビデオ インターフェイスで構成された TI の製品ラインアップは、シグナル インテグリティ、電力、ケーブルの到達範囲を拡張する、業界をリードする性能を実現し、放送、業務用ビデオ、商用ビデオ向けの各アプリケーションでシステム設計の簡素化に貢献します。TI は、ピン互換性のある各種デバイスを提供しており、設計コストを最適化すると同時に、SD から 12G へのアップグレード パスを実現することができます。

機能別の選択


SDI の双方向 I/O

構成可能な I/O ポートを、75Ω の SDI アダプティブ (適応型) ケーブル イコライザ、または 75Ω の SDI ケーブル ドライバとして使用できるようになります。

SDI イコライザと SDI ケーブル ドライバ

リクロック コントローラを内蔵したアダプティブ (適応型) ケーブル イコライザと低消費電力ケーブル ドライバを採用すると、シグナル インテグリティを改善できます。

関連カテゴリ


クロスポイント マルチプレクサ

高速信号の配線とスイッチングや切り替えに関して、優れたシグナル インテグリティとノイズ耐性を実現します。

ビデオ タイミング用のクロック

複数のサブシステムと同期する目的で、高精度のクロック信号を生成して配信することができます。

イーサネット向けのリタイマと PHY

到達範囲を拡張し、高速ビデオ信号を IP (インターネット プロトコル) 経由で配信します。

HDMI® デバイスと DisplayPort™ デバイス

高解像度のビデオと画像に適した、フレキシブルで高周波の信号を確保できます。

Technical Resources

技術記事

Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design

双方向 I/O を搭載し、複数の入出力構成に対応しているので、ボード面積を節減できるほか、ピン互換の製品によるアップグレード パスを活用して将来の設計を踏まえた計画を立てることができます。
技術記事

Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment

TI の FPC401 クワッド ポート コントローラを使用すると、低速信号の配線に関する最も効果的な方法が見つかります。その結果、ポート管理ソリューションをいっそう簡素化できます。
技術記事

Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces

Ultra HD (超高品位) ディスプレイのご紹介。SDI のトランスポート インターフェイス、メディア、速度を活用して、4K コンテンツが必要とする帯域幅をサポートする方法をご確認ください。