HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
カテゴリ別の参照
HDMI®、DisplayPort™、MIPI® プロトコル向けのリタイマ、リドライバ、マルチプレクサで構成された TI の製品ラインアップは、信号のフレキシブルな配線と優れたシグナル インテグリティを実現し、ビデオ、カメラ、ディスプレイ インターフェイスで長いパターンの配線 (取り回し) とケーブル長の延長に対応します。TI は、HDMI と DisplayPort の各最新規格をサポートしており、多様なアプリケーションに対応するスケーラブルなソリューションを提供します。
マルチプレクサ
MIPI CSI/DSI ブリッジ
DVI トランシーバ
Technical Resources
Build a true fidelity system using video signal conditioners
HDMI、DisplayPort™、MIPI® のトレーニング
How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI
チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール
DSI チューナー ビデオ構成ツールは、DSI から LVDS へのブリッジ デバイスである SN65DSI8x を使用し、DSI データを LVDS パネルに転送するために必要なビデオ タイミングと構成レジスタの値を生成します。タイミングとレジスタの値は、このツールの入力フィールドに対するユーザーの入力に基づいて計算されます。
SIGCON ARCHITECT
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、HDMI 2.0 ドライバとリタイマの TMDS ラインを静電気放電 (ESD) から保護する 2 種類の方法を提示します。HDMI 規格は、セットトップ ボックスから、ノートブック PC やテレビに至るまで、多くのアプリケーションに採用されています。このポートは多くの場合は外付けになるため、ESD (静電気放電) 事象の影響を受けやすくなっています。高速の HDMI 2.0 信号の場合、ドライバが適切な ESD 保護機能を IC に内蔵することは不可能のため、ディスクリートの ESD 保護デバイスが必要になります。また、HDMI (...)