イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

10GbE から 400GbE までの信号のフレキシブルな配信により、シグナル インテグリティの向上が可能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

イーサネット リドライバ、リタイマ、マルチプレクス バッファで構成された TI の製品ラインアップは、10Gbps および 25Gbps をサポートしており、ネットワーク、ストレージ、コンピューティング システム、ワイヤレス インフラなどの幅広いアプリケーションで高性能インターコネクトの到達範囲を延長する際に、シグナル インテグリティの最適化、システム サイズの縮小、チャネル損失の補償に役立ちます。

種類別に選択


イーサネット リタイマ

FR-4 で 30 インチ (76.2cm) 以上、銅ケーブルで 8 メートル以上をサポートしているので、到達範囲を延長し、ジッタとクロストークを除去することができます。単一電源電圧、リファレンスレス CDR (基準信号の必要なしで、クロックとデータのリカバリ)、アイ パターン監視の各機能を内蔵しています。

イーサネット リドライバ

FR-4 で 30 インチ (76.2cm) 以上、銅ケーブルで 8 メートル以上をサポートする入出力イコライゼーション機能を通じて、信号の到達範囲を延長できます。これらのデバイスは、競合ソリューションに比べて、消費電力を半減し、速度を 2 倍にしています。

Technical Resources

アプリケーション・ノート

Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B)

TI の 25G/28G 製品ファミリは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネルの各シグナル コンディショニング デバイスを取り揃えており、システムのボード面積とレイアウトの最適化に役立つデバイスを選定できます。
アプリケーション・ノート

Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A)

リドライバとリタイマを適切に選定して活用すると、利便性とコスト効率の優れた方法で、目的の送信先まで確実に到達する高速接続を実現できます。

10GbE 以上向けリドライバおよびリタイマとその先<br />

時間の経過とともに、イーサネットは開発が進み、そのデータ レートは大幅に向上しています。10GbE、25GbE、およびそれ以上の速度を使用する場合、アプリケーションで信号品質の向上と高信頼性の通信を実現するために、リドライバおよびリタイマというシグナル コンディショナが必要です。