カテゴリ別の参照
種類別に選択
絶縁型スイッチ ドライバ(外部 FET)
最大 5k VRMS の強化絶縁、複数のゲート ドライブ電圧、障害診断オプションを備え、絶縁バリアを介して外部パワー スイッチ(MOSFET、IGBT、SiC、SCR)を制御します。
絶縁型スイッチ (内部 FET)
最大 1.2kV、50mA の高電圧 MOSFET を、最大 3.75k VRMS の基本絶縁を備えた絶縁バリアを介して制御します。複数のチャネル オプションと 2mA のアバランシェ電流保護もサポートしています。
抵抗デバイダ搭載、高電圧スイッチ
400V と 800V のバッテリ管理システム向けに構成可能な高精度の抵抗デバイダを内蔵した 1,200V スイッチで、高電圧測定を簡素化できます。
関連カテゴリ
新製品
Automotive 600V, 50mA isolated switch with reinforced isolation and avalanche protection
概算価格 (USD) 1ku | 1.49
TI のソリッドステート リレー (半導体リレー) の利点
システムの信頼性が向上し、優れた絶縁性能を実現
設計内に存在する可動部品の数を減らし、最大 3.75kVrms の基本絶縁と、最大 5kVrms の強化絶縁を実現することができます。
電気的な絶縁を確保して電力と信号を伝送する機能を内蔵
TI のソリッドステート リレー (半導体リレー) は、絶縁バリアを通過する形で電力と信号を伝送する機能をシングルチップに統合しており、開発中ソリューションのサイズとコストを低減するのに役立ちます。
システムの安全性向上に貢献する高精度
TI のソリッドステート リレー (半導体リレー) とバッテリ モニタを 800V のバッテリ管理システムに組み合わせると、絶縁障害を迅速かつ高精度で検出できます。
技術リソース
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
主なアプリケーションの概要
航空宇宙と防衛の各アプリケーションに適した絶縁型スイッチと絶縁型ドライバ
絶縁スイッチおよびドライバを含む TI のソリッド ステート リレー ポートフォリオに搭載された絶縁技術は、信頼性の大幅な向上とサイズの削減を実現します。統合型絶縁型バイアス電源、障害フィードバック、補助電源などの機能を備えたソリューションにより、フライト制御ユニット、航空機用バッテリ管理システム、電力変換ユニットなどのシステムを効率的に設計できます。
主なリソース
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
- TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
- TIDA-050063 – 高電圧ソリッドステート リレー (半導体リレー) 向け、アクティブ型事前充電 (プリチャージ) のリファレンス デザイン
- TPSI3050 – 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI3100 – 17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI2140-Q1 – 自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格
高電圧バッテリ パックで絶縁抵抗を監視するための絶縁型スイッチとドライバ
バッテリ パックのパッシブ バランシング設計では、セル レベルでの電圧および温度測定の分解能と、パック レベルでの高精度な電流センシングが求められることが多くあります。
TI の統合型ソリッドステート リレーとリソースは、バッテリ接続解除ユニット、バッテリ制御ユニット、有線セル監視回路などの設計と製作に役立ち、高電圧バッテリ スタック全体の高精度監視と制御を実施できます。
主なリソース
- TPSI2140-Q1 – 自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格
- TPSI3050-Q1 – 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI3100-Q1 – 車載、17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、強化絶縁型スイッチ ドライバ
オンボード充電と高電圧 DC/DC 変換用途向けの絶縁スイッチおよびドライバ
TI のソリッド ステート リレー ポートフォリオは、統合型の絶縁バイアス電源、補助電源、絶縁バリアを越えた双方向通信を備えており、ハイブリッド電気自動車(HEV)および電気自動車(EV)における、より小型で信頼性の高いオンボード充電システムや DC/DC 変換システムの構築を可能にします。統合型と外部両方の電界効果トランジスタ(FET)を採用した TI の磁気式絶縁と静電容量式絶縁技術は、よりスマートでより統合性の高いオンボード充電(OBC)と DC/DC ソリューションを実現します。
主なリソース
- TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
- TIDA-01513 – 車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
- TPSI3050 – 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI3100 – 17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI2140-Q1 – 自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格
EV (電気自動車) 充電ステーションに適した絶縁型スイッチと絶縁型ドライバ
TI の IC とリファレンス デザインは、EV (電気自動車) を充電するためにスマート対応と効率を強化したパワー モジュールの製作に役立ちます。力率補正 (PFC) 段と DC/DC 電力段のどちらを設計する場合も、効率的なパワー モジュールを設計するための適切な回路を TI から入手できます。
DC 高速充電パワー モジュールを設計するには、電力出力の高精度なセンシングと制御を実現するための専門知識が必要です。
主なリソース
- TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
- TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
- TPSI2140-Q1 – 自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格
- TPSI3050-Q1 – 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI3100-Q1 – 車載、17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、強化絶縁型スイッチ ドライバ
回生ブレーキによるエネルギー回収を実現する EV トラクション インバータ向け絶縁スイッチおよびドライバ
TI の集積回路およびリファレンス デザインは、高電圧および低電圧のトラクション インバータ設計を可能にし、DC 電力を多相モーターを駆動するための交流に効率よく変換します。
利点:
- 電源(絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタまたはシリコン カーバイド)の安全で効率的な制御と保護。
- モーター シャフトの位置センシング (リゾルバの置き換え)。
- 最高の安全性レベルでシステムを実装できる冗長型アーキテクチャ。
主なリソース
- TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
- TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
- TPSI3050-Q1 – 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI3100-Q1 – 車載、17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、強化絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI2140-Q1 – 自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格
プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) アプリケーションを使用するファクトリ オートメーションに適した絶縁型スイッチと絶縁型ドライバ
双方向通信、絶縁型バイアス電源、補助電源などの各種機能を取り揃えた TI のソリッド ステート リレー製品ラインアップを採用すると、デジタル出力モジュール、混合モジュール、デジタル入力レール電源モジュールなど、より安全でより効率的な PLC(プログラマブル ロジック コントローラ)サブシステムを設計できます。
主なリソース
- プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)、分散制御システム(DCS)、プログラマブル オートメーション コントローラ(PAC) – デジタル出力モジュール
- プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)、分散制御システム(DCS)、プログラマブル オートメーション コントローラ(PAC) – デジタル入力モジュール
- プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)、分散制御システム(DCS)、プログラマブル オートメーション コントローラ(PAC) – 混合モジュール(アナログおよびデジタル I/O)
- サーキット ブレーカーおよび遮断機 – サーキット ブレーカ(空気式、モールドケース、真空式)
- TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
設計と開発に役立つリソース
ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、半導体リレーに関連する過電流保護と過熱保護の実現方法を提示します。このリファレンス デザインは、 TPSI3050-Q1 5kVRMS 強化絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス デザインは、最大 4A の負荷条件で、最大 500VDC または 350VAC (...)
半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、 TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV (...)