パワー スイッチ

お客様のディストリビューション、保護、診断のニーズに対応するソリューション

parametric-filter製品をすべて表示
パワー スイッチは、電圧源または接地から負荷への電気接続を提供します。TI の多様な製品ラインアップは、シンプルなロード スイッチからスマート パワー スイッチまで、さまざまなトポロジーを用意しています。TI のパワー スイッチを採用すると、シーケンシング、一般的な IC イベントに対処する保護、診断テレメトリなどを実現できます。

カテゴリ別の参照

関連カテゴリ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TI の固定的な電流制限スイッチ、高精度の調整可能な制限スイッチ、USB 充電ポート コントローラ、昇圧コンバータ付きスイッチ、LDO 付きスイッチをご覧ください。

LM74910H-Q1
理想ダイオード/ ORing コントローラ

車載、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と UV (低電圧) 保護機能と OV (過電圧) 保護機能とスリープ モード搭載、理想ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 1.85

TPS22991I
ロード・スイッチ

5.5V, 2.7A, 28mΩ small plastic load switch with low shutdown leakage

概算価格 (USD) 1ku | 0.115

TPS1686
eFuse とホット スワップ コントローラ

高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、15mΩ、10A eFuse

概算価格 (USD) 1ku | 2

TPS2HC08-Q1
ハイサイド・スイッチ

Automotive, 9.7mΩ, 7.5A dual-channel smart high-side switch

概算価格 (USD) 1ku | 0.523

TPSI31P1-Q1
ソリッドステート リレー

車載、17V 絶縁型ゲート ドライバとバイアス電源搭載、アクティブ プリチャージ コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 2.289

TPS4816-Q1
ハイサイド スイッチ コントローラ

車載、I2t 機能と短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 2.113

電源のトレンド

電力密度を向上するパワー スイッチ

アクティブ部品とパッシブ部品を統合したパワー スイッチを採用すると、パワー ディストリビューションで電力密度を高めることができます。TI の各種パワー スイッチには、消費電力の低減や、保護機能と診断機能の追加という特長があるので、基板面積の節減とシステムの包括的な保護を実現しやすくなります。TI の各種デバイスは、フットプリントの低減や放熱特性の改善にも貢献します。

電力密度 に関する主な製品
TPS22992 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間、調整可能な出力放電、5.5V、6A、8.7mΩ のロード スイッチ
TPS2597 アクティブ 高精度電流モニタと過渡的な過電流ブランキング機能搭載、2.7V ~ 23V、7A, 9.8mΩ eFuse
TPS272C45 アクティブ 調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

低静止電流 (IQ) 向けのパワー スイッチ

TI の各種パワー スイッチを採用すると、システム性能を犠牲にすることなく、バッテリ動作期間を延長できます。TI の各種パワー スイッチには、非常に小さいシャットダウン電流 (ISD) という特長があるので、モジュールの電源がオフのときにリーケージ電流を低減できます。TI の各種デバイスは、低静止電流 (IQ) のソリューションも取り揃えているので、システムがスタンバイ モードで動作しているときのバッテリ動作期間を延長できます。

低静止電流 (IQ) に関する主な製品
LM74720-Q1 アクティブ 車載対応、アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
TPS2116 アクティブ 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ
TPS22916 アクティブ 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ

絶縁

電磁リレーや光リレー (フォトカプラ) の各ソリューションに比べて、信頼性の高い絶縁を実現し、システムの安全性を向上させることができます。業界をリードする静電容量性と磁気性の絶縁技術を採用した TI のソリッド ステート リレー (半導体リレー:SSR) 製品ラインアップは、絶縁型スイッチと絶縁型ドライバで構成されており、可動部品のない包括的な絶縁型ソリッド ステート リレー ソリューションを形成します。TI の各種 SSR は、絶縁バリアをまたぐ電力と信号の転送能力をシングルチップに統合しており、車載と産業用の各アプリケーションでソリューション サイズとコストを節減できます。

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
11 Ways to Protect Your Power Path(英語)
多様なパワー スイッチを活用し、電源設計に関連する難易度の高い課題を解決するさまざまな方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of Power Switches (Rev. A)
このアプリケーション レポートは、パワー スイッチ製品ラインアップ内のさまざまなトポロジに注目し、パワー パスのニーズに対応できる適切なソリューションを選定する方法を提案します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
ロード スイッチとディスクリート MOSFET の比較 (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)
この入門ビデオ (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能) は、TI のディスクリート ロード スイッチと統合型ソリューションを比較しています。

主なアプリケーションの概要

ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラ
多様な負荷を駆動できるフレキシブルなゾーン モジュールを製作し、ケーブル配線を最適化すると、自動車の重量を軽減可能
HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のバッテリ管理システム (BMS)
高電圧バッテリ・パックで絶縁抵抗を監視するための絶縁型スイッチとドライバ
ファクトリ オートメーション/制御
24V 電力を工場の現場全体に安全に配電し、プログラマブル ロジック制御、モーター ドライブ、ロボットの各アプリケーションで、オフボード負荷を駆動することが可能
サーバー
高信頼性かつスケーラブルなサーバー電源システムを設計可能
グリッド インフラ
グリッド測定と EV 充電の各アプリケーションで、効率と信頼性を両立
ビル オートメーション
小型サイズで低消費電力のデバイスを採用すると、住宅や商業ビルのオートメーションをいっそう推進可能

多様な負荷を駆動できるフレキシブルなゾーン モジュールを製作し、ケーブル配線を最適化すると、自動車の重量を軽減可能

自動車の電力需要が増大するにつれて、いっそうコンパクトかつ統合を進めたソリューションを実現できるように、業界はケーブル、リレー、ヒューズの削減を進めています。TI の各種デバイスは、保護機能と高精度診断機能を通じて、開発に必要な機能を提供しています。

利点:

  • オプションとして、ハイサイド スイッチと組み合わせた内部 FET (電界効果トランジスタ) や、ハイサイド スイッチ コントローラと組み合わせた外部 FET が利用できます。
  • ディスクリート リレーやヒューズを置き換えると、自動車のケーブル配線を最適化し、重量が軽減することができます。
  • 障害検出手段。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00745 – 車載ボディ・コントロール・モジュール向け 15W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
製品
  • TPS1HC30-Q1 – 車載対応、30mΩ、5A、シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ
  • TPS4811-Q1 – 車載、保護機能と診断機能搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ
  • LM74900-Q1 – 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード

高電圧バッテリ・パックで絶縁抵抗を監視するための絶縁型スイッチとドライバ

高電圧バッテリ・スタック全体の高精度監視と制御を実現します。TI の統合型ソリッドステート リレー (半導体リレー) とリソースは、バッテリ パックのパッシブ バランシング、バッテリ接続解除ユニット、バッテリ制御ユニット、有線セル監視回路などの設計に役立ちます。

利点:

  • 電圧測定と温度測定をセル レベルの分解能で実施。
  • パック レベルでの高精度電流センシング。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
  • TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
製品
  • TPSI2140-Q1 – 自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格
  • TPSI3052-Q1 – 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ

24V 電力を工場の現場全体に安全に配電し、プログラマブル ロジック制御、モーター ドライブ、ロボットの各アプリケーションで、オフボード負荷を駆動することが可能

ファクトリ オートメーションと制御の能力を強化するには、パワー マネージメント システムの設計を綿密に精査する必要があります。TI の各種デバイスは、フレキシブルな電力供給と診断機能を実現し、信頼性の高い電源ソリューションの設計に役立ちます。  

利点:

  • 調整可能な電流制限機能と電流センシング機能を搭載したハイサイド スイッチは、断線、短絡、過負荷電流など負荷事象の診断に適しています。
  • eFuse を採用すると、逆電流ブロック、逆極性保護、電流監視、短絡保護、サーマル シャットダウンを通じて、入力電力関連の保護を実現できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01552 – デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド ドライバのリファレンス デザイン
  • TIDA-03031 – 25W PLCコントローラ ユニット用の入力保護およびバックアップ電源のリファレンス デザイン
製品
  • TPS274C65 – SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ
  • TPS281C30 – 60V 耐性、30mΩ 6A シングル チャネル ハイサイド スイッチ
  • TPS2663 – 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse

高信頼性かつスケーラブルなサーバー電源システムを設計可能

AI (人工知能) とクラウド コンピューティングの導入に伴い、データ サーバーの電力と信頼性に関連する要件が大幅に高まっています。TI の高集積 eFuse とホットスワップ コントローラを使用すると、より大きい電力レベルに対応し、信頼性の確保に役立つサーバー電源システムを設計することができます。

利点:

  • 非常に高い電力密度。
  • 電流、電圧、過熱に関して、調整可能な保護機能を利用可能。
  • ソリューションのいっそうのカスタマイズに役立つ複数の PMBus オプション。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP10896 – 完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット・スイッチ用、リファレンス・デザイン
製品
  • LM25066A – I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、2.9V ~ 17V、ホット・スワップ・コントローラ
  • TPS25985 – 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.59mΩ、80A、並列化可能な小型 eFuse
  • TPS25982 – ホット スワップ保護機能と ±1.5% 電流モニタと調整可能な障害管理機能搭載、2.7V ~ 24V、2.7mΩ、15A eFuse
ハードウェア開発
  • TPS25985EVM – TPS25985 4.5V ~ 16V、80A、0.59mΩ eFuse の評価基板

グリッド測定と EV 充電の各アプリケーションで、効率と信頼性を両立

電気自動車 (EV) やスマート ホームの普及に伴い、電源システムに対する需要が高まっています。高効率で中断 (停電) のない電源系を確保すると、グリッド オートメーションやスマート メーターの各アプリケーションの信頼性が確実に向上します。

利点:

  • 電気メーターの last gasp (停電時などの最終動作) 送信に適した、メイン電源とバックアップ電源間の多重化。
  • 電気メーター内で外部通信モジュール向けの保護を最適化可能。
  • 低静止電流のロード スイッチを採用すると、水道メーターとガス メーターのバッテリ動作期間を延長可能。
  • DC EV 充電ステーション内にある多様なモジュールへの電力供給が可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01451 – セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン
  • TIDA-00233 – プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路
製品
  • TPS2121 – シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ
  • TPS22917 – 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード・スイッチ
  • TPS2663 – 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse

小型サイズで低消費電力のデバイスを採用すると、住宅や商業ビルのオートメーションをいっそう推進可能

TI のパワー スイッチの利点を活用すると、電力効率を重視するオートメーション システムの設計目標を実現できます。TI のパワー スイッチは引き続き、サイズ小型化と静止電流の低減、保護機能の強化を進めており、ビル オートメーションとセキュリティの設計で、効率の向上を通じで、動作時間の延長と、フォーム ファクタのいっそうの小型化を実現できます。

利点:

  • 低静止電流は、効率的な設計に役立ちます。
  • 逆電流ブロックと突入電流の制御。
  • サーマル シャットダウン機能は、デバイスを過熱から保護します。
  • 最小 1mm2 のソリューション。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010224 – バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン
製品
  • TPS2117 – マニュアル / 優先切り替え機能搭載、1.6V ~ 5.5V、20mΩ、4A、低静止電流 (IQ)、パワー マルチプレクサ
  • TPS1641 – 出力電力制限機能搭載、2.7V ~ 40V、152mΩ、1.8A eFuse
  • TPS22916 – 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ

パワー スイッチ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。