FPD-Link ビデオ出力同期のデモ
FPD-Link (SerDes) を使用した設計方法をご確認ください。用途は、自動車のデジタル オーディオ/ビデオ転送 (インフォテインメント用途) や先進運転支援システム (ADAS) です。
00:05:05|26 2月 2024
FPD-Link IV のデュアル ビデオ出力同期機能を使用して、高解像度の超ワイド車載ディスプレイを駆動します。1 つの DS90UH984 デシリアライザからの同期デュアル DisplayPort 出力、または同期デュアル デシリアライザからのクワッド OLDI 出力により、同じ場所に配置された複数のパネルを駆動して、ピラー間の車載用ディスプレイをサポートできます。
このビデオはシリーズの一部です
- FPD-Link ラーニング センター
(21 ビデオ)