クロック ネットワーク シンクロナイザ

TI の各種ネットワーク シンクロナイザを採用すると、高精度のタイミング同期と超低ジッタを実現可能

parametric-filter製品をすべて表示
高速ネットワークと高度なワイヤレス インフラで、TI の BAW (バルク弾性波) 電圧制御オシレータをベースとするネットワーク シンクロナイザは、超低ジッタと、Class-D 同期規格より優れた特性を実現します。

カテゴリ別の参照

機能別の選択

高速ネットワーク

データ センター向けに、TI の BAW ベースのネットワーク シンクロナイザは Class-D の制限より優れた特性を達成し、ITU-T (国際電気通信連合の電気通信標準化部門) G8262、G8273、G8275 に準拠しています。

ワイヤレス インフラ

TI の BAW ベースのネットワーク シンクロナイザは、システム リファレンスをサポートするとともに、過酷な環境のネットワークで超低ジッタと高精度のタイミングを実現し、性能の最適化に役立ちます。

主なネットワーク シンクロナイザ

LMK5C23208A
クロック ネットワーク シンクロナイザ

JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、2 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 8 個の出力、ネッ

概算価格 (USD) 1ku | 25

LMK5B12212
クロック ネットワーク シンクロナイザ

Ultra-low-jitter, 12-output, one DPLL, two APLL network synchronizer with integrated 2.5-GHz BAW VCO

概算価格 (USD) 1ku | 30

LMK5C22212AS1
クロック ネットワーク シンクロナイザ

BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、IEEE-1588 対応、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネッ

概算価格 (USD) 1ku | 23

LMK5C22212A
クロック ネットワーク シンクロナイザ

BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネットワーク シンクロナイザ 

概算価格 (USD) 1ku | 20

TI のクロック ネットワーク シンクロナイザの高精度をご確認ください

高性能ネットワーク シンクロナイザ

TI のクロック処理製品ラインアップは、クロック ディストリビューション ソリューションから、高性能ネットワーク シンクロナイザや RF (無線周波数) シンセサイザに至るまで、広い範囲に対応しています。

  • データ コンバータ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、SoC (システム オン チップ) に位相同期済みクロックと SYSREF 信号を供給する方法で、JESD204B と JESD204C の各アプリケーションをサポートしています。
  • IEEE 1588v2 高精度時間プロトコル (PTP) ソフトウェアは、包括的なタイミング サポートを達成し、1pps (Pulse Per Second) 信号の偏差は ±2ns です。これは、ITU-T プロファイルの Class D 性能を満たします。また、部分的なタイミング サポートは、PDV (パケット遅延変動) が 230μs を上回る場合、±1μs 未満です
  • PTP (高精度時間プロトコル) のテレコム プロファイル G8275.1 と G.8275.2 に準拠。
アプリケーション・ノート
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
このアプリケーション レポートでは、LMK5C33216 の ITU-T G.8262 (同期イーサネット機器スレーブ クロックのタイミング特性) 規格への準拠について詳細に説明します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
このアプリケーション レポートでは、 PTP プロファイルである G.8275.1 と G.8275.2 に対するネットワークシンクロナイザ準拠テストの詳細を示します。
PDF | HTML
IEEE 1588 と PTP (高精度時間プロトコル) に関する主な製品
LMK05318B アクティブ BAW (バルク弾性波) 対応、超低ジッタのシングルチャネル・ネットワーク・シンクロナイザ・クロック
LMK5B33216 アクティブ 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ

向上したジッタ特性の利点

BAW テクノロジーの超低ジッタ特性は、イーサネットをベースとする 800Gbps や 1.6TBps の高速ネットワークと、5G と 6G の各ワイヤレス インフラ アプリケーションが課す厳格なクロック要件を満たすことができます。

  • 電圧制御 BAW 発振器 (VBCO):TI のネットワーク シンクロナイザのうち、VCO として BAW テクノロジーを採用した製品は、LC チューニングした従来の VCO に比べて少なくとも 20dB の優位を確保しており、その結果、クロックのジッタ特性は 50fs (フェムト秒) 未満に低減できています。
  • BAW 基準クロック:TI の BAW ベース発振器とクロック ジェネレータは、EtherCAT、SerDes、PCIe、ASIC/FPGA のクロック処理に関する厳格なビット エラー レート要件を満たすクリーンなクロック供給源を実現します。
ダウンロード
アプリケーション・ノート
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
このアプリケーション レポートでは、LMK05318 を使用して入力ジッタをクリーニングする (遅延のばらつきを小さくし、クロックと次のクロックの間隔をできるだけ揃える) 2 つの方法の概要を説明します。
PDF
アプリケーション・ノート
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
このアプリケーション レポートでは、LMK5C33216 の ITU-T G.8262 (同期イーサネット機器スレーブ クロックのタイミング特性) 規格への準拠について詳細に説明します。
PDF | HTML
バルク弾性波 (BAW) に関する主な製品
LMK6P アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL、発振器
LMK5B33216 アクティブ 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
超高性能クロック シンクロナイザを使用して、超低ノイズのリファレンス クロックを生成する手法の利点をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
LMK05318 シンクロナイザと BAW テクノロジーを組み合わせて、位相ノイズと実効 (RMS) ジッタを低減し、高周波で低ノイズのクロックを生成する際に TCXO (温度補償水晶発振器) や OCXO (恒温槽付水晶発振器) を不要にする方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
超高性能クロック シンクロナイザを使用して、高速シリアル リンクが必要とするリファレンス クロックを生成する手法の利点をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF