注目のアプリケーション
- 未来のロボットを構築するための包括的なシステム レベルのソリューション
- TI のアナログ製品や組込み製品と専門知識を活用すると、未来を見据えた非常に高度なロボットを開発可能
- Design smarter and safer automated guided vehicles and autonomous mobile robots with our sensing, high-speed perception and real-time control products
次期ロボットの設計に貢献する TI 製品の特長
次世代ロボットの開発
高精度、安全性、電力効率の優れたモーター制御システムを製作可能
TI の各種モーター制御ソリューションを活用すると、開発中ロボットの設計に最適な電源とサイズの組み合わせを選定できます。開発中の設計で、アプリケーションが必要とする精度と効率を達成しようとする場合、TI の幅広い製品ラインアップがお役に立ちます。
- ProfiNet や EtherCAT など、マイコン (MCU) 統合型の各種産業用リアルタイム プロトコルを使用すると、ホストとクライアントの間で、高精度かつ時間限定のリアルタイム通信を実現できます。
- 効率重視の設計を採用した TI の超低レイテンシ リアルタイム マイコンを活用すると、高精度の応答時間を実現できます。
- TI の各種ゲート ドライバを採用すると、効率的で電力密度の高い複数のドライブ段を製作し、多様な電力レベルを供給することができます。
- 電圧、電流、位置センサで構成された TI のソリューションを採用すると、信頼性、効率、制御の精度が向上します。
ロボット・モーター・ドライブの安全性評価の簡素化
High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives
機能安全に対応した、スマートで低コストのプロセッシング システムを設計可能
高速で応答性の優れた閉ループ システムに関して、リアルタイム制御の性能を犠牲にせずに、スマートでセキュアなロボットを製作できます。Arm® ベースの各種アプリケーション プロセッサで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、低消費電力、小型フォーム ファクタ、コスト最適化済みのロボット コンピューティング システムを実現できます。
- さまざまなマルチコア オプションは、高性能の並列処理と標準化済みの通信インターフェイスに適しています。この中から最適な製品を選択し、TI の高速、高精度、高信頼性のモーション制御ソリューションとシンプルな方法で統合することができます。
- ビジョンと AI (人工知能) 向けの専用ハードウェア アクセラレータを搭載した高集積シングルチップ ソリューションを採用すると、システムの複雑さ、サイズ、重量、コストを低減できます。
- TI のオープン ソース ソフトウェア ツール、システム オン モジュール、エコシステムを使用すると、開発期間を短縮できます。
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)
エッジ AI ロボット Academy
多様な環境に対応し、安全性、精度、認識能力、電力効率の優れたロボットの設計と製作に貢献
TI のスケーラブルなセンサとプロセッサ テクノロジーを、入手可能な機能安全関連資料と組み合わせて活用すると、3D 認識、ビジョン、ナビゲーションの各機能を含め、フォーム ファクタを小型化できます。
- 比類のない精度と分解能、性能の向上と統合の改善、消費電力の低減に貢献する TI のミリ波レーダー センサ デバイスをご確認ください。
- TI のプロセッシング製品ラインアップは、ビジョン アクセラレータやディープ ラーニング アクセラレータと、デジタル信号処理コア向けの専用ハードウェアを搭載しており、一連の製品に対して 1 つのソフトウェア開発キット (SDK) を使用し、低消費電力で高性能を実現するのに役立ちます。
- 位置、近接、環境を取り扱う TI の各センシング ソリューションを採用すると、精度、分解能、レイテンシに関するシステムの目標を達成できます。
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
TI のセンシング機能とプロセッシング機能を活用すると、安全で効率的かつインテリジェントな自律型ロボットを製作可能
ミリ波レーダー Academy
高集積、高精度、セキュアなロボット システムを製作可能
開発中のロボット システムを、TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) やシングルペア イーサネットのような新しいテクノロジーと規格に移行するのに役立ちます。TI の各種製品とシステム レベルのソリューションは、ロボットの EMC (電磁適合性) と EMI (電磁干渉) の要件に合わせて最適化済みです。
- サポート対象の幅広い産業用通信規格:EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP などに対応したシングルチップ マルチプロトコル産業用イーサネット ソリューション。10/100/1,000Mbps、IO-Link、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、RS-485 に対応するトランシーバと物理層。
- TI の各種ワイヤレス製品は、Linux® を実行しているプロセッサ ホストや、リアルタイム オペレーティング システムを実行しているマイコン ホストと簡単に統合できます。Wi-Fi® 6 向けの SimpleLink™ プラットフォームは、低コストでセキュアな接続の実現に貢献します。
TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
機能安全システム認証手続きの効率化
ファクトリ (工場) の現場には、人間、環境、資産に危険を及ぼす故障の可能性を低減するために、監視機能と診断機能を搭載した機器が必要です。
IEC 61508、ISO 13849、IEC 61800、IEC 60730 などの業界規格を満たせるように、TI のエキスパートは各種製品を設計および製造し、お客様からの信頼を継続的に強化すると同時に、機能安全の認定を支援しています。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、TÜV 評価済みセーフ・トル ク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版)
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
ロボット システム向けに、高効率で統合が容易なオーディオを実現
クリアな音声プロンプト、アラート、通信機能を通じて、人とロボットのインタラクションを向上させる、効率的なオーディオ コンバータとオーディオ アンプ ソリューションを搭載したロボットを設計できます。TI のオーディオ製品ラインアップは、オーディオ駆動型ロボット アプリケーションで必要とされるクリアさ、効率性、信頼性を実現します。
- バッテリ動作のロボット システムで音声プロンプト、音楽、ビープ音、チャイム向けに設計された、効率性の高い Class-D オーディオ アンプ。
- 統合型 DSP とスマート アンプのスピーカ保護アルゴリズムを使用すると、統合が容易でコスト効率の優れたオーディオ ソリューションを実現でき、すべての動作電源領域にわたってクラス最高の効率を達成できます。
- PDM-to-TDM アグリゲータにより、マイク アレイ インターフェイスを簡素化できます。
- 基板面積と BOM (部品表) コストを最適化するパッドダウン型 QFN 内蔵ソリューション。
未来が語る: テキサス インスツルメンツのオーディオ アンプによりイ ンテリジェントロボットを進化
TAS2x20:開発中の設計に TI のアンプを簡単に統合できます
C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000™ マイコン (MCU) 用の MotorControl SDK は、さまざまな 3 相モーター制御アプリケーションで使用するために C2000 リアルタイム制御ベースのモーター制御システムの開発時間を最小限に抑える目的で設計したソフトウェア インフラ、ツール、資料の包括的なセットです。このソフトウェアには、C2000 モーター制御評価モジュール (EVM) で動作するファームウェアと、産業用ドライブ、ロボット、家電製品、車載アプリケーションを対象とした TI Designs (TID) が含まれています。MotorControl SDK (...)
エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット
TDA4VM プロセッサ スタータ キットを活用すると、スマート カメラ、ロボット、インテリジェントな機械を具体化できます。迅速に実行できるセットアップ プロセスや、多様な基礎的デモとチュートリアルを使用して、ビジョン ベースのアプリケーションのプロトタイプ製作を 1 時間以内に開始できます。このキットは、8TOPS(8兆回の演算/秒)のディープラーニング性能と、ハードウェアアクセラレーションによるエッジAI処理を、手作業による調整なしで実現します。Linux と業界標準の API (TensorFlow Lite、ONNX (...)
低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット
SK-AM62A-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AI ビジョン プロセッサである TI の AM62A をベースとした製品です。このプロセッサは、60fps で最大 5MP をサポートする画像信号プロセッサ (ISP)、2TOPS (teraoperations per second:1 秒あたり 1 兆回の動作) の AI アクセラレータ、クワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、シングルコア Arm Cortex-R5F、H.264/H.265 ビデオのエンコード / (...)
— Parris Wellman 氏, エンジニアリングとロボット担当バイス プレジデント, Amazon、