産業用ミリ波レーダー センサ

高集積の各種レーダー センサは、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各市場で高精度のセンシングに貢献
すべての製品を表示

TI の産業用ミリ波レーダー センサを選ぶ理由

小型のフォーム ファクタでインテリジェントなセンシング
高分解能の知覚センシング
次世代の産業用アプリケーション

TI の製品ラインアップ

産業用ミリ波レーダー センサの設計と開発

開始する

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

レーダー ツールボックスと当社のソフトウェア開発キット (SDK) を使用したセンサ開発に必要なものがすべてそろっています。統合ソフトウェア プラットフォーム、すぐに使用できるデモ、ソース コード付きサンプル プロジェクト、アンテナ設計、ハードウェア ガイド、デスクトップ ツール、性能評価実験を利用できます。

詳細

推奨事項とベスト プラクティスを掲載した TI のチェックリストとガイドを使用すると、無線周波数 (RF) ハードウェア設計を最適化できます。既存の設計を迅速に検索してそのままコピーしたり、独自ハードウェア設計に役立つ情報やリファレンスを見つけたりすることができます。製造や、関連するトレードオフに関する理解を深めたり、TI のサポート リソースを確認したりすることができます。

詳細

CCStudio 開発エコシステムは、統合された生成 AI を備えた高品質で無償の開発ツール群からなる統合スイートであり、組込み開発を加速します。TI の豊富なリソースライブラリとともに提供される、シンプルな言語や業界標準のエージェントおよびモデルを使用することで、専門知識のレベルに関係なくアプリケーションをより迅速に開発でき、同時に TI に期待される信頼性と性能基準を維持できます。

包括的な学習パスを通じて、TI のミリ波レーダー技術を詳しく学ぶことができます。Radar Academy を通じて体系的なトレーニング モジュールを利用し、ホワイト ペーパーで技術の基礎を学び、実践的なデモ動画を視聴できます。

お客様が量産までの開発工程を迅速化できるよう、TI は他社と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、関連するサービスを提供しています。この検索ツールをダウンロードすると、TI のパートナー リストを参照し、お客様のニーズに適した企業を見つけることができます。

パートナーを検索

TI のミリ波レーダーによる新興市場への対応

Framery

オフィスにおける従業員の快適性を向上させるため、Framery の革新的なスマート ポッド設計は TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーを採用しています。IWR6843AOP レーダー センサは、誤作動を低減した高精度の占有検出機能を実現します。このレーダー テクノロジーは、ポッドへの人の出入りを検出し、それに応じてポッド内の照明と換気を自動的に調整することで、エネルギー効率を向上させます。さらに、高精度の占有検出機能により、ポッドが空いているか、使用中か、会議が間もなく始まるかを示す適応型の上部照明が実現するため、業務がよりスムーズになります。

QUMEA

QUMEA の RADIQ-1 センサは、TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、医療施設における人の存在、バイタルサイン、転倒イベントを非接触でモニタできます。この超高精度のレーダー センサ IWR6843AOP は室内の高精度モーション ポイントを検出し、このデータを使用して人の位置、姿勢、状態をリアルタイムで理解することで、ほぼエラーのないアラートを実現します。高精度な検出によって転倒を 74%、治療の労力を 20% 削減し、効果的な予防と測定可能な治療の成功を実現できます。また、レーダー テクノロジーはビジョンベースのシステムと異なり、対象となる人に関して何らかの結論を可能にする情報がデータに含まれないため、絶対的なプライバシーを実現できます。

Inxpect

Inxpect の SBV-01 センサは TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、産業用オートメーションとロボット システムの安全性を向上させます。IWR6843 は、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、SIL-2 認証取得済みのミリ波レーダー センサです。危険な領域にいるオペレータをこのセンサによって検出することで、その領域から人がいなくなるまで機械の動作を停止できます。レーダー テクノロジーは高い精度を持つため、ほこり、ごみ、煙、ほこりなどの誤検出が少なくなるほか、人の呼吸のようなごくわずかの動きでも測定できます。さらに、レーダーは複数の物体を同時に測定できるため、複雑な環境での安全性と生産性を向上させることができます。 

Axis Communications

Axis Communications の AXIS Q1656-DLE レーダー-ビデオ フュージョン カメラは、TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、長距離の状況でも高レベルの検出と可視化を監視システムに提供します。超高精度の IWR6843 レーダー センサによって人検出が向上し、影、光線、雨滴、昆虫などによる誤検出が少なくなります。このレーダー センサでは検出された移動物体の位置、速度、方向などの重要な情報が提供されるため、インテリジェンスを強化できます。さらに、レーダーは暗闇の中でも「見る」ことができるため、レーダー テクノロジーはエネルギーの節減にも役立ちます。 

注目のアプリケーション リソース

ミリ波センサは、高精度の占有検出と人数計測を実現します

占有検出や人数計測に適した TI の各種ミリ波ソリューションを採用すると、位置、速度、角度に関する高精度の情報を活用して、複数の人や物体の 3D 検出と追跡を実現できます。
リファレンス・デザイン

ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IWR6843 の使用方法を示します。この製品は、シングルチップ ミリ波レーダ センサであり、屋内と屋外の人数計測アプリケーションに適した DSP を内蔵しています。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK評価基板(EVM)を使用し、完全なレーダー処理チェーンをIWR6843上に統合します。このソリューションは、最大 250 個の物体を検出でき、方位角 (水平) 方向に ±60º の視野 (FOV) 内で最大 20 人をポイント検出および追跡することが可能です。

リファレンス・デザイン

Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)


最終製品の図
リファレンス・デザイン

Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)


その他の資料
リファレンス・デザイン

ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を提示します。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは安全性診断ライブラリ (safety diagnostic library、SDL) を使用し、複数のプログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリに対する診断テストを実行します。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している RF / アナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このデザインは、さまざまな安全性リソースを活用して (...)



その他の資料

在席検出、バイタル サイン、ジェスチャ HMI 向けの小型かつ超低消費電力のミリ波ソリューション

当社の 60GHz レーダー センサは、小型で超低消費電力のソリューションを提供し、テレビ、モニタ、PC / ノート PC における在席検出などの用途に最適です。
リファレンス・デザイン

Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)


最終製品の図

最大 100m の高精度レベル測定、4 ~ 20mA ループ給電システム向けの低消費電力

TI のミリ波レーダー センサを使用すると、食品や飲料、廃水管理、プロセス業界などのさまざまな業界で、液体やバルク原材料 (粉末や顆粒) の高精度レベル測定が可能になります。
リファレンス・デザイン

77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

TIDEP-0091 は、最小の電力エンベロープで距離を高精度検出することが求められる、タンク液面検知アプリケーション、変位センサ、4 ~ 20mA センサや他の低消費電力アプリケーションで、76 ~ 81GHz の mmWave センサ IWR14xx を使用して電力を最適化する方法を提示します。これらのアプリケーションでは、システムは多くの場合、システム本体の動作より消費電力の小さい低電圧のデータ ラインを使用して動作します。電力入力の制約を満たす目的で平均消費電力を低減するために、デューティ サイクルを設定した動作も不可欠です。MSP432 を使用して IWR14xx (...)

リファレンス・デザイン

ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を提示します。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは安全性診断ライブラリ (safety diagnostic library、SDL) を使用し、複数のプログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリに対する診断テストを実行します。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している RF / アナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このデザインは、さまざまな安全性リソースを活用して (...)


最終製品の図

車両インフラに適した、高精度で高信頼性の検出、距離測定と速度測定

当社の各種産業用ミリ波レーダー ソリューションを採用すると、短距離 (100m 以上) アプリケーションで、高精度の車両検出、距離速度測定を&実現できます。&駐車場から交差点まで、自動車インフラのインテリジェンスによる意思決定能力を強化できます。&
リファレンス・デザイン

ミリ波レーダー センサ使用、交通監視物体検出 / 追跡のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI のシングルチップ ミリ波 (mmWave) テクノロジーを使用して、交通監視や他のアプリケーションで、堅牢な長距離センシングを実現する方法を示します。このリファレンス デザインは、IWR1642BOOST 評価基板 (EVM) または IWR1843BOOST 評価基板 (EVM) を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1642、IWR6843、IWR8143 いずれかのデバイスに実装します。この処理チェーンは、アナログ レーダー構成、A/D コンバータ (ADC) キャプチャ、低レベル FFT (...)

最終製品の図

ミリ波レーダー センサ技術

機能安全

当社のミリ波 IC および SoC は、危険側故障を検出し、軽減する内蔵安全機構を備えており、SIL 目標の達成を支援します。これらのセンサは、IEC 61508 に準拠したアプリケーション開発をサポートし、安全設計を加速するとともに、シームレスなシステム統合を実現します。

エッジ AI

当社のミリ波レーダー センサを CCStudio™ Edge AI Studio と組み合わせることで、表面識別や人 / 人以外の分類を含む、信頼性の高い高精度な産業用センシングが可能になります。エッジ上でオープンソースの PyTorch モデルを使用して機械学習を簡素化し、CCStudio™ Edge AI Studio の完全なステップ バイ ステップ フローを使用して、独自モデルのトレーニングとデプロイを行えます。

サイバー セキュリティ

当社の産業用ミリ波センサは、セキュアな組み込み開発の基盤を提供します。オンチップ セキュリティ機能により、欧州 CRA、中国 GB、その他の新たな規制フレームワークに準拠した最終機器の開発を支援します。整合規格の策定に積極的に参画する TI は、進化し続けるサイバー セキュリティ要件への対応を支援することに取り組んでいます。