TI の低消費電力ミリ波レーダでレベル センシング アプリケーションを実現
TI の産業用ミリ波レーダー センサは、液体、粉末、固体の非接触測定を低消費電力で高精度に実施します
00:01:23|05 10月 2023
TI の産業用ミリ波レーダー センサは、液体、粉末、固体の非接触測定を低消費電力で高精度に実施します。短距離でも長距離でも対応できるこの技術は、安全でメンテナンスの手間のかからない検知を実現します。77GHz と 60GHz のオプションを取り揃えており、きわめて過酷な環境に対応できるフレキシブルなセンシング ソリューションを提供しています。