産業用ミリ波レーダー センサ の設計と開発
TI の産業用ミリ波レーダー センサを使用した開発を始めましょう。
TI デベロッパー・ゾーン
トレーニングとリソースにアクセスして、開発を簡単に開始することができます。
ハードウェア
開発中のミリ波レーダー センサに適した評価基板または開発キットを検索できます。
ソフトウェア
TI の mmWave SDK (ソフトウェア開発キット) と TI の mmWave Studio を使用すると、お客様のソフトウェア開発プロセスを簡素化できます。
パートナー
お客様のニーズに適した最適なサード パーティーを検索
教育用リソース
お客様の開発プロセスをサポートする他のリソースを検索
設計と開発に役立つリソース
ミリ波レーダー センサ向けのレーダー ツールボックス
xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)
このミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI のミリ波センサを使用するアプリケーションの評価と開発を実施するための一連のソフトウェア パッケージで構成されています。設計に関するお客様のニーズに対応できるように、このツールには MMWAVE-SDK と関連パッケージが付属しています。
MMWAVE-SDK は、TI のミリ波センシング製品ラインアップ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、評価機能と開発機能にすぐにアクセスできます。ミリ波 SDK のどのリリースも、TI (...)
ミリ波レーダー センサ対応のサード パーティー検索ツールをダウンロードします
TI は複数の企業と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、それらに関連するサービスを提供しています。これらの企業は、ミリ波レーダーを使用するお客様が、量産までの開発工程を迅速化するのに役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード パーティーの各種ソリューションを手早く参照し、お客様のニーズに適したサード パーティーを見つけることができます。
TI は、さまざまな要件レベルに対応できるように、以下の 3 種類のサード パーティー ソリューションを定義しています。
- ターンキー モジュール
- 特定のアプリケーション向けの包括的なエンド ツー エンド (完結型) (...)
TI の産業用ミリ波レーダー センサ
小型のフォーム ファクタでインテリジェントなセンシング
オンチップ処理機能を内蔵し、アンテナ統合型パッケージ (AoP) を採用した低消費電力のスマート センサ。
比類のない精度と解像度
グループ化された物体を近距離で分離し、誤ったポジティブ トリガを低減。
次世代の産業用アプリケーション
空き周波数帯を使用し、工場、家庭、都市のいっそうのスマート化を実現します。
TI のミリ波レーダーによる新興市場への対応
Framery
オフィスにおける従業員の快適性を向上させるため、Framery の革新的なスマート ポッド設計は TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーを採用しています。IWR6843AOP レーダー センサは、誤作動を低減した高精度の占有検出機能を実現します。このレーダー テクノロジーは、ポッドへの人の出入りを検出し、それに応じてポッド内の照明と換気を自動的に調整することで、エネルギー効率を向上させます。さらに、高精度の占有検出機能により、ポッドが空いているか、使用中か、会議が間もなく始まるかを示す適応型の上部照明が実現するため、業務がよりスムーズになります。
QUMEA
QUMEA の RADIQ-1 センサは、TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、医療施設における人の存在、バイタルサイン、転倒イベントを非接触でモニタできます。この超高精度のレーダー センサ IWR6843AOP は室内の高精度モーション ポイントを検出し、このデータを使用して人の位置、姿勢、状態をリアルタイムで理解することで、ほぼエラーのないアラートを実現します。高精度な検出によって転倒を 74%、治療の労力を 20% 削減し、効果的な予防と測定可能な治療の成功を実現できます。また、レーダー テクノロジーはビジョンベースのシステムと異なり、対象となる人に関して何らかの結論を可能にする情報がデータに含まれないため、絶対的なプライバシーを実現できます。
Inxpect
Inxpect の SBV-01 センサは TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、産業用オートメーションとロボット システムの安全性を向上させます。IWR6843 は、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、SIL-2 認証取得済みのミリ波レーダー センサです。危険な領域にいるオペレータをこのセンサによって検出することで、その領域から人がいなくなるまで機械の動作を停止できます。レーダー テクノロジーは高い精度を持つため、ほこり、ごみ、煙、ほこりなどの誤検出が少なくなるほか、人の呼吸のようなごくわずかの動きでも測定できます。さらに、レーダーは複数の物体を同時に測定できるため、複雑な環境での安全性と生産性を向上させることができます。
Axis Communications
Axis Communications の AXIS Q1656-DLE レーダー-ビデオ フュージョン カメラは、TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、長距離の状況でも高レベルの検出と可視化を監視システムに提供します。超高精度の IWR6843 レーダー センサによって人検出が向上し、影、光線、雨滴、昆虫などによる誤検出が少なくなります。このレーダー センサでは検出された移動物体の位置、速度、方向などの重要な情報が提供されるため、インテリジェンスを強化できます。さらに、レーダーは暗闇の中でも「見る」ことができるため、レーダー テクノロジーはエネルギーの節減にも役立ちます。
主なアプリケーションの概要
ミリ波センサ・ファミリは、占有検出と人数計測アプリケーションに適した精度と精密さを実現します。
占有検出や人数計測に適した TI の各種ミリ波ソリューションを採用すると、位置、速度、角度に関する高精度の情報を活用して、複数の人や物体の 3D 検出と追跡を実現できます。椅子やテーブルなど動いていない (静止している) 物体を無視し、ファン、カーテン、ブラインドなどの動いている物体による外乱をフィルタリングで除外する方法を通じて処理を簡素化します。
- 屋内で最大 14 m、屋外で最大 100 m の距離にわたる複数の人の検出と追跡
- 物体を分類し、誤検出と誤トリガ (人がいないのに自動ドアが開くなど) を低減
- 高分解能を通じて、最小間隔 (50 mm 未満) にある複数の物体を区別し、高精度の人数計測を実現
主なリソース
- TIDEP-01000 – ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン
- IWRL6432 – シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
- IWR6843 – 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
- IWR6843AOP – 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ
- IWR6843ISK – IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板
- IWR6843ISK-ODS – IWR6843 シングルチップ 60GHz オーバーヘッド検出アンテナ ミリ波センサ用評価基板
- IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板
バイタルサインを測定し、家庭内健康管理アプリケーションでプライバシーを侵害せずに身体の状態を検出
TI の各種ミリ波ソリューションは、個人を識別できない範囲で情報を取得するので、機微を要する環境でも活用できます。TI の各種ミリ波ソリューションを採用すると、物理的な状態 (覚醒状態か睡眠状態か、立っているか倒れているか) やバイタルサイン (心拍数、呼吸数、睡眠の質) を非接触式で取得でき、プライバシー侵害につながるカメラを使用する必要がなくなります。その結果、遠隔ヘルスケアやバイタルサインの検出に関する通知をケア担当者宛に送信できます。
- 90% を上回る精度で最大 6.5 m の転倒や落下を検出できる姿勢認識機能
- 高精度モーション検出機能は、胸腔の変位 (空気を吸って膨らんでいるか、空気を吐いてへこんでいるか) を検出して、バイタルサインをリアルタイム監視し、5bpm (1 分あたり 5 回) 以内で確認
主なリソース
- IWRL6432 – シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
- IWR6843 – 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
- IWR6843AOP – 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ
- IWR6843ISK-ODS – IWR6843 シングルチップ 60GHz オーバーヘッド検出アンテナ ミリ波センサ用評価基板
- IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板
TI の各種産業用ミリ波センサを活用すると、インテリジェントなロボット・センシングをエッジ側で実現できます。
TI の各種産業用ミリ波センサは、距離に加えて、人の相対速度を測定し、人との距離や人が接近してくる速度に応じてロボットの速度低下や停止をトリガすることができます。TI の各種レーダー・センサは、雨、煙、不十分な照明、ほこりの多い工場の状況など、過酷な環境でも認識能力を維持し、ビジョン・ベースや LiDAR ベースのセンサより高い付加価値を実現することができます。
- IEC 61508 の SIL 2 まで認証取得済み
- 60GHz と 77GHz の各周波数帯に対応し、さまざまな分野でのスケーラブルな導入を実現
- FMCW レーダーは、物体の位置と速度を測定
- 最大 130 度の広い水平領域に対応する 3D 検出機能
主なリソース
- TIDEP-01025 – ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン
- IWR6843 – 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
- IWR6843AOP – 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ
- IWRL6432 – シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
小型で超低消費電力のソリューションは、よりスマートな占有検出、信頼性の高いバイタルサイン測定、HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けの非接触ジェスチャに対応
TI の各種 60GHz レーダー・センサは、小型で超低消費電力のソリューションを実現しており、TV、モニタ、PC / ノート PC の占有検出などのアプリケーションに最適
- ユーザーが近付いてくるのか、または遠ざかっていくのかを高精度で識別
- 屋内と屋外で最大 20m の距離にいる複数の人の検出、位置特定、追跡
- 高度なアルゴリズムと機械学習を通じて誤検出を低減
- 人間と人間以外の動きを区別
- (2Hz、つまり 1 秒につき 2 回のフレーム・レートで) 動きを検出し、消費電力は 2mW 未満
- 非接触型ヒューマン・マシン・インターフェイス HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けに、手のジェスチャを検出可能
- 心拍数や呼吸数などのバイタルサインを高精度測定
主なリソース
- IWRL6432BOOST – シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板
- MMWAVE-L-SDK – xWRL1432 と xWRL6432 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)
4 ~ 20mA ループ電源システム向けに、優れた距離精度と低消費電力で最大 100 m の液面測定を実現
TI のミリ波レーダー センサを使用すると、食品や飲料、廃水管理、プロセス業界などのさまざまな業界で、液体やバルク原材料 (粉末や顆粒) の高精度レベル測定が可能になります。
- 1 mm 未満の距離精度を確保し、タンク内の体積の詳細制御が可能
- 1 回の測定で 4 mJ (ミリジュール) 未満の低エネルギー消費
- 超音波方式と比較して、温度や圧力の変動が測定値に及ぼす影響が最小限
- 気泡、蒸気、粉末、ほこり、凝縮に対する耐性
主なリソース
- TIDEP-0091 – 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン
- TIDEP-01025 – ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン
- 77GHzミリ波を使用した液面レベル・センシング – ホワイト・ペーパー
-
TI のミリ波センサを使用した液面検出
– ビデオ
車両インフラに適した、高精度で高信頼性の検出、距離測定と速度測定
車載計数に適した TI の産業用ミリ波レーダー・ソリューションは、100m を上回る短距離 / 長距離アプリケーションで、高精度の検出、距離測定、速度測定を可能にします。TI の各種レーダー・ソリューションを採用し、駐車場や交差点の停止線などで、自動車のインフラや意思決定の土台となるインテリジェンスを強化する方法をご確認ください。
- 60GHz と 77GHz – 複数の周波数帯に対応し、さまざまな分野でのスケーラブルな導入を実現
- FMCW レーダー – 物体の位置と速度を測定
- 環境に対する堅牢性 – 照明、温度、過酷な気象条件に左右されない動作と精度
主なリソース
- TIDEP-0090 – ミリ波レーダー センサ使用、交通監視物体検出 / 追跡のリファレンス デザイン
- IWR6843ISK – IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板
- IWR1843BOOST – IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
- IWR1642BOOST – IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板