体外診断アプリケーションでの TI 製品の利点
高度な医療用機器の設計と開発が可能
サンプル、光源、システム部品の高精度な温度安定化
熱電冷却 (TEC:ペルチェ) は、サンプル、光源、システム部品の高精度な温度安定化に役立ちます。体外診断の場合、熱電冷却 (ペルチェ) サブシステムを使用する際に、15W から 100W 超までの電力範囲、高効率、小型サイズという、非常に多様な要件が生じることがあります。TI の各種製品は、お客様の具体的な要件を満たすのに役立ちます。
スマート AFE とは
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
ブラシ付きモーターとステッパ モーターによるオートメーション (自動化)
大型のラボ用機器の内部で、複数のモーターを使用してさまざまな試薬をサンプルに移動し、次いでそれらのサンプルをシステム全体に順に移動することになります。TI の高集積ブラシ モーターと高集積ステッパ モーターは、自動チューニング、高精度電流センシング、停止検出、静音のステッピング、高度な診断機能を搭載しているため、試薬とサンプルの高精度分配が可能になり、静音で手間のかからない動作を実現しやすくなります。
モーター ドライバの概要
サンプルの液面検出
近接モニタリングの場合と、制御ループ内で使用する場合のどちらでも、体外診断装置は病院と家庭両方の使用に適合するように、より厳格な要件を課されるようになりました。これらの要件に該当するのは、低消費電力、高速応答時間、サイズ小型化に貢献する統合機能、長寿命です。超音波テクノロジーは、これらすべての分野で改善につながると同時に、非侵襲的かつ低コストです。
呼吸器装置向けの超音波センシング
High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)
低ノイズで高精度の光シグナル チェーン
高精度の光シグナル チェーンは、光信号をアナログ信号に変換し、A/D コンバータ (ADC) でデジタル化します。光検出器 (PD)、トランスインピーダンス アンプ (TIA)、ADC などのコンポーネント全体にわたり、超低ノイズ、非常に優れた安定性、高い直線性が重視されます。
High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End
ウェビナー:体外診断アプリケーション向けアナログ フロント エンドの設計方法
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
LED およびレーザー モジュール向けの定電流、自動電力制御ソリューション
高精度の LED およびレーザー ドライバ ソリューションは、最適な光電子性能を実現するために不可欠な、安定かつ制御された電流を供給します。コンポーネント全体にわたり、超低ノイズ、非常に優れた電流精度、高効率性が重視されます。 これにより、出力変動、ドリフト、熱ストレスを最小限に抑えることができます。これは、極めて高い信頼性と精密な光制御が要求されるアプリケーションにおいて非常に重要です。
スマート AFE を使用した LED アニメーション
LMH13000 lidarの概要
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。
MSP430 MCU の超音波センシング デザイン センター
超音波デザイン センターは、MSP430(TM) マイコン (MCU) を使用して超音波センシング アプリケーションを開発するためのワンストップ リソース (1 箇所で多様な資料やツールを入手できる集中的な場所) です。この場所には、各種ツール、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)、資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプル アプリケーションがあります。デベロッパーの皆様は、トランスデューサに関連するパラメータの設定とカスタマイズをすばやく行い、超音波アプリケーション向けに波形をキャプチャすることができます。
水道メータ
MSP430 マイコン (MCU) の超音波センシング (...)
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)