ビデオ シリーズ
このビデオ シリーズは、スマート DAC とスマート AFE を使用するユース ケースと利点を紹介します。
このシリーズのビデオの長さは、2 ~ 3 分間で、システムでのスマート DAC とスマート AFE の使用方法と場所を説明します。これらのデバイスの機能と利点について解説します。
このビデオ シリーズは、スマート DAC とスマート AFE を使用するユース ケースと利点を紹介します。
ソフトウェアフリーの静電容量式タッチ制御
このビデオでは、静電容量式タッチコントロールにスマート AFE を使用する方法を解説します。
00:02:23|04 6月 2025
スマートアナログ フロントエンド (AFE) は汎用性の高いデバイスで、ソフトウェアをハードウェアベースのシステムにオフローディングできます。ソフトウェア不要で静電容量タッチの検出と応答を行うよう設計されたこのデバイスは、タッチによって生じる静電容量の変化を検出し、短いタッチと長いタッチを区別して、適切な PWM 応答を提供します。