TI は今後も、医療、ヘルスケア設計の革新と設計期間短縮の支援に取り組んでいきます。TI の製品と設計リソースは、予防、診断、治療のいずれの用途についても、プロジェクトをできるだけ迅速に市場投入できるよう支援することを目標としています。 

注目のアプリケーション

  • 体外 (試験管内) 診断機器に適した、TI の高精度シグナル チェーン、モーター ドライブ、パワー マネージメントの各製品をご確認ください
  • 開発中の患者ケア アプリケーションで、IEC 60601 認証を効率的に取得可能
  • コンパクトなフットプリントのスマートな低消費電力コネクテッド製品で、糖尿病管理デバイスを強化

アプリケーションを閲覧

医療、ヘルスケア用途で TI 製品が選ばれる理由

継続的なイノベーションを実現
信号対雑音比を改善して画像処理の品質を向上
医療設計の安全要件に容易に対応
バッテリの寿命を延長

よりスマートで高性能な医療システムを実現

人工知能でヘルスケアと診断を変革する

TI のマイコンおよびプロセッサ ファミリ全体にわたってプログラミングが容易なハードウェア アクセラレータを活用すれば、高性能なコンピュータ ビジョン、センサ フュージョン、AI 処理によって、設計の可能性を最大限に引き出すことができます。TI エッジ AI エコシステムの本番環境対応ソリューションを活用することで、Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker、ROS を使用して迅速に設計を行い、より短期間での市場投入が可能になります。シンプルな設計でも複雑な設計でも、イノベーションを加速できます。使いやすく広範囲にわたるハードウェアやソフトウェア、ツールの活用はもちろん、業界のエキスパートによるオンライン相談にも対応しています。


アプリケーション・ノート

PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)

エッジ AI を使用すると、異常なバイタルサインの検出、分類、伝達をリアルタイムで実行すると同時に、医療用パッチの次期設計で長い摩耗時間をもたらすことができます。
その他の技術資料

How real-time edge processing in MSPM0+ MCUs extends battery life in medical ECG monitoring

一部のシステムでは、リアルタイムのデータ処理と意思決定のために、AI モデルと ML アルゴリズムをエンド ユーザーのデバイスでローカルに実行する方がより適切です。これは一般に「エッジ AI」と呼ばれます。

リアルタイムの不整脈分類に適するエッジ AI 対応のワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン

このエッジ AI 対応のウェアラブル ホルターのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、呼吸、体温などのバイタル サインを継続的に監視するための評価プラットフォームを提供します。

AM625アクティブ

Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC

MSPM0G5187アクティブ

128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

CC2755R10アクティブ

エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン

患者のモニタリングとイメージングに対応する幅広いアナログ フロント エンド

TI のアナログ フロント エンドは、臨床システムや健康管理システムにおいて確固たる伝統を築いています。TI のバイオセンシング AFE は、ECG、PPG、EEG、ICG 向けに、スタンドアロンとマルチモーダルのアナログ シグナル チェーン全体を提供します。  TI の超音波 AFE 製品ラインアップは、プレミアム、ハイエンドからミッドエンドまで、カート ベースのシステムやポータブル超音波システム向けに、高度に統合されたアナログ フロント エンド ソリューションを幅広く取り揃えています。

以下を組み合わせて柔軟性のある製品を選択することができます。

  • チャネル数インターフェイス (LVDS/JESD)
  • 時間ゲイン補正 (TGC)
  • 連続波 (CW) モードの信号帯域幅
  • 電力とノイズのトレードオフ
  • チャネル数の多い X 線および CT スキャナ 

アプリケーション概要

AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications

これらのアナログ フロント エンドにより、従来のシステムに比べてほんのわずかな価格で、64 チャネル以上の超音波システムを地方の医師や遠隔地の地域にも提供できるようになりました。その方法についてご紹介します。
Analog Design Journal

Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage

TI の低ノイズ アナログ フロント エンド (AFE) に搭載されている時間ゲイン制御 (TGC) 機能は、レシーバのゲインを時間に応じて変化させることで、超音波アプリケーションをサポートします。詳細をご確認ください。
ホワイト・ペーパー

Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications

ヘルスケアは、自己治療に向けた進化を続けており、予約による対面診療を減少させる方向に進んでいます。新しい技術により、自己監視や遠隔治療のためのヘルスケア ツールへのアクセスがどのように可能になったかをご覧ください。

AFE4960アクティブ

呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル ECG (心電計) アナログ フロント エンド

TX7516アクティブ

16 チャネル 5 レベル トランスミッタ

AFE58JD48アクティブ

16 ビット 125MSPS A/D コンバータ (ADC) 搭載、12.8GB、JESD204B 超音波 AFE

超低ノイズ電源および低 EMI により、高精度で敏感なシグナル チェーン性能を実現

低ノイズの LDO レギュレータ、スイッチング コンバータ、高精度モニタリング、信頼性の高い保護機能のニーズは、医用画像処理や患者のモニタリングなどの医療用途で高精度シグナル チェーンを実現するために不可欠なものです。TI の専用電力処理技術と高度な回路およびテスト技法により、リニア パワー コンバータとスイッチング パワー コンバータの両方において精度を高め、歪みを最小限に抑え、ノイズを低減することができます。スイッチング レギュレータの EMI 軽減は、多くの電源設計で主要な課題になる可能性があります。EMI 低減技術を内蔵した TI のデバイスは、設計期間の短縮に役立つと同時に、医療安全規格 IEC60601-1 への準拠をサポートします。 


ホワイト・ペーパー

時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション

電子システムの高密度化と相互接続が進展している状況で、電磁干渉 (EMI) の影響低減がシステム設計の重要な検討事項となっていることをご確認ください。
技術記事

LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance

低ノイズの LDO を選択し、内部ノイズを低減するための対策を講じることが、システム性能を損なうことのないクリーンな電源レールを生成するために不可欠である理由についてご紹介します。
アプリケーション・ノート

Long-Term Drift in Voltage References

このアプリケーション ノートでは、長期ドリフト パラメータについて説明します。影響を及ぼす要因、測定方法、および TI の高精度電圧リファレンスのいくつかのサンプル プロファイルを示します。

LMQ61460-Q1アクティブ

車載、複数のコンデンサ内蔵、3V ~ 36V、6A、低 EMI、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

REF70アクティブ

低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス

堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現するための高電圧絶縁

TI の絶縁製品ラインアップは、最高クラスの動作電圧と信頼性を兼ね備えており、患者のモニタリング、AED、輸液ポンプなどの医療用途でシステム寿命の延長と保護を実現します。

TI の絶縁製品ラインアップは、効率的でコンパクトかつ高性能の絶縁型電源を使用して絶縁信号を供給できます。

沿面距離、空間距離、絶縁を通しての距離 (DTI) は、IEC60601-1 医療規格に準拠したデジタル アイソレータの医療機器認証で評価されている重要な距離です。医療機器メーカーは、TI が提供する認証済みデジタル アイソレータを自社の設計に採用することで、第三者認証機関によって検証された絶縁性能に確信を持つことができます。 


アプリケーション・ノート

Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)

このアプリケーション レポートでは、絶縁型電源とデータに関するさまざまなトポロジについて説明します。出力レギュレーションやフィードバック メカニズムなど、絶縁型電源とデータに関連する重要な課題について詳しく説明します。
ホワイト・ペーパー

Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?

機器規格に対するデジタル アイソレータの認証は、単に可能なだけではなく、それによって機器メーカーの安全認証プロセスがはるかに容易になるため、半導体サプライヤに強く推奨されます。

ISOUSB211アクティブ

USB のロースピード、ハイスピード、フルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ

UCC12050アクティブ

500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

ISO7740アクティブ

強化絶縁対応 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ

迅速でリアルタイムなモニタリングを実現するために、ヘルスケア製品をワイヤレス ネットワークに接続してください

医療用モニタ システムには、メディカル モニタからウェアラブル パッチまで、さまざまなコンポーネントが含まれています。TI は Connectivity Standards Alliance のメンバーであり、Bluetooth® Low Energy 通信から最新の Wi-Fi 6 テクノロジーに至るまで、進化するワイヤレス プロトコルの最前線にいます。TI のアナログ ソリューションは高精度のデータ キャプチャを可能にし、最先端のワイヤレス コネクティビティ ソリューションはデバイスとヘルスケア システム間で信頼性と安全性の高い通信を実現します。TI は、コネクティビティ製品ラインアップを通じて優れた性能を実現する Arm® ベースのワイヤレス マイコン、トランシーバ、およびモジュールを提供しています。これらの製品は、超低消費電力、および患者データの保護と各種規格への準拠を可能にする強化されたセキュリティを特長としています。


製品概要

Solving Ultra-Low-Power Challenges for Conn. Devices W/ Adv. Battery Chemistries

より小型で低消費電力のネットワーク接続型デバイスが求められる中、システムは、電源電圧の低下に適応すること、超低静止電流やシャットダウン電流を実現することという 2 つの課題に直面します。
その他の技術資料

Enabling Secure and Reliable Wi-Fi® Connectivity in Medical Equipment (Rev. A)

医療機器における Wi-Fi® コネクティビティの必要性はますます一般的になっています。これは、リモート ヘルスケア プラクティスに対する意識と受け入れが高まっているためです。

Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、TMP119 高精度デジタル温度センサと CC2340R5 ワイヤレス マイコンを使用し、皮膚温度を高精度で検出する方法を紹介します。

CC2340R5アクティブ

超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

CC2755R10アクティブ

エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン

CC3551Eアクティブ

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
Reference designs icon

医療 / ヘルスケア に関連するリファレンス デザイン

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータに最適な設計を見つけることができます。

リファレンス デザインを表示
11 Aug 2020 | COMPANY BLOG

高齢者ケア分野における新しいテクノロジーのフロンティア

センサ、ウェアラブル モニタ、データなど、コスト効率に優れ、利用しやすいテクノロジーにより、高齢者層のケアに取り組む新しい機会が生み出されています。
Read more