Sensores de radar mmWave para uso automotriz
¿Por qué utilizar los sensores de radar de mmWave automotriz de TI?
Explore nuestra cartera
Aplicaciones de los sensores de radar mmWave automotriz
Sensores de radar de imágenes AWR de 77 GHz para estacionamiento y detección de obstáculos
Sensores de radar AWR de 77 GHz para aplicaciones de radar angular de alto rendimiento.
Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina
Este diseño de referencia proporciona una base para aplicaciones de detección de punto ciego (BSD), alerta de tráfico cruzado (CTA), asistencia de cambio de carril (LCA) y asistencia de atasco de tráfico (TJA) mediante el módulo de evaluación (EVM) AWR1843BOOST. Este diseño permite la estimación (...)
Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
El diseño de referencia TIDEP-0092 proporciona una base para aplicaciones de radar de corto alcance (SRR) utilizando el módulo de evaluación AWR1642 (EVM). Este diseño permite estimar y rastrear la posición (en el plano azimutal) y la velocidad de los objetos en su campo de visión hasta 80 m, (...)
Sensores de radar AWR de 77 GHz para aplicaciones de radar de la parte frontal de alto rendimiento
Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
El diseño de referencia TIDEP-0092 proporciona una base para aplicaciones de radar de corto alcance (SRR) utilizando el módulo de evaluación AWR1642 (EVM). Este diseño permite estimar y rastrear la posición (en el plano azimutal) y la velocidad de los objetos en su campo de visión hasta 80 m, (...)
Diseño de referencia de radar de imágenes con sensor mmWave en cascada
El kit de desarrollo en cascada posee dos casos de uso principales:
- Para utilizar el MMWCAS-DSP-EVM como tarjeta de captura y evaluar completamente el rendimiento en cascada AWR2243 de cuatro chips mediante la herramienta mmWave studio, lea la guía de diseño TIDEP-01012.
- Para utilizar el (...)
Familia de sensores de radar automotrices de 60 GHz para la detección de precisión alta de ocupantes dentro de un vehículo, la detección de presencia de niños, el recordatorio del cinturón de seguridad y la alerta de intrusos.
Diseño de referencia para detección de presencia de niños y ocupantes utilizando sensor mmWave con a
Este diseño de referencia demuestra el uso del AWR6843AOP, un sensor mmWave de chip único de 60 GHz con antena integrada. El sensor también cuenta con un DSP integrado, MCU y un acelerador de hardware para el procesamiento de la transformación rápida de Fourier (FFT).
El sensor AWR6843AOP puede (...)
Sensores AWR de chip único de 60 GHz para sistemas DMS que detectan con precisión los signos vitales del conductor y el pasajero
Sensores radar AWR de 60 GHz y 77 GHz para detectar gestos con gran precisión
Diseño de referencia de apertura con el pie del sensor de radar mmWave
Este diseño proporciona una referencia de factor de forma pequeño y bajo costo para una aplicación final de apertura con el pie (KTO) basada en AWRL1432, el sensor de radar de 77 GHz de chip único de TI para automoción. El dispositivo AWRL1432 ejecuta un algoritmo de detección de gestos basado en (...)
Cómo superar los desafíos en los sistemas de apertura con el pie
Acceso manos libres inteligente en vehículos con una exactitud del 95 %
Tecnologías del sensor de radar mmWave automotriz
Seguridad funcional
A medida que los vehículos se vuelven más autónomos, aumenta la necesidad de cumplir con las estrictas normas de seguridad funcional en la industria automotriz. Nuestros sensores de radar compatibles con la seguridad funcional se desarrollan de acuerdo con la norma ISO 26262 y cuentan con las características necesarias, como autodiagnóstico integrado (BIST), protección de memoria, módulo de señalización de errores (ESM) y monitoreo de seguridad en radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad funcional establecidos.
Edge AI
Nuestros sensores de radar mmWave combinados con CCStudio™ Edge AI Studio habilitan una detección confiable y precisa del automóvil, incluidas las condiciones de la carretera, la ocupación del vehículo y la supervisión del conductor. Simplifique el aprendizaje automático con modelos PyTorch de código abierto en la periferia y utilice el flujo paso a paso completo de CCStudio™ Edge AI Studio para entrenar e implementar su propio modelo.
Ciberseguridad
Nuestros sensores automotrices mmWave proporcionan la base para el desarrollo integrado seguro, con funciones de seguridad en chip que le ayudarán a crear equipos finales compatibles con todas las normativas (como Europa CRA, China GB y otros marcos emergentes). Como participante activo en el desarrollo de estándares armonizados, TI se compromete a ayudarle a cumplir con los requisitos de ciberseguridad en constante evolución.
Diseño y desarrollo de sensores de radar mmWave automotrices
Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.
Todo lo que necesita para el desarrollo de sensores mediante el uso de la caja de herramientas de radar y nuestros kits de desarrollo de software (SDK). Acceda a plataformas de software unificadas, demostraciones listas para utilizar, proyectos de ejemplo con código fuente, diseños de antena, guías de hardware, herramientas de escritorio y experimentos de rendimiento.
Optimice sus diseños de hardware de radiofrecuencia (RF) con nuestras listas de comprobación y guías de recomendaciones y mejores prácticas. Encuentre rápidamente diseños existentes para copiarlos directamente tal cual o encuentre información y referencias útiles para su propio diseño de hardware. Comprenda mejor las ventajas y desventajas de la fabricación y descubra nuestros recursos de soporte.
El ecosistema de desarrollo CCStudio es un conjunto unificado de herramientas de desarrollo gratuitas y de alta calidad con IA generativa integrada para agilizar su desarrollo integrado. A través de lenguaje sencillo, agentes estándares de la industria y modelos que se alimentan de la amplia biblioteca de recursos de TI, puede desarrollar aplicaciones más rápido (independientemente de su nivel de experiencia) y, al mismo tiempo, mantener los estándares de confiabilidad y rendimiento que espera de la TI.
Sumérjase en la tecnología de radar de ondas milimétricas (mmWave) de TI con rutas de aprendizaje integrales. Acceda a módulos de capacitación estructurados a través de Radar Academy, explore los fundamentos técnicos en nuestros informes técnicos y mire las demostraciones prácticas en video.
TI colabora con otras empresas para ofrecer una serie de soluciones que usan sensores de radar mmWave de TI y servicios afines para ayudarle a acelerar la producción. Descargue esta herramienta de búsqueda para consultar nuestra lista de socios y encontrar la empresa que mejor se adapte a sus necesidades.
Socios especializados en sensores de radar mmWave automotriz de TI
Obtenga más información sobre Provizio
Obtenga más información sobre la percepción basada en radares de imágenes con nuestro socio de primera calidad, Provizio
Más información sobre Altos Radar
Obtenga más información sobre el desarrollo de radares de imágenes automotrices con nuestro socio de primera calidad, Altos Radar
Obtenga más información sobre Vector
Obtenga más información sobre las soluciones de software automotriz con nuestro socio de primera calidad, Vector.
Obtenga más información sobre Huber+Suhner
Obtenga más información sobre las soluciones de conectividad para la comunicación, el transporte y la industria con nuestro socio premium Huber+Suhner
Obtenga más información sobre Inxpect SpA
Obtenga más información sobre los sensores de radar de seguridad de Inxpect
Obtenga más información sobre RFbeam Microwave GmbH
Obtenga más información sobre los sensores de radar planares y la ingeniería de radiofrecuencia con RFbeam.
Más información sobre D3
Obtenga más información sobre las soluciones integrales de nuestro socio premium, D3.