Uso de sensores de radar de 77 GHz para la detección de gestos de patada y la apertura del maletero manos libres
Vea esta demostración de apertura “manos libres” de maletero inteligente activada con la detección de una patada mediante el uso de un sensor de radar de 77 GHz que funciona en condiciones climáticas adversas.
00:02:32|30 abr 2025
El AWRL1432BOOST puede detectar patadas a un máximo de 1 m de distancia con hardware de baja potencia y 77 GHz. Su amplio campo de visión de 120 grados permite una mayor cobertura para la evaluación y el desarrollo. Este sensor de reconocimiento de gestos habilitado para aprendizaje automático tiene una alta precisión. Esta combinación de hardware y software evita falsas detecciones provocadas por movimientos aleatorios y funciona con lluvia, nieve y niebla con un gran ángulo de funcionamiento.