Transceptores RF
Buscar por categoría
Nuestra alta densidad de canales, amplio ancho de banda de señal y convertidores de datos integrados de alta resolución le permiten desarrollar con mayor rapidez, ofrecen un mejor rango dinámico y reducen la lista de materiales en las aplicaciones de transceptores inalámbricos, de defensa y de pruebas más exigentes.
Seleccionar por aplicación
Propósito general
Infraestructura inalámbrica
Categorías relacionadas
Todos los convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad > 10 MSPS
Todos los convertidores analógico-digitales (ADC) y digital-analógicos (DAC) integrados
Transceptores RF destacados
Technical Resources
Keys to quick success using high-speed data converters
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Conceptos básicos de convertidor de datos de alta velocidad
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)
Módulo de evaluación de AFE7950 para AFE de muestreo de RF de cuatro transmisiones, seis receptores,
El módulo de evaluación familiar (EVM) AFE7950 es una plataforma transceptora de muestreo de radiofrecuencia (RF) flexible que se puede configurar para admitir hasta cuatro canales de transmisión, cuatro de recepción y dos de retroalimentación (4T4R + 2FB). El EVM se conecta con la solución de (...)