SERIE DE VIDEOS
Conceptos básicos de convertidor de datos de alta velocidad
En estos videos se cubren los fundamentos de los convertidores de datos de alta velocidad, incluida una descripción general de las arquitecturas del convertidor de señal analógica a digital (ADC) y DAC, así como otros detalles exclusivos de los dispositivos de alta velocidad.
Conceptos básicos de convertidor de datos de alta velocidad
Comparación de arquitecturas de convertidores analógico a digital (ADC) y digital a analógico (DAC) de alta velocidad
Descripción general de las arquitecturas de convertidores de datos de alta velocidad: de conducto, intercalado, registro de aproximación sucesiva (SAR), fuente de corriente de DAC y disipador de corriente.
00:18:40|01 ago 2017
Este video forma parte del plan de estudios de TI Precision Labs sobre los ADC. Un análisis sobre las arquitecturas de convertidores de datos de alta velocidad: Primero, analizamos la arquitectura básica de una etapa ADC flash y, luego, mostramos la manera en que se utiliza como estructura central en arquitecturas ADC más complejas, como un ADC encauzado. Se analizan los ADC intercalados, así como los ADC de aproximación sucesiva. En segundo lugar, se presentan las arquitecturas básicas del núcleo del DAC mediante implementaciones de fuente y disipador de corriente actuales.