DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
Buscar por categoría
Nuestra gama de convertidores digital a analógico (DAC) de alta velocidad ofrece soluciones para aplicaciones de conversión de alta velocidad, incluidos los sectores aeroespacial, de defensa, inalámbrico, industrial y de pruebas. Habilite sus diseños de sistema con opciones de dispositivos de alta velocidad, alto rendimiento y baja potencia líderes en la industria.
Categorías relacionadas
Todos los transceptores RF de alto rendimiento
Technical Resources
Precision Labs de TI: DAC
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Circuitos DAC de alta velocidad
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)
Extremo delantero del generador de forma de onda arbitraria de ancho de banda y alta tensión
Este diseño muestra cómo utilizar una interfaz activa con la salida de disipación de corriente del DAC5682Z; las aplicaciones típicas para esto incluyen acondicionamiento para generadores de formas de onda arbitrarias. El EVM incluye el DAC5682Z para la conversión (...)
Diseño de referencia de transmisor de alta frecuencia y alto ancho de banda
This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and high frequency applications using current source DACs like the DAC38J84 with the TRF3704 modulator. The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths. The (...)