SERIE DE VIDEOS

Serie Precision labs: Convertidores analógico-digitales (ADC)

Estos cursos y tutoriales a pedido incluyen ideas introductorias sobre la arquitectura de dispositivos, además de la resolución de problemas avanzados específicos de una aplicación, en los que se utilizan tanto conocimientos teóricos como prácticos. Expertos de la industria presentan cada tema para ayudar a reducir el tiempo de diseño y pasar rápidamente de la prueba de concepto a la producción. El plan de estudios de ADC (convertidor analógico-digital o convertidor A/D) está segmentado en categorías de aprendizaje de temas principales, cada una de las cuales contiene videos de formación breves, cuestionarios de opción múltiple y ejercicios de respuesta breve.
Ver series

Serie Precision labs: Convertidores analógico-digitales (ADC)

Understanding the difference between SAR and delta-sigma ADCs (4)

ADC drive topologies (5)

AC and DC specifications (7)

ADC noise (17)

Error sources (3)

Digital communications basics (6)

SAR ADC input driver design (7)

Driving the reference input on a SAR ADC (6)

Protecting ADCs from electrical overstress (EOS) (12)

PCB design for good EMC (8)

Measuring RTDs with precision ADCs (11)

Low-power SAR ADC system design (2)

High-speed ADC fundamentals (7)

SAR y sigma-delta: Funcionamiento básico

En este video, se introduce el funcionamiento básico de las topologías SAR y sigma-delta.

00:24:22|02 feb 2021

En este video, se introduce el funcionamiento básico de las topologías SAR y sigma-delta.   Esta información se ampliará en videos próximos.  El último video de esta serie ayudará a proporcionar orientación para elegir entre las dos topologías.