Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
Buscar por categoría
Los fusibles electrónicos de TI ayudan a reforzar la confiabilidad del sistema con protección inteligente de estado sólido contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión, polaridad inversa y eventos de irrupción. Diseñados para la precisión y la velocidad, nuestros fusibles electrónicos detectan activamente los fallos y aíslan la carga en tiempo real, restaurando automáticamente el funcionamiento normal una vez que las condiciones se estabilizan. Consiga una mayor eficiencia, un menor número de componentes y una mayor robustez del sistema en un diseño compacto y térmicamente optimizado.
Seleccione por los requisitos principales
Categorías relacionadas
Controladores de intercambio en caliente
Vea los fusibles electrónicos destacados
Consiga diseños confiables y de alta densidad energética con menos complejidad
Diseño de sistemas de alimentación de servidores fiables y escalables
Con el rápido crecimiento de la IA y la computación en la nube, las demandas de alimentación de los servidores están aumentando drásticamente, lo que hace que la confiabilidad sea más crítica que nunca. Nuestros eFuses avanzados ayudan a proteger los datos confidenciales protegiendo los sistemas de memoria y procesamiento críticos de transitorios de alimentación, a la vez que ofrecen soluciones compactas y de bajo consumo.
Beneficios:
- Alta densidad de potencia para un diseño de sistema más pequeño.
- Protección integrada contra sobretensiones, sobrecorrientes y sobretemperaturas para una mayor confiabilidad.
- Amplio rango de tensión y opciones PMBus para soluciones más personalizadas.
Recursos destacados
- TIDA-050090 – Dis. de ref. de prot. de ruta de pot. 54 V, 5 kW p/cent. de dat. IA que usan eFuse TPS1689 y TPS1685
- TPS1689 – eFuse apilable de 20 A, 3.5 mΩ, de 9 V a 80 V con telemetría digital PMBus<sup>®</sup>
- TPS1685 – Fusible electrónico (eFuse) apilable de intercambio en caliente integrado de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ, 20
- TPS25985 – eFuse compacto apilable de 4.5 V a 16 V, 0.59 mΩ, 80 A con monitor de corriente preciso y rápido
- TPS1689EVM – Módulo de evaluación TPS1689
- TPS1685EVM – Módulo de evaluación TPS1685
- TPS25985EVM – Módulo de evaluación TPS25985 para eFuse de 4.5 V a 16 V, 80 A, 0.59 mΩ
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Cree soluciones personalizadas para sistemas de alimentación de campo y de placa base
Simplifique la protección de entrada con eFuses altamente integrados con umbrales flexibles y programables. Proteja los sistemas contra problemas de corriente inversa y polaridad mediante eFuses FET consecutivos. Los eFuses, ideales para aplicaciones de baja tensión, también permiten un control eficiente de la ruta de alimentación.
Beneficios:
- Flexibilidad de diseño mejorada con velocidad de subida ajustable, protección contra sobretensión y sobrecorriente.
- Reduzca el tiempo de inactividad del sistema con diagnósticos de fallos integrados y un monitoreo preciso de la corriente.
- Tamaño reducido del sistema con soluciones compactas y de bajo consumo.
Recursos destacados
- TIDA-010009 – Diseño de referencia de fuente de alimentación auxiliar de entrada de 24 V compacta y eficiente para
- TPS1686-87EVM – Módulo de evaluación TPS1686-87 para eFuse
- TPS26630-33EVM – Módulo de evaluación de eFuse TPS2663x
- TPS2663-166EVM – Módulo de evaluación para eFuse TPS26633 y TPS16630 en encapsulado PWP
Alimentación de infraestructuras inalámbricas de última generación con dispositivos de alto rendimiento
A medida que las redes inalámbricas evolucionan para satisfacer las demandas del 5G y las tecnologías que le siguen, la infraestructura subyacente requiere dispositivos que combinen confiabilidad, eficiencia y rendimiento. Nuestros eFuses satisfacen las necesidades de los sistemas inalámbricos modernos, ya que garantizan una conectividad perfecta, un funcionamiento robusto y la optimización de potencia. Diseñados pensando en el rendimiento y la escalabilidad, ofrecemos soporte para la creciente complejidad de las redes de próxima generación.
Beneficios:
- Densidad de alta potencia.
- Funciones de protección integradas para mejorar la confiabilidad del sistema.
Recursos destacados
- TPS1686 – Fusible electrónico (eFuse) de 9 V a 80 V, 16 mΩ y 10 A con monitor de corriente preciso y rápido
- TPS25990 – eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital
- TPS25982 – eFuse de 15 A, 2.7 V a 24 V, 2.7 mΩ, con protección de intercambio en caliente, monitor de corriente
Habilite arquitecturas de alimentación de PC versátiles optimizadas para satisfacer las demandas de los clientes
A medida que las PC evolucionan hacia plataformas más delgadas, ligeras y con mayor densidad en potencia, la protección de entrada confiable se vuelve fundamental. Los eFuses protegen los subsistemas sensibles frente a eventos transitorios y fallos, al tiempo que optimizan el espacio y la eficiencia. Su amplia compatibilidad con tensiones, funciones de protección integradas y factores de forma compactos permiten arquitecturas de alimentación de PC resistentes.
Beneficios:
- Protección completa contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y corriente inversa con funciones de monitoreo y control integradas.
- Huella mínima en placa gracias a un encapsulado altamente integrado.
- El funcionamiento con baja corriente quiescente y baja Rds(on) prolongan la vida útil de la batería.
Recursos destacados
- TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
- TIDA-03030 – Diseño ref. con protección de ruta de potencia USB Type-C™, compatibilidad con accesorios de audio
Obtenga más información sobre nuestra gama de fusibles electrónicos
Diseño con fusibles electrónicos
Consulte cómo implementar fusibles electrónicos para una protección energética más inteligente. En esta capacitación, se describen las funciones clave que protegen contra eventos de sobretensión, cortocircuito, irrupción y polaridad inversa.
Design & development resources
Módulo de evaluación TPS1689
Módulo de evaluación TPS1685
Módulo de evaluación de eFuse TPS2595
El módulo de evaluación (EVM) TPS2595EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el dispositivo eFuse TPS2595. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (2.7 V a 18 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 4 A) al dispositivo (...)
Productos nuevos
Fusible electrónico de 3.5 V a 23 V, 33 mΩ y 5 A con bloqueo de corriente inversa real
Precio aprox. (USD)1ku |0.9