Controladores de intercambio en caliente
Buscar por categoría
Habilite una inserción y extracción perfectas de la placa al tiempo que protege los sistemas de corrientes de irrupción, fallos e interrupciones inesperadas con los controladores de intercambio en caliente de TI. Con una supervisión precisa de la corriente, tiempos de respuesta rápidos y protección configurable, nuestros controladores de intercambio en caliente garantizan un funcionamiento robusto e ininterrumpido. Diseñados para los sistemas actuales de alta densidad de potencia, los controladores de intercambio en caliente ofrecen el rendimiento y la confiabilidad que necesitan los ingenieros, a la vez que abordan los desafíos de las futuras arquitecturas de potencia.
Seleccione por función especial
Controladores de intercambio en caliente positivo
Controladores de intercambio en caliente negativos
Categorías relacionadas
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
¿Por qué elegir nuestros controladores de intercambio en caliente?
Technical Resources
Addressing the protection challenges of 48V AI servers using hot-swap controllers
Handling System Transients in Hot Swap Applications
Transient protection design for power switches to achieve robust reliable power-path protection
Diseño de sistemas de alimentación de servidores fiables y escalables
Con el crecimiento de la IA y la nube, las demandas de alimentación de los servidores están aumentando, lo que hace que la confiabilidad sea crítica. Nuestros controladores de intercambio en caliente permiten la inserción y extracción seguras de la placa al tiempo que mantienen la estabilidad del sistema. Gestionan la corriente de irrupción y protegen contra transitorios de potencia, lo que protege los sistemas críticos en diseños compactos y eficientes.
Beneficios:
- Alta capacidad de potencia para permitir un rendimiento optimizado.
- Protección integral contra sobretensiones, sobrecorrientes y exceso de temperatura.
- Amplio rango de tensión y opciones PMBus para soluciones más personalizadas.
Recursos destacados
- PMP23496 – Diseño de referencia de intercambio en caliente de 8 kW para servidores de inteligencia artificia
- LM5066H – Controlador avanzado de intercambio en caliente, 5.5 V a 90 V con monitoreo I/V/P e interfaz PMBu
- LM5066I – Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
- LM5069 – Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia
- LM5066H1EVM – Módulo de evaluación LM5066H1
- LM5066IEVM-626 – Módulo de evaluación LM5066IEVM-626 con PMBus
- LM5069EVAL – Módulo de evaluación de controlador de corriente de influjo de intercambio en caliente y alta tensió
Cree soluciones personalizadas para sistemas de alimentación de campo y de placa base
Optimice los sistemas de alimentación industriales con controladores de intercambio en caliente que permiten la inserción y extracción seguras en tiempo real de las placas sin interrumpir el funcionamiento. Gestionan la corriente de irrupción, protegen contra fallos eléctricos y garantizan un rendimiento estable en entornos exigentes.
Beneficios:
- Control preciso de la corriente de irrupción con velocidad de subida ajustable y límites de corriente.
- Protección fuerte contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos.
- Tiempo de funcionamiento mejorado con detección y monitoreo rápidos de fallos.
- Diseños compactos para sistemas industriales con limitaciones de espacio.
Recursos destacados
- TIDA-010070 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de control y alimentación de entrada de bus de CC pro
- TIDA-010242 – Diseño de referencia de protección contra sobretensiones MIL-STD-1275E
- TIDA-00500 – Diseño de referencia de la fuente de alimentación de reserva basada en condensadores para módulos PL
- LM5066I – Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
- LM5069 – Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia
- LM5066H – Controlador avanzado de intercambio en caliente, 5.5 V a 90 V con monitoreo I/V/P e interfaz PMBu
- LM5066H1EVM – Módulo de evaluación LM5066H1
- LM5066IEVM-626 – Módulo de evaluación LM5066IEVM-626 con PMBus
- LM5069EVAL – Módulo de evaluación de controlador de corriente de influjo de intercambio en caliente y alta tensió
Alimentación de infraestructuras inalámbricas de última generación con dispositivos de alto rendimiento
A medida que las redes inalámbricas evolucionan para satisfacer las demandas del 5G y las tecnologías que le siguen, la infraestructura subyacente requiere dispositivos que combinen confiabilidad, eficiencia y rendimiento. Nuestros dispositivos satisfacen las necesidades de los sistemas inalámbricos modernos, ya que garantizan una conectividad perfecta, un funcionamiento robusto y la optimización de potencia. Diseñados pensando en el rendimiento y la escalabilidad, ofrecemos soporte para la creciente complejidad de las redes de próxima generación.
Beneficios:
- Densidad de alta potencia.
- Funciones de protección integradas para mejorar la confiabilidad del sistema.
Recursos destacados
Design & development resources
Herramientas de calculadora de diseño de intercambio en caliente
Creating a Hot Swap and/or eFuse design can involve complex formulas and calculations. Simplify the process by entering system requirements such as input voltage range, current, and output capacitance and the calculator will guide the user towards developing a robust design. The tool may also (...)
Módulo de evaluación LM5066IEVM-626 con PMBus
The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a (...)
Placa de evaluación LM5069
LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)