SERIE DE VIDEOS

Logre una protección sencilla del sistema con fusibles electrónicos totalmente integrados

Los fusibles electrónicos son circuitos integrados altamente integrados que ofrecen protección a nivel de dispositivo y sistema en la entrada o la salida. Tradicionalmente, los circuitos completos de protección de la ruta de alimentación se realizaban con un puñado de componentes discretos: Componentes que pueden utilizar hasta un 7 % más de espacio en la placa, introducir obstáculos de diseño innecesarios y potencialmente ralentizar su tiempo de comercialización si se requiere el reconocimiento UL. Estos problemas se eliminan con nuestros fusibles electrónicos totalmente integrados, que incluyen sobrecorriente, sobretensión, polaridad inversa y funciones de protección más esenciales. Comience desde el principio de esta serie o salte al tema que aborda su desafío actual. 

Comprensión de las soluciones de protección de los circuitos: fusibles electrónicos frente a circuitos de protección discretos

En este video, se explica cómo las soluciones de fusibles electrónicos superan las limitaciones de las soluciones discretas al tiempo que cumplen con los requisitos de protección de circuitos.

00:02:56|21 jul 2017

Descubra cómo una solución de fusible electrónico supera las limitaciones de una solución de protección discreta con la ayuda de ejemplos aplicables. Cumpla sus requisitos de protección de circuitos gracias a los fusibles electrónicos, que ofrecen eficiencia, flexibilidad, protección contra la corriente de irrupción y funciones de protección de cortocircuito.