Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse

Precisión, eficiencia y seguridad para las arquitecturas de zonas de uso automotriz modernas
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra gama de interruptores inteligentes eFuse de lado alto con configurabilidad I2T ofrece un diagnóstico preciso y una respuesta rápida para proporcionar protección al mazo de cables en aplicaciones de distribución de potencia y control de zonas. Los interruptores de lado alto eFuse de TI admiten configuraciones de carga flexibles, reducen la complejidad del sistema y la variación del hardware. La interfaz digital permite actualizaciones inalámbricas, lo que convierte a estos dispositivos en componentes fundamentales del vehículo definido por software.

Encuentre su dispositivo según las necesidades de conmutación o interfaz

Categorías relacionadas


Interruptores de lado alto

Conozca más sobre la amplia gama de interruptores de lado alto de TI para el control de cargas de placa de salida en aplicaciones de uso automotriz e industriales.

Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Para cargas de alta corriente, busque nuestros controladores de interruptores de lado alto.

Cree una distribución de potencia para uso automotriz más inteligente y segura

Fusible definido por software
Mejor eficiencia energética
Protección integral contra fallos y diagnósticos granulares
Distribución de potencia inteligente, escalable y entre plataformas

Technical Resources

Application brief

New TPS2HCS10-Q1 Switch Solves Challenges to Smart Power Distribution in Zone Co

Obtenga más información sobre nuestro interruptor de lado alto totalmente configurable por software para aplicaciones de distribución de energía en controladores de zona.
White paper

Software-Defined Vehicles Shift the Future of Automotive Electronics Into Gear (Rev. B)

Descubra cómo los vehículos definidos por software están cambiando el futuro de la electrónica automotriz.
Application note

Basics of High-Side Switches and Controllers

Explore las características y capacidades del portafolio de interruptores y controladores high-side de TI en esta descripción introductoria.

Design & development resources

Placa de evaluación

Placa madre con fusibles inteligentes

El HSS-HCMOTHERBRDEVM y las tarjetas secundarias correspondientes (como el HSS-2HCS10EVM) se utilizan para mostrar y evaluar todas las características de la gama de conmutadores de lado alto con fusibles inteligentes de Texas Instruments. La placa base está diseñada para utilizarse con varias (...)

Tarjeta secundaria

Tarjeta secundaria sin poblar para interruptores de fusibles inteligentes

El HSS-HCS-BLANKEVM es una tarjeta secundaria diseñada para su uso con el HSS-HCMOTHERBRDEVM. Esta tarjeta secundaria muestra la funcionalidad de la gama de fusibles inteligentes.
Placa de evaluación

Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

El TPS4812Q1EVM permite la evaluación del circuito de referencia del controlador inteligente de lado alto TPS4812-Q1 de TI. El TPS4812-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 95 V y dispone de dos potentes controladores de compuerta de 2 A con entradas de control independientes que (...)