Controladores de interruptores del lado de la alimentación
Buscar por categoría
Amplia gama de controladores de conmutación de lado alto para satisfacer las necesidades de la arquitectura de distribución de energía automotriz. Nuestros controladores de interruptores eléctricos inteligentes permiten a los clientes simplificar su diseño proporcionando sólidas funciones de protección y diagnóstico para cumplir con los requisitos del sistema. En nuestra gama de productos encontrará soluciones para controladores zonales y de dominio corporal, sistemas de gestión de baterías HEV/EV, sistemas de protección de la red eléctrica y muchas otras aplicaciones.
Seleccionar por tensión de entrada
Alta precisión para mejorar la seguridad del sistema
Responda a las demandas eléctricas automotrices con módulos zonales y sistemas de distribución de energía fiables y completos.
Independientemente de si la arquitectura de su vehículo es zonal o de dominio, nuestros controladores de conmutación de lado alto ofrecen importantes funciones de protección y diagnóstico que pueden satisfacer las necesidades de eficiencia y gestión de la energía.
Beneficios:
- El diagnóstico integrado y la indicación de fallos mejoran la seguridad del sistema.
- La sustitución de los fusibles fundidos por fusibles electrónicos ayuda a optimizar el mazo de cables en los vehículos.
- Los modos de baja potencia y la detección de temperatura contribuyen a dar más flexibilidad al diseño del sistema.
Recursos destacados
- TPS1211-Q1 – Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
- TPS4811-Q1 – Conductor de lado alto de 3.5 V a 100 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
Construya sistemas de gestión de baterías fiables que impulsen la electrificación
Para permitir la incorporación generalizada de vehículos eléctricos híbridos (VEH) y eléctricos (VE), los sistemas de gestión de baterías deben contar con protecciones fiables y capacidad de autodiagnóstico. Nuestros controladores de interruptor de lado alto admiten la integración de protección y diagnóstico a la vez que añaden flexibilidad.
Beneficios:
- Amplia gama de tensiones, compatible con baterías de 12 V, 24 V y 48 V.
- Funciones de protección completas, incluidas polaridad inversa, cortocircuito y sobrecorriente.
- La protección remota contra sobretemperatura contribuye a aumentar la fiabilidad.
Recursos destacados
- TPS1211-Q1 – Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
- TPS4811-Q1 – Conductor de lado alto de 3.5 V a 100 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
Introduzca en el mercado diseños de recarga de vehículos eléctricos con mayor capacidad de tensión
Las tendencias de los vehículos eléctricos híbridos (VEH) y eléctricos (VE) siguen indicando cambios hacia tensiones más altas y la demanda de más capacidades de diagnóstico. Nuestros controladores de interruptor de lado alto ofrecen amplios rangos de tensión y diagnósticos precisos de tensión y corriente.
Beneficios:
- Una amplia gama de tensiones proporciona flexibilidad de diseño.
- Protección contra polaridad inversa, cortocircuito, sobrecorriente, subtensión y sobretensión.
- La supervisión remota de la sobretemperatura permite una protección fiable del sistema.
Recursos destacados
- TPS4811-Q1 – Conductor de lado alto de 3.5 V a 100 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
- TPS1211-Q1 – Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
Design & development resources
Módulo de evaluación TPS1211-Q1 para controlador inteligente de lado alto
El TPS1211Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS12110-Q1 de TI. El TPS12110-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 40 V con protección de sobrecorriente ajustable de dos niveles con temporizador de disyuntor ajustable, protección de sobretensión, (...)
Módulo de evaluación TPS48111-Q1 para controlador inteligente de lado alto
El módulo de evaluación TPS48111-Q1 permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS48111-Q1. El TPS48111-Q1 es un controlador inteligente de lado alto para 3,5 a 80 V con funciones de precarga, protección de sobrecorriente ajustable en dos etapas con temporizador ajustable para los (...)
Módulo de evaluación TPS48110-Q1 para controlador inteligente de lado alto
El TPS48110Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS48101-Q1 de TI. El TPS48110-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 80 V con protección contra sobrecorriente ajustable de dos niveles con temporizador de disyuntor ajustable, protección contra (...)