Diodos de protección ESD
Buscar por categoría
Los diodos ESD son una forma sencilla y económica de proteger los componentes electrónicos de la inevitable liberación de electricidad estática almacenada en puntos de contacto habituales, como puertos y botones. Navegue por la tabla de búsqueda paramétrica o por los enlaces siguientes para encontrar diodos para una amplia gama de tensiones de señal que ofrecen protección hasta ±30 kV.
Seleccione por especificación paramétrica
Categorías relacionadas
Tecnologías USB Type-C
Protección ESD para cada diseño
Nuevas versiones de diodos de protección ESD
Protección para CAN y LIN
El ensamblaje final de un vehículo puede presentar muchas oportunidades de ESD, ya que los cables acumulan un exceso de carga en toda la fábrica. Las ESD también pueden producirse durante el mantenimiento en cualquier momento en que se manipulen los cables. Proteja sus sistemas de golpes de hasta 30 kV con nuestra selección de soluciones de 24 V.
ESD2CAN24-Q1ACTIVO
ESD2CANFD24-Q1ACTIVO
ESD1LIN24-Q1ACTIVO
Los diodos multiuso
Hay innumerables líneas de 24 V en muchos sistemas; protéjalas todas con una selección de diodos con varias clasificaciones y encapsulados.
Gran protección en un encapsulado pequeño
Algunos de nuestros componentes electrónicos más pequeños conllevan el mayor riesgo de sufrir daños por ESD. Piense en el reloj inteligente y el teléfono que utiliza y que carga todos los días, en las teclas individuales del teclado de su computadora portátil. La protección ESD no se puede comprometer debido a la falta de espacio. Por ello, hemos lanzado diodos de 30 kV y baja capacitancia en DFN0603.
Technical Resources
Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events
ESD Protection for LIN Data Lines
Recomendaciones ESD/TVS por interfaz
Productos nuevos
Quad 0.8pF, 5.5V, 15kV ESD protection diode in SC70 package
Precio aprox. (USD)1ku |0.134
Protección contra ESD de 48 V diseñada para sistemas de 48 V
Precio aprox. (USD)1ku |0.134
Diodo de protección contra ESD bidireccional de 60 V y dos canales automotriz
Precio aprox. (USD)1ku |0.156