SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
Buscar por categoría
Nuestros sistemas en chip (SoC) de audio y radar de próxima generación combinan núcleos Cortex ARM® con la tecnología patentada del procesador de señal digital (DSP) de TI para ofrecer un desempeño sobresaliente en aplicaciones embebidas y de procesamiento de señales en tiempo real. Estos SoC, diseñados para maximizar el ahorro en la lista de materiales (BOM) y al mismo tiempo ofrecer computación de alto rendimiento, están planificados para impulsar sus aplicaciones DSP de última generación.
Encuentre el SoC del DSP basado en su aplicación
SoC del DSP de audio
SoC del DSP del radar
Categorías relacionadas
Amplificadores de audio para uso automotriz
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
¿Por qué elegir los SoC del DSP de TI?
Explore las tecnologías del SoC del DSP de audio y radar
Radar transceptor SoC plus para ADAS de última generación
Dado que las tendencias actuales y futuras de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) requieren más DSP, el transceptor de radar integrado y las soluciones de procesamiento se convierten en un desafío. Los procesadores de radar escalables y de alto rendimiento de TI están equipados para recibir datos sin procesar de la parte frontal del convertidor analógico a digital (ADC) y procesarlos hasta la salida de la nube de los puntos del radar. La nube de puntos nativa puede procesarse aún más mediante algoritmos de súper resolución que usan C7x y MMA para mejorar los indicadores de resolución angular en casos de uso de autonomía avanzada.
- Detección de hasta 350 metros con alta exactitud angular
- Nube de puntos 4D de alta resolución; acelerador de procesamiento de radar integrado (HWA) para FFT de hasta 3D y algoritmos de compresión
- Núcleos MCU de bloqueo integrado y módulo de seguridad de hardware (HSM) integrado
The need for speed – The future of radar processing
AM273x Hardware Design Guide (Rev. A)
Diseño de referencia TIDA-020047 para radar de imágenes 4D
Un chip único para las necesidades de audio automotrices actuales y de última generación
Al combinar el DSP vectorial C7x de TI con los núcleos Cortex Arm, los diseñadores de sistemas pueden reemplazar más de 4 chips por un único SoC, mientras ofrecen funciones de audio automotrices. Por ejemplo, la cancelación de ruido, sistema de alerta acústica de vehículos (AVAS) y tecnología de audio espacial como Dolby, AUTOSAR y puente de video de audio ethernet (eAVB). Los SoC de audio de TI utilizan múltiples instancias del puerto en serie de audio multicanal (McASP) para I2S, TDM y otros protocolos de audio estándar, además de 2 puertos de Gigabit ethernet. Además, el ecosistema de software de TI minimiza el tiempo de diseño a través de un software del ecosistema previamente habilitado.
- Audio Weaver para DSPC
- Excelfore eAVB
- MicroSAR de vectores + pilas HSM
- Dolby Car Experience (DCX)
How Highly Integrated DSPs for Premium Automotive Audio are Redefining the Driving Experience
Designing an Efficient Automotive Premium Audio System with Highly Integrated Processors
Technical Resources
How Highly Integrated DSPs for Premium Automotive Audio are Redefining the Driving Experience
Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors
TI AM275x Audio DSP: Reshape In-Vehicle Audio Technology
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
Herramientas de generación de código para C7000: compilador
The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
Herramienta de configuración del sistema
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)