Amplificadores de audio para uso automotriz
Nuestra gama de amplificadores de audio está diseñada para ofrecer alta eficiencia, baja distorsión y un gran rendimiento térmico en cada aplicación, desde timbres de baja potencia hasta subwoofers de alta potencia. Gracias a su compatibilidad flexible con entradas analógicas y digitales, múltiples configuraciones de recuento de canales, compatibilidad entre pines y diseños optimizados para EMI, nuestras soluciones escalan sin esfuerzo en sistemas automotrices de primer nivel y dcosto optimizado. Aproveche nuestra amplia biblioteca de diseños de referencia, documentación técnica, herramientas de software y soporte técnico en línea para acelerar su ciclo de desarrollo y crear sistemas de audio confiables adaptados a su aplicación.
Explore las tecnologías de audio
Ahorre espacio y reduzca los costos sin comprometer la calidad del audio automotriz
Nuestra modulación de un solo inductor (1L) es una innovación patentada automotriz que reduce en un 50 % la cantidad de inductores en los filtros inductor-condensador, disminuyendo el costo, ahorrando espacio en la placa de circuito impreso y minimizando el peso del sistema. Eliminar la conmutación en un medio puente por canal reduce las pérdidas y aumenta la eficiencia hasta en un 7 % en comparación con la modulación clase D tradicional.
Esta tecnología se integra fácilmente en amplificadores clase D sin añadir complejidad al diseño, mientras que mantiene un rendimiento de audio automotriz de alta calidad. Nuestra familia TAS67x incorpora modulación 1L y ofrece cuatro canales, con un funcionamiento de 19 V o 26 V, y diagnóstico de carga en tiempo real.
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
Reducción de los diseños de sistemas de audio automotrices con modulación 1L del amplificador de clase D
TAS67524-Q1ACTIVO
Productos nuevos
Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Precio aprox. (USD)1ku |6.889
Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 48 V y d
Precio aprox. (USD)1ku |7.984
Ampli. auto. de audio de clase D, 2 canales, entrada digital de 13 A y 45 V y detección de corriente
Precio aprox. (USD)1ku |5.198
Amplificador de audio automotriz clase D 4 canales entrada digital 13 A y 45 V admite versión pre
Precio aprox. (USD)1ku |6.944
Amplif. de audio clase D, 4 canales, autom. con entrada digital de 19 V y tecnología 1L Modulation™
Precio aprox. (USD)1ku |5.555