Circuitos integrados multicanal (PMIC)

Alimentación de los sistemas con circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) escalables y fáciles de implementar
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros PMIC de seguridad funcional, uso general y doble velocidad de datos (DDR) ayudan a cumplir los requisitos de energía de diversos procesadores integrados, microcontroladores, circuitos integrados (IC) para aplicaciones específicas y matrices de compuertas programables de campo (FPGA) de Texas Instruments (TI) y otros fabricantes. Desde soluciones de tamaño reducido y bajo costo en la lista de materiales hasta funciones de seguridad funcional integradas, como monitores de tensión, temporizadores de vigilancia, módulos de sistema integrados y documentación de seguridad funcional, nuestros PMIC pueden ayudarlo a alcanzar las clasificaciones de nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL) y nivel de integridad de seguridad (SIL) para aplicaciones industriales y automotrices.

Encuentre el PMIC adecuado para alimentar su sistema en chip (SoC) junto con diseños de referencia para poner en marcha su diseño. Conozca las soluciones de alimentación para SoC de TI, Xilinx, NXP y otros proveedores. 

Encuentre su PMIC según lo que va a alimentar


Procesadores y FPGA

PMIC escalables de potencia y alta precisión para procesadores y FPGA.

Microcontroladores

Los PMIC integrados habilitan soluciones de un solo chip para alimentar microcontroladores (MCU) y periféricos complementarios, memoria, entradas/salidas, sensores y mucho más.

Sensores de radar

PMIC de bajo ruido para sensores de radar de onda milimétrica

Sensores de cámara

PMIC de bajo ruido para cámaras remotas sin procesador que admitan tensiones de entrada de baterías de alimentación a través de coaxiales o de automóvil.

DDR

Reguladores de terminación de tensión y PMIC compatibles con JEDEC para memoria DDR.

Ver todos los PMIC

Vea todos los PMIC y utilice nuestra tabla paramétrica para filtrar por sus necesidades específicas.

Soluciones para procesadores, FPGA, MCU y sensores

PMIC destacados

¿Por qué elegir los PMIC de TI?

Amplia cartera de dispositivos que cumplen con los estándares de seguridad funcional
Controladores de software y herramientas de desarrollo
Placas de demostración para sistemas integrados

Tendencias en potencia

Densidad de potencia

El uso de un PMIC puede optimizar su diseño sin sacrificar la eficiencia o el rendimiento térmico. Ya sea que se trate de una solución configurable o escalable que está buscando, nuestros PMIC de alta eficiencia le permiten reducir la complejidad del sistema con menos componentes. Considere los PMIC de alta densidad cuando alimente cargas digitales de alta corriente como FPGA y procesadores. Utilice nuestra herramienta de conexión de procesador para encontrar los mejores dispositivos para alimentar su FPGA o procesador.


Application brief

The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)

A medida que los requisitos de energía de los procesadores industriales y automotrices evolucionan cada año, la demanda de adaptabilidad del sistema y un mayor rendimiento está aumentando. Nuestros PMIC multifásicos proporcionan una solución adaptable y robusta.
Application brief

TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC

Los múltiples sensores de imagen en aplicaciones automotrices se han convertido en la corriente principal. La temperatura, el tamaño y el rendimiento son fundamentales en el diseño de módulos de cámara automotrices. En este documento se explica cómo nuestros PMIC pueden resolver estos desafíos.

TPS6521815ACTIVO

Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3

TPS6594-Q1ACTIVO

PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

LP8764-Q1ACTIVO

PMIC con 4 convertidores reductores multifásicos de 5 A/20 A para SoC automotrices
Baja interferencia electromagnética (EMI)

Mitigar la EMI es un desafío importante para muchos diseños de fuentes de alimentación. Nuestra tecnología de espectro extendido integrada líder en la industria mitiga las EMI al distribuir energía en un rango de frecuencia más amplio, ahorrándole tiempo de diseño y ayudándolo a alcanzar los estándares CISPR requeridos cuando sea necesario.


Application note

High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)

En este documento se proporcionan soluciones para alimentar sensores de imagen de semiconductores de óxido metálico complementarios (CMOS) de alto rendimiento de cámaras de visión artificial industriales o sensores de visión para aplicaciones de automatización y control de fábricas.
Application note

Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)

En este informe de aplicación se proporciona un resumen de los resultados de las pruebas de emisiones conducidas y radiadas CISPR-25 utilizando la TPS650330-Q1 para aplicaciones de cámaras automotrices.

LP87745-Q1ACTIVO

PMIC automotriz con tres convertidores buck de bajo ruido, IO LDO y convertidor boost de 5 V para MM

TPS650330-Q1ACTIVO

PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

TPS6594-Q1ACTIVO

PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja
Bajo ruido y alta precisión

Cualquier regulador CC/CC tendrá, por naturaleza, cierto ruido de ondulación fundamental a la frecuencia de los conmutadores. Nuestros PMIC de bajo ruido proporcionan una fuente de alimentación limpia para aplicaciones sensibles al ruido al aumentar la frecuencia de los conmutadores sin afectar significativamente la eficiencia. Nuestros reguladores multifásicos de alto rendimiento mantienen una precisión precisa de la tensión de salida en todos los transitorios de carga. Los requisitos de ondulación, ruido y transitorios de carga varían según la aplicación y el caso de uso. 


Technical article

Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power

El bajo nivel de ruido y el rendimiento térmico son fundamentales para que los sistemas de radar detecten y transmitan datos de objetos remotos. Los PMIC ayudan a cumplir las estrictas especificaciones de rizado, optimizan el rendimiento térmico y satisfacen las necesidades de seguridad funcional.
User guide

Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)

En este documento se describe la solución de alimentación para nuestros sensores de radar mmWave industriales y automotrices para aplicaciones que utilizan el PMIC LP87702K-Q1.

LP87745-Q1ACTIVO

PMIC automotriz con tres convertidores buck de bajo ruido, IO LDO y convertidor boost de 5 V para MM

TPS650330-Q1ACTIVO

PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

LP87702ACTIVO

Convertidor buck y boost de 5 V doble con funciones de diagnóstico para radares industriales

Technical Resources

Videos de formación PMIC DIY

Los videos de formación del PMIC "hágalo usted mismo" (DIY) le introducen en el concepto de DIY y de PMIC programables por el usuario, cómo utilizar y programar los PMIC y proporcionan ejemplos garantizados para los dispositivos cubiertos en la formación.
Application brief

The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)

Nuestros PMIC programables por el usuario "hágalo usted mismo" ofrecen la libertad de personalizar soluciones de alimentación totalmente integradas para su sistema. Visite los servicios de programación de Arrow para comenzar con los servicios de programación de producción.

Socios de alimentación de Xilinx

Colaboramos estrechamente con Xilinx para desarrollar una variedad de soluciones de alimentación verificadas y diseñadas para cumplir todas las especificaciones de alimentación de Xilinx.

Design & development resources

Herramienta de cálculo

Herramienta de estimación de la eficiencia de los PMIC (PEET)

The PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI) is a graphical user interface used to easily evaluate PMIC DC/DC regulator efficiency relative to your design conditions. The PEET GUI can be used to configure each DC/DC regulator separately and provides real-time efficiency and power dissipation data (...)

Placas de demostración de terceros que integran PMIC, procesador de aplicaciones y diferentes interfaces

El hardware de diseño y las placas de sistema en módulo (SOM) demuestran el rendimiento de PMIC al alimentar procesadores de aplicaciones de otros proveedores de SoC. Disponibles a través de nuestros socios externos, estas tarjetas pondrán en marcha sus diseños y reducirán el tiempo de comercialización.

Soluciones para su SoC

Encuentre el PMIC adecuado para su MCU, microprocesador (MPU), FPGA o sensor.
TPS650364-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.725

LP87781-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.2

TPS650372-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.018

TPS650365-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.668

TPS65214

Precio aprox. (USD)1ku |1.252