Aisladores digitales

Aisladores digitales confiables: controladores de transformador integrados, reforzados, de baja EMI y convertidores CC/CC aislados con diversas opciones de encapsulado
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Explore la completa gama de aisladores digitales básicos, reforzados y de potencia integrada de TI. Todo construido sobre nuestra tecnología patentada de aislamiento de dióxido de silicio (SiO₂) para una eficiencia, confiabilidad y rendimiento de EMC (compatibilidad electromagnética) superiores. Los aisladores de TI garantizan una sólida integridad de la señal en entornos ruidosos de alta tensión con un aislamiento reforzado de hasta 5.7 kV, velocidades de datos de 200 Mbps, potencia inferior a 5 µA/canal e inmunidad a transitorios en modo común (CMTI) típica de 250 kV/µs con excelente inmunidad radiada (RI). Disponible en una amplia variedad de encapsulados, desde QFN de 2 mm × 3 mm que ahorran espacio hasta opciones de distancia de fuga extendida de más de 20 mm, y certificado bajo los estándares ATEX, IECEx, AEC-Q100, de aislamiento reforzado y de tolerancia a la radiación.

Seleccionar por tipo


Aisladores digitales según la clasificación

Seleccione aisladores digitales por clasificación de catálogo, automotriz o espacial para cumplir con los requisitos de confiabilidad y calificación de su aplicación

Aisladores digitales por recuento de canales

Seleccione aisladores digitales por recuento de canales

Aisladores digitales según la distancia de fuga

Seleccione aisladores digitales en función de los requisitos de distancia de fuga del sistema.

Aisladores digitales con potencia integrada

Aisladores digitales con potencia integrada y valores nominales de aislamiento de 5 kVRMS, potencia de salida de hasta 0.65 W, alta eficiencia y bajas emisiones electromagnéticas

Grado de aislamiento

Seleccione los aisladores digitales según la clasificación del aislamiento

Categorías relacionadas


Circuitos integrados de interfaz aislados

Explore nuestra gama de interfaces aisladas de alta tensión, incluidas RS-485, CAN, I2C, USB y protocolos y señalización diferencial de baja tensión (LVDS), con potencia aislada integrada para RS-485 y CAN.

Emuladores ópticos

Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico (MOS) ópticos, relés de estado sólido (SSR) y controladores de compuertas de optoacopladores para mejorar la confiabilidad y longevidad del sistema.

Aisladores digitales destacados

Redefina el aislamiento de señales para cada diseño

Rendimiento superior
Gama escalable
Confiabilidad comprobada


ISO6061

Precio aprox. (USD)1ku |2.099

ISO6063

Precio aprox. (USD)1ku |2.099

ISO6062

Precio aprox. (USD)1ku |2.099

ISO6042

Precio aprox. (USD)1ku |1.535

ISO6040

Precio aprox. (USD)1ku |1.535

ISO6020

Precio aprox. (USD)1ku |1.089

Aisladores digitales

Cómo funcionan las clasificaciones de aislamiento

Los términos galvánico, básico y reforzado se utilizan comúnmente para describir las clasificaciones de tensión de aislamiento.

  • Galvánico: Proporciona el aislamiento eléctrico entre los circuitos para abordar las diferencias de potencial a tierra.
  • Básico: Capa certificada de protección contra descargas eléctricas. Ideal para sistemas con medidas de protección adicionales. El aislamiento básico ofrece un rendimiento confiable siempre que el aislamiento permanezca intacto.
  • Reforzado: Sistema de aislamiento certificado, mucho más robusto, que ofrece una protección equivalente a tener dos elementos de aislamiento independientes; es decir, combina la protección básica y la suplementaria en una sola barrera. Calificado para entornos de contacto directo. Esto elimina la necesidad de medidas de protección adicionales.

Application brief

Understanding Functional Isolation (Rev. A)

El aislamiento funcional es un aislamiento de menor tensión (por debajo de ~200 Vrms) diseñado para evitar problemas relacionados con el ruido, como los bucles de tierra. Esto garantiza una comunicación más limpia y un rendimiento de sistema mejorado en aplicaciones sensibles.
White paper

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

El aislamiento funcional permite diseños más compactos y rentables sin necesidad de una certificación de seguridad completa. Esto lo hace ideal para sistemas con limitaciones de espacio y presupuesto.

Introducción al aislamiento

En esta sección de videos de formación se analizará qué es el aislamiento, los tres tipos de aisladores y cómo logran el aislamiento.

ISO6441ACTIVO

Ais. dig. 4 canales, 3/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps

ISO6521ACTIVO

Aislador digital galvánico ultrapequeño de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

ISO6041ACTIVO

Aislador dig. 3/1 de 4 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.4 mA/ch ICC, 200 Mbps

Explore nuestro amplio rango de opciones de encapsulados

TI ofrece una amplia gama de opciones de encapsulados para sus dispositivos de aislamiento, ya sea para ahorrar espacio del tablero o para cumplir con las distancias de fuga máximas que exigen los sistemas de alta tensión. Desde nuestro encapsulado QFN más compacto de 2 mm x 2 mm hasta nuestro encapsulado DWW de distancia de fuga más grande de 10.3 mm x 14 mm, los encapsulados de TI ofrecen un rendimiento comprobado en todas las aplicaciones.


White paper

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

El aislamiento funcional habilita unos diseños más compactos y rentables sin necesidad de una certificación de seguridad completa.
Application brief

Considerations for Selecting Digital Isolators

Conozca los factores clave para elegir el aislador digital adecuado, incluidos los parámetros de tensión de aislamiento, el diseño del encapsulado y las compensaciones entre rendimiento y confiabilidad.

ISO6521ACTIVO

Aislador digital galvánico ultrapequeño de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

ISO6441ACTIVO

Ais. dig. 4 canales, 3/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps

ISO7841ACTIVO

Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 3/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Descubra nuestros dispositivos de aislamiento de alta confiabilidad

En el competitivo mercado aeroespacial y de defensa actual, la confiabilidad no es negociable. TI ofrece una gama completa de semiconductores de alta confiabilidad (HiRel) diseñados para desempeñarse en los entornos más extremos. Nuestras soluciones incluyen:

  • Amplio rango de temperatura: De -55 °C a 125 °C 
  • Componentes con espacios mejorados: Diseñados para soportar los desafíos de los entornos espaciales.
  • Opciones de ultraalta temperatura: Diseñado para condiciones terrestres severas donde la durabilidad es fundamental.

Technical article

How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i

Descubra cómo los aisladores digitales de grado espacial están diseñados para manejar altos niveles de radiación y una fuerte inmunidad electromagnética, por lo que son ideales para su uso en aplicaciones de satélites de órbita terrestre baja (LEO).
Application brief

How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)

Descubra cómo el ISOS141-SEP ofrece un aislamiento de alta tensión, velocidades de transmisión de datos ultrarrápidas e inmunidad robusta a los efectos de radiación, incluido el bloqueo de evento único y la dosis ionizante total. Esto lo hace ideal para espacios y entornos difíciles.

ISOS141-SEPACTIVO

Aislador digital de canal cuádruple, 3/1 y tolerante a la radiación

ISO7421-EPACTIVO

Producto mejorado, de 2 canales, 1/1, aislador digital

ISOM8110-EPPRESENTACIÓN PRELIMINAR

Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 80 % a 160 % de producto mej

¿Por qué utilizar el aislamiento con potencia integrada?

TI ofrece una gama completa de dispositivos de aislamiento con distintos niveles de potencia integrada, diseñados para reducir el espacio del tablero y ofrecer funciones de alto rendimiento en diseños de sistemas aislados.

Nuestra última generación de dispositivos ISOW e ISOxxxxT facilita la integración, ahorra tiempo, reduce costos y elimina la complejidad de combinar componentes de potencia y aislamiento discreto.

Elija entre un amplio rango de productos adaptados a sus necesidades a nivel de sistema, entre los que se incluyen:

  • Número de salidas
  • Potencia de salida
  • Requisitos reglamentarios
  • Rango de tensión de entrada

Con la gama de aislamiento integrado de TI, obtiene una solución única y rentable sin comprometer el rendimiento.


Application brief

Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power

Optimice su sistema aislado con un enfoque simplificado para diseñar aislamiento de señal y potencia en sistemas de comunicación CAN.
User guide

Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power

Descubra por qué el aislamiento de señal y potencia totalmente integrado es la opción inteligente para la comunicación RS-485, ya que ofrece una mayor confiabilidad, diseños ultrapequeños y simplificados.
Application brief

How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741

Descubra cómo ISOW7741 le permite cumplir con los límites de emisiones radiadas CISPR 32 y consulte las directrices de diseño de la PCB para minimizar la EMI.

ISOW6441PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Aislador digital reforzado de 4 canales de baja emisión, 3/1, con potencia integrada

ISO7742TA-Q1ACTIVO

Aislador digital reforzado automotriz de cuatro canales con controlador de transformador de 160 kHz

Explore nuestros aisladores digitales optimizados con potencia ultrabaja y alta velocidad

Las familias de aisladores digitales optimizados de TI están diseñadas para aplicaciones que exigen alta seguridad, bajo consumo de potencia y tamaño compacto. Con un aislamiento de hasta 3 kVrms y una vida útil proyectada de la barrera de más de 100 años, nuestros dispositivos ofrecen una protección robusta para un amplio rango de sistemas. Disponibles en nuestras opciones de encapsulado de tamaño reducido, estos aisladores son ideales para diseños de alta confiabilidad y con limitaciones de espacio en los que el rendimiento no se puede comprometer.


Application brief

How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)

Descubra cómo aislar transmisores de campo de dos cables alimentados por bucle, enfocándose en estrategias para minimizar el consumo de potencia mientras elimina los bucles de tierra y mantiene la integridad de la señal.
Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

Aprenda a diseñar mejores módulos de entrada digital para controladores lógicos programables (PLC) con la familia de circuitos integrados ISO12xx de TI en lugar de los enfoques tradicionales de componentes discretos.

ISO7021ACTIVO

Aislador digital 1/1 de 2 canales básico, de potencia ultrabaja con 120 uA/ch Icc y certif. ATEX

ISO7041ACTIVO

Aislador digital 3/1 de 4 canales básico, de potencia ultrabaja con 116 uA/ch ICC y certif. ATEX

¿Más preguntas? Visite el foro de ingenieros a ingenieros de TI (E2E)

Los foros de soporte de diseño E2E™ de TI son su recurso clave para obtener ayuda en cada etapa del proceso de diseño. Nuestros ingenieros experimentados están preparados para responder a sus preguntas técnicas y compartir conocimientos, lo que le ayuda a resolver los desafíos de diseño de forma rápida y confiable.

Technical Resources

Technical article

Top 9 design questions about digital isolators

Basada en los comentarios de la comunidad TI E2E™, esta lista destaca las preguntas más frecuentes sobre los desafíos de diseño en aisladores digitales. Su objetivo es proporcionar información valiosa para aislar señales y potencia.
Technical article

How to select the right digital isolator for your design

Proceso de cuatro pasos para ayudarle a elegir el mejor aislador digital para su sistema y los requisitos de diseño

Certificaciones de aislamiento

Obtenga una vista general de los estándares mundiales de la industria que cumplen nuestros productos de aislamiento, entre ellos las normas VDE, CSA, TUV, CQC, UL, ATEX e IECEx.