Emuladores ópticos
Buscar por categoría
Nuestros dispositivos de aislamiento de dióxido de silicio proporcionan actualizaciones pin a pin para optoaisladores LED o basados en luz, como optoacopladores, semiconductores de óxido metálico (MOS) y optorelés. La sustitución del aislamiento basado en la luz por el de dióxido de silicio mejora tanto la confiabilidad del sistema como la integridad de la señal. En aplicaciones industriales, automotrices, espaciales y de aviónica, estos dispositivos ofrecen temperaturas de funcionamiento de >125 °C, inmunidad a transitorios en modo común (CMTI) superior a ±125 kV/µs y relaciones de transferencia de corriente (CTR) estables a lo largo de la vida útil y la temperatura. Nuestros optoemuladores con homologación Q100 del Consejo de Electrónica de Automoción (AEC) y productos mejorados para el espacio (SEP) tolerantes a la radiación permiten la regulación del lado secundario en aplicaciones CC/CC y la detección de sobretensiones en aplicaciones automotrices y espaciales, al tiempo que ofrecen las ventajas de confiabilidad y longevidad de un dispositivo de aislamiento de dióxido de silicio.
Seleccionar por tipo
Actualizaciones de optoacopladores de salida lógica de alta velocidad
Actualizaciones de MOS ópticos y SSR
Optoacopladores de salida de transistor
Optoemuladores de accionamiento de puerta aislada
Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos y relés de estado sólido
Optoaisladores
Actualizaciones de MOS ópticos y fotoeléctricos y SSR
Nuestros optoemuladores tienen entradas de emulador de diodo y una salida de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico consecutiva. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
Diseño de referencia de detección de cables rotos mediante interruptor óptico
Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad
Nuestros optoacopladores de salida de tótem de alta velocidad o de pulsación-tracción son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor semiconductor de óxido metálico complementario de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos (PWM) y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 3.5 kW para accionamientos de motores integrados
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad
Nuestros optoacopladores de salida de colector abierto de alta velocidad son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas lógicas de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
Optoacoplador de salida de transistor
Nuestros optoacopladores de entrada de CC y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar (BJT) que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
La familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 de alta fiabilidad (-EP) y tolerantes a la radiación (-SEP) con variantes CTR que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)
ISOM8110-Q1ACTIVO
ISOM8113-Q1ACTIVO
Optoacoplador de salida de transistor
Nuestros optoacopladores de entrada de CA y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Esta familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 y variantes de relaciones de transferencia de corriente que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
ISOM8115-Q1ACTIVO
ISOM8118-Q1ACTIVO
Technical Resources
Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology (Rev. A)
Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)
Foro de preguntas frecuentes: Emuladores ópticos
Productos nuevos
Aislador analógico accionado por corriente resistente a la radiación con salida de transistor