Diodos de protección ESD

Protección contra descargas electrostáticas (ESD) de un líder en semiconductores comprobado
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Los diodos ESD son una forma sencilla y económica de proteger los componentes electrónicos de la inevitable liberación de electricidad estática almacenada en puntos de contacto habituales, como puertos y botones. Navegue por la tabla de búsqueda paramétrica o por los enlaces siguientes para encontrar diodos para una amplia gama de tensiones de señal que ofrecen protección hasta ±30 kV.

Obtenga más información sobre las arquitecturas de ejemplo y las soluciones de USB Type-C que Texas Instruments (TI) ofrece para el diseño a nivel de todo el sistema

Categorías relacionadas


Tecnologías USB Type-C

Protección ESD para cada diseño

Opciones en encapsulados familiares
Un diodo para cada interfaz
La velocidad como prioridad

Nuevas versiones de diodos de protección ESD

Protección para CAN y LIN

El ensamblaje final de un vehículo puede presentar muchas oportunidades de ESD, ya que los cables acumulan un exceso de carga en toda la fábrica. Las ESD también pueden producirse durante el mantenimiento en cualquier momento en que se manipulen los cables. Proteja sus sistemas de golpes de hasta 30 kV con nuestra selección de soluciones de 24 V.


ESD2CAN24-Q1ACTIVO

Diodo doble de protección ESD para automoción de 3 pF, ±24 V y ±30 kV para redes en vehículos

ESD2CANFD24-Q1ACTIVO

Diodo de protección ESD automotriz, doble, de 2.5 pF ±24 V, 25 kV para redes en vehículos

ESD1LIN24-Q1ACTIVO

Diodo de protección ESD de 2.3 pF, ±24 V, ±30 kV para interfaces LIN en encapsulado SOD-323 para

Los diodos multiuso

Hay innumerables líneas de 24 V en muchos sistemas; protéjalas todas con una selección de diodos con varias clasificaciones y encapsulados.


ESD752ACTIVO

Doble diodo de protección ESD de 3 pF, ±24 V, ±30 kV con sobretensión de 8/20 µS

ESD751ACTIVO

Diodo de protección contra ESD de 1.6-pF ±24-V ±22-kV para suministro de alimentación USB

ESD762ACTIVO

Doble diodo de protección ESD de 1.7 pF, ±24 V ±20 kV con sobretensión de 8/20 µS

Gran protección en un encapsulado pequeño

Algunos de nuestros componentes electrónicos más pequeños conllevan el mayor riesgo de sufrir daños por ESD. Piense en el reloj inteligente y el teléfono que utiliza y que carga todos los días, en las teclas individuales del teclado de su computadora portátil. La protección ESD no se puede comprometer debido a la falta de espacio. Por ello, hemos lanzado diodos de 30 kV y baja capacitancia en DFN0603.


ESD441ACTIVO

Dispositivo de protección contra descarga electrostática (ESD) de 1 pF, 5.5 V y 30 kV en encapsul

ESD451ACTIVO

Dispositivo de protección de descarga electrostática (ESD) bidireccional de 0.5 pF, 5.5 V y 30 kV

ESD341ACTIVO

Diodo de protección ESD de 0.66 pF, ±3.6 V, ±30 kV con capacidad de sobretensión de 5.4 A en encapsu

Technical Resources

Application note

Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events

Conozca a fondo la protección ESD de CAN.
Application brief

ESD Protection for LIN Data Lines

Vea todas las consideraciones que se incluyen en la selección del diodo de ESD LIN.

Recomendaciones ESD/TVS por interfaz

Una sencilla tabla con nuestras principales recomendaciones para cada interfaz común.

ESD2CAN27-Q1
TPD4E1U06-G4

Precio aprox. (USD)1ku |0.134

ESD2IVN48-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.134

ESD2CANFD60-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.156

ESD551

Precio aprox. (USD)1ku |0.047

ESD551-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.057