Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie

Bewährte Lösungen für die einfache Integration drahtloser Kommunikation in Ihre Automobilanwendung
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und Innovation im Bereich der drahtlosen Konnektivität in der Automobilindustrie bieten wir bewährte Lösungen für Fahrzeugzugang, Reifendrucküberwachung, drahtloses Batteriemanagement und Kabelersatz. Unser standardisiertes und einfach zu bedienendes Software Development Kit beschleunigt die Entwicklung Ihrer Automobilanwendung. Arbeiten Sie mit uns zusammen, wenn Sie ein Design in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der drahtlosen Konnektivität im Automobil benötigen.


    Drahtlose Bluetooth LE-Mikrocontroller für die Automobilindustrie

    Entdecken Sie unser Portfolio an drahtlosen AEC-Q100 Bluetooth LE Mikrocontrollern (MCUs) für den Fahrzeugzugang, digitale Schlüsselanhänger und Reifendrucküberwachung

    Drahtloses Batteriemanagementsysteme (BMS)

    Erfahren Sie mehr über unsere TI-Mikrocontroller, die für funktionale Sicherheit entwickelt wurden und über ein optimiertes proprietäres Drahtlos-Protokoll verfügen. 

    Warum sollten Sie sich bei der drahtlosen Kommunikation im Automobilbereich für TI entscheiden?

    Innovativ seit mehr als 30 Jahren
    Stabiler Software-Stack
    Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung


    Technologie für die drahtlose Kommunikation in der Automobilindustrie

    Hohe Genauigkeit, niedrige Kosten und sichere Entfernungsmessung mit Bluetooth Channel Sounding

    Bluetooth Channel Sounding erweitert den auf der drahtlosen Bluetooth-Technologie basierenden Bereich über die unterstützten Funktionen zur Anzeige der Empfangssignalstärke hinaus. Dies ermöglicht hochgenaue, kostengünstige und sichere Entfernungsmessungen.

    Die Bluetooth Channel Sounding-Technologie verwendet phasenbasierte Entfernungsmessung zur Verbesserung der Genauigkeit und der Laufzeit von zufällig modulierten Datenpaketen, um die Sicherheit zu erhöhen.

    Die Revolution im Elektrofahrzeug-Batteriemanagement mit unserer Drahtlos-BMS-Lösung

    Ein drahtloses Batteriemanagementsystem (BMS) kann die Zuverlässigkeit und Designflexibilität verbessern und gleichzeitig die Systemkosten senken, da Kabel und Anschlüsse überflüssig werden. Drahtlose BMS-Systeme besitzen jedoch ihre eigenen Herausforderungen, beispielsweise im Hinblick auf die Einhaltung funktionaler Sicherheitsanforderungen gemäß ASIL D.

    Wir bieten Ihnen für Ihre Anwendungen ein vom TÜV SÜD bewertetes Sicherheitskonzept für funktionale Sicherheit und ein eigens entwickeltes Drahtlos-Protokoll – das branchenweit erste –, das damit die beste Netzwerkverfügbarkeit ermöglicht. So können Sie die zuverlässigsten und effizientesten Elektrofahrzeuge der Welt bauen.


    White paper

    Wired vs. Wireless Communications In EV Battery Management (Rev. A)

    Diese Informationsschrift befasst sich mit Designüberlegungen für kabelgebundene und drahtlose Batteriemanagementsysteme in Elektrofahrzeugen (EVs).
    Functional safety information

    Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS

    Dieses Dokument beleuchtet die enormen Herausforderungen im Bereich funktionaler Sicherheit, welche beim Designen eines drahtlose Batteriemanagementsystems zu bewältigen sind.

    Vorführung eines drahtlosen BMS

    Erleben Sie, wie das erweiterte proprietäre Drahtloseprotokoll von TI in einem Batteriemanagementsystem für die Automobilindustrie Anwendung findet, um Kabelbäume und Steckverbinder zu eliminieren.

    CC2662R-Q1AKTIV

    Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana

    BQ79614-Q1AKTIV

    14-S-Präzisionsbatteriemonitor, Balancer und ASIL-D-konformer Stromsensor für die Automobilindustrie

    TI-SimpleLink™-Zertifizierungen ermöglichen den Fahrzeugzugang der nächsten Generation

    Die SimpleLink-Konnektivitätsprodukte von Texas Instruments sind führend bei der schlüssellosen Technologie für die Automobilindustrie. Mit Bluetooth®-LE-6-Zertifizierung für innovative Drahtlostechnologie, verbesserte Sicherheit, Energieeffizienz und überlegene Leistung.

    Die SimpleLink-Produkte von TI sind als genehmigte Bluetooth-LE-Module für den Digital Key 3.0 des Car Connectivity Consortium zertifiziert und sind bereit für die kommende Spezifikation 4.0. So können Fahrerinnen und Fahrer ihre Fahrzeuge einfach mit ihren Smartphones entriegeln und starten. Gleichzeitig werden zukunftssichere Automobildesigns für die Innovationen von morgen ermöglicht. Von Luxus- bis hin zu Alltagsfahrzeugen – die SimpleLink-Technologie von TI verändert den Zugang im Automobilbereich.


    CC2745R10-Q1AKTIV

    Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD

    CC2340R5-Q1AKTIV

    Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom

    CC2642R-Q1AKTIV

    Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU

    Technical Resources

    Application note

    How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. N)

    Dieser Anwendungshinweis gibt Systemdesignern einen Überblick über den Qualifizierungs- und Listing-Prozess, der erforderlich ist, um ein Endprodukt mit einer drahtlosen, energieeffizienten TI SimpleLink Bluetooth® -MCU auf den Markt zu bringen.

    Fahrzeugzugang mit TI-Verbindungsmonitor<br />

    Erfahren Sie, wie der Verbindungsmonitor von TI zur Überwachung der Bluetooth LE-Kommunikation eingesetzt wird, um die Entfernung zwischen dem Verbindungsmonitor und Bluetooth LE-fähigen Geräten in Anwendungen wie Fahrzeugzugang oder schlüssellosem Zugang abzuschätzen.

    Demonstration erster Schritte mit drahtlosen BMS in der Automobilindustrie

    Erleben Sie unser sofort einsatzbereites drahtloses Batteriemanagementsystem (BMS) für die Automobilindustrie, das auf der drahtlosen SimpleLink CC2662R-Q1-MCU, dem BQ79616-Q1-1 Batteriemonitor und -Balancer sowie dem proprietären drahtlosen BMS-Protokoll von TI basiert.

    Produktdesign & Entwicklung für Produkte für drahtlose Konnektivtät in der Automobilindustrie

    Legen Sie los

    Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

    Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren. 

    Weitere Informationen

    Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen.

    Weitere Informationen

    Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle.

    Weitere Informationen

    Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses.

    Weitere Informationen

    Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. 

    Weitere Informationen

    Design & development resources

    Designtool

    Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

    Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen einfachen dreistufigen Prozess (...)

    Berechnungstool

    Bluetooth-Leistungsberechnungs-Tool

    This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
    Designtool

    Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern

    Das Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern unterstützt Entwickler dabei, Produkte zu finden, welche ihren Endgerätespezifikationen entsprechen, und produktionsbereite Drathlosmodule zu beschaffen. Die im Suchtool enthaltenen Verkäufer von Drittanbietermodulen sind unabhängige (...)