Lichtsensore
Unsere optischen Lichtsensoren mit integriertem Fotosensor und passiven Filtern bieten eine hervorragende spektrale Anpassung, geringen Stromverbrauch und konfigurierbare Umwandlungszeiten. Diese Produkte unterstützen einen großen Dynamikbereich mit halblogarithmischem Ausgang und einer automatischen Messbereichswahl, die eine hervorragende Leistung bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Diese Produkte werden in der Industrie, im Automobilbau und in der Unterhaltungselektronik eingesetzt.
Featured light sensors
Warum sollten Sie sich für unsere Lichtsensoren entscheiden?
Vorteile der Integration eines Lichtsensors
Verändern Sie die Art und Weise, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren
Unsere neuesten Lichtsensoren mit Schwerpunkt auf automatischer Anzeigehelligkeit, LED-Helligkeit und Farbanpassungsanwendungen wurden zur präzisen Messung von sichtbarem, IR-, XYZ- und RGB-Licht entwickelt. Die Lichtsensoren von TI bieten eine schnelle Wandlungszeit von Niedrigstwerten bis zu 600 µs und ermöglichen dadurch eine schnelle Anpassung an plötzliche Änderungen der Lichtverhältnisse. Dies gewährleistet eine nahtlose Benutzererfahrung. Unsere Bausteine verfügen über eine extrem empfindliche Auflösung, die für eine genauere Steuerung der Anzeigehelligkeit unerlässlich ist und die Möglichkeit bietet, den Lichtsensor diskret hinter dunklem Abdeckglas zu verstecken.
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
How intelligent sensors expand our detection of light
OPT4001-Q1AKTIV
Hochauflösendes Video
Unsere Lösungen für Umgebungslicht- und Farbsensorik bieten eine verbesserte Aufzeichnungsqualität und präzise Kamerabelichtung mit hoher Empfindlichkeit und hochauflösender Farbmessung. Die Lichtsensoren von TI bieten eine hervorragende spektrale Anpassung einschließlich sichtbarer, absoluter Farbabstimmung und relativer Farbabstimmung. Unsere Sensoren können 99,99 % des Nahinfrarot-Lichts unterdrücken. Dadurch wird ein unerwünschtes Umschalten zwischen Tag- und Nachterkennung sowie eine verzerrte Bildgebung verhindert.
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Optimieren Sie den Energieverbrauch
Unsere neuesten Lichtsensoren wurden von Grund auf mit einer energieeffizienten Architektur entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, präzise Lichtmessung in batteriebetriebene Anwendungen mit geringerem Stromverbrauch in den Bereichen Automobil, Industrie und Unterhaltungselektronik zu integrieren.
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Technical Resources
TI Precision Labs – Lichtsensoren
How intelligent sensors expand our detection of light
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Extrem energieeffiziente und kompakte Lösungen zur Manipulationserkennung
Unsere Lichtsensorlösungen zur Manipulationserkennung helfen durch Erkennung der Lichtänderung dabei, Gehäuseschäden, kaputte Dichtungen oder andere externe Elemente zu erkennen, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen.
Vorteile:
- Extrem geringer Stromverbrauch für batteriebetriebene Anwendungen.
- Der Sensorkanal mit großer Bandbreite ermöglicht die Erfassung einer Vielzahl von Lichtarten, einschließlich ultraviolettem und Nahinfrarot-Licht.
- Die automatische umfassende Lichtbereichsauswahllogik gewährleistet die bestmögliche Auflösung für alle Lichtverhältnisse.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01069 – Fortschrittlicher Bewegungsmelder mit PIR-Sensoren – Referenzdesign zur Vermeidung von Fehlauslösung
- OPT3002 – Licht-zu-Digital-Sensor
- OPT3002EVM – OPT3002 Licht-Digital-Sensor – Evaluierungsmodul
Die Tag- und Nachterkennung durch schnelle Sensoren ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Umgebungsänderungen
Anwendungen, die die Erkennung einer Lichtschwelle erfordern, verwenden Tag- und Nachterkennung, um zu bestimmen, ob es Tag mit einem hohen Lux-Wert oder Nacht mit einem minimalen Lux-Wert ist.
Vorteile:
- Starke Infrarotunterdrückung sorgt für eine hohe Genauigkeit, wenn in industriellen Anwendungen der Sensor unter dunklem Glas montiert werden muss, insbesondere bei aktiver 850-nm- oder 940-nm-Nahinfrarot-Beleuchtung.
- Der extrem geringe Stromverbrauch ermöglicht den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen.
- Die automatische umfassende Lichtbereichsauswahllogik gewährleistet die bestmögliche Auflösung für alle Lichtverhältnisse.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010254 – Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<
- OPT3005 – Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras
- OPT4003-Q1 – Digitaler Lichtsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobilindustrie)</
- OPT4041 – Digitaler zweikanaliger Hochgeschwindigkeits-Umgebungslichtsensor mit hoher Präzision
Extrem empfindliche Lichtsensoren ermöglichen eine optimierte Kontrolle der Anzeigehelligkeit
Unsere Lichtsensoren bieten ein verbessertes Benutzererlebnis durch die Messung der Umgebungslichtverhältnisse und ermöglichen eine einstellbare Anzeigehelligkeit basierend auf den Sensormesswerten von einem Mikrocontroller.
Vorteile:
- Extrem geringer Stromverbrauch für batteriebetriebene Anwendungen.
- Strengt die Augen nicht so sehr an und verbessert so die Benutzererfahrung.
- Geeignet für Automobil-, Industrie- und PE-Anwendungen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010042 – Referenzdesign für GaN-basierten 400-W-MPPT-Laderegler und Leistungsoptimierer
- TIDA-010224 – Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
- OPT3004 – Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
- OPT4001 – Digitaler Hochgeschwindigkeits-Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Präzision
- OPT4001-Q1 – Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobil
Hochauflösende und schnelle Farbsensoren zur Verbesserung der Farbgenauigkeit
Lichtsensoren zur Farbanpassung messen die Farbtemperatur und passen die Farben eines Displays entsprechend an. Anwendungen mit Farbsensoren umfassen Umgebungslicht-Farbsensorik, relative Farbanpassung, absolute Farbanpassung und Umgebungslicht-Lux-Messung.
Vorteile:
- Durch die Weißpunktanpassung wird sichergestellt, dass der Inhalt auf dem Display so angezeigt wird, wie er auf einem weißen Blatt Papier dargestellt würde.
- Fähigkeit zur Unterscheidung von Lichtquellen wie Sonnenlicht, Kompaktleuchtstoff und Leuchtstoff.
- Die Anpassung der Farbe der Umgebungsbeleuchtung zur Anpassung der Farbe in einem Display trägt zur Gewährleistung der Farbpräzision bei.
Empfohlene Ressourcen
Design & development resources
Kalibrierungsmodul für Lichtquellen
OPT3006 Sichtfeld (FOV)-Simulator
Linux-Treiber für OPT3001 und OPT3006
The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.
Linux Mainline StatusAvailable in Linux Main (...)