VIDEOREIHE
Precision Labs-Reihe: Umgebungslichtsensoren
TI Precision Labs ist der umfassendste Online-Schulungsraum der Elektronikbranche für Analogtechniker. Die bedarfsbasierten Kurse und Tutorials verbinden Theorie und angewandte Laboraktivitäten, um das technische Wissen erfahrener Ingenieure zu vertiefen und die Entwicklung von Berufseinsteigern zu fördern. Dieses modulare On-Demand-Schulungsprogramm umfasst praxisorientierte Schulungsvideos, in denen das Design von Temperatursensoren mithilfe von Online-Kursmaterialien, eines Quiz und verschiedener Labs behandelt wird. Der Schulungsplan für Lichtsensoren enthält kurze Schulungsvideos, die die Grundlagen von Lichtsensoren, wichtige Spezifikationen für die Auswahl von Lichtsensoren für verschiedene Anwendungen, Integration ins Design und mehr behandeln! Diese Serie wird auch in Zukunft um neue Inhalte erweitert. Informieren Sie sich also auf dieser Seite über die neuesten Lektionen zum Thema Lichtsensoren.
Precision Labs-Reihe: Umgebungslichtsensoren
Was ist Licht und warum Licht messen?
In diesem Video werden die grundlegenden Eigenschaften von Licht in Bezug auf die Lichtsensorik erläutert. Außerdem werden die Gründe erläutert, warum man Licht messen möchte.
00:08:40|25 Feb 2020
Im Rahmen der grundlegenden Eigenschaften von Licht erläutert dieses Video das elektromagnetische Spektrum und die Wellenlänge vom Funk bis zur Gammastrahlung. Dieses Video gibt außerdem eine detaillierte Erklärung zur Sensorik verschiedener Lichtarten, einschließlich des breiten Spektrums und aller dazwischen liegenden Lichtarten.
Ressourcen
- Stellen Sie Fragen und tauschen Sie sich mit den Autoren im TI Precision Labs – Lichtsensor-Forum in der TI E2E Community aus
- Durchsuchen Sie unsere Lichtsensoren, finden Sie Referenzdesigns und andere technische Dokumente
- Lichtsensor-ICs anzeigen
- Erfahren Sie mehr über die Designherausforderungen von Lichtsensoren und wie diese gelöst werden können