mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

Hochintegrierte Radarsensoren ermöglichen eine präzise Erfassung für Industrie- und Unterhaltungselektronikprodukte
Alle Produkte anzeigen

Warum industrielle mmWave-Radarsensoren von TI?

Intelligente, platzsparende Sensoren
Wahrnehmende Erfassung mit hoher Auflösung
Industrielle Anwendungen der nächsten Generation

Unser Portfolio entdecken

Industrielle mmWave-Radarsensoren – Design und Entwicklung

Legen Sie los

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Alles, was Sie für die Entwicklung von Sensoren mit der Radar-Toolbox und unseren Software Entwicklungskits (Software Development Kit, SDK) benötigen. Greifen Sie auf einheitliche Softwareplattformen, sofort einsatzbereite Demos, Beispielprojekte mit Quellcode, Antennendesigns, Hardwarehandbücher, Desktop-Tools und Leistungsexperimenten zu.

Weitere Informationen

Mit Hilfe unserer Checklisten und Leitfäden zu Empfehlungen und Best Practices können Sie Ihre Hochfrequenz (HF)-Hardwareentwürfe optimieren. Finden Sie schnell bestehende Designs, die Sie direkt kopieren können, oder finden Sie nützliche Informationen und Referenzen für Ihr eigenes Hardwaredesign. Lernen Sie die Herstellung und die damit verbundenen Kompromisse besser zu verstehen und entdecken Sie unsere unterstützenden Ressourcen.

Weitere Informationen

Das CCStudio-Entwicklungs-Ökosystem ist eine einheitliche Suite kostenloser, hochwertiger Entwicklungstools mit integrierter generativer KI zur Beschleunigung Ihrer Embedded-Entwicklung. Mit einfacher Sprache sowie Agenten und Modellen nach Industriestandard, die Zugriff auf die umfangreiche Ressourcenbibliothek von TI haben, können Sie Anwendungen unabhängig von Ihrem Wissensstand schneller entwickeln und gleichzeitig die Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards aufrechterhalten, die Sie von TI erwarten.

Tauchen Sie mit umfassenden Lernpfaden ein in die mmWave-Radartechnologie von TI. Greifen Sie über die Radar Academy auf strukturierte Schulungsmodule zu, informieren Sie sich in unseren Whitepapers über technische Grundlagen und sehen Sie sich praktische Videovorführungen an.

TI hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Reihe von Lösungen anzubieten, die die mmWave-Radarsensoren von TI und damit verbundene Dienstleistungen nutzen, um die Produktionsreife Ihrer Produkte zu beschleunigen. Laden Sie dieses Suchtool herunter, um unsere Partnerliste zu durchsuchen und das richtige Unternehmen für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Partner finden

Für aufstrebende Märkte mit mmWave-Radar von TI

Framery

Das innovative Smart-Pod-Design von Framery verwendet die mmWave-Radarsensortechnologie von TI, um den Büroalltag für die Mitarbeiter zu erleichtern. Der Radarsensor IWR6843AOP ermöglicht hochgenaue Belegungserkennung mit weniger Fällen von Falscherkennung. Die Radartechnologie erkennt, wenn eine Person den Pod betritt oder verlässt, und passt die Beleuchtung und Belüftung automatisch entsprechend an, um die Energieeffizienz zu verbessern. Darüber hinaus ermöglicht die genaue Belegungserkennung eine adaptive Beleuchtung an der Oberseite, die anzeigt, ob ein Pod frei oder belegt ist oder ob in Kürze eine Besprechung beginnt. Dadurch wird ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.

QUMEA

Der RADIQ-1-Sensor von QUMEA nutzt die mmWave-Radarsensortechnologie von TI zur kontaktlosen Überwachung von Anwesenheit, Vitalparametern und Stürzen von Personen in Pflegeeinrichtungen. Der extrem genaue IWR6843AOP-Radarsensor erkennt präzise Bewegungspunkte in einem Raum und verwendet diese Daten, um Position, Haltung und Zustand einer Person in Echtzeit zu erfassen. Dabei werden nahezu keine Fehlalarme ausgelöst. Durch die hohe Genauigkeit können Stürze um bis zu 74 % und der Pflegeaufwand um 20 % reduziert werden, um eine wirksame Prävention und messbaren Therapieerfolg zu erzielen. Radartechnologie bietet außerdem perfekten Datenschutz im Vergleich zu sichtbasierten Systemen, da die Daten keine Rückschlüsse auf eine Person zulassen.

Inxpect

Der SBV-01-Sensor von Inxpect verwendet die mmWave-Radarsensortechnologie von TI, um die Sicherheit in industriellen Automatisierungs- und Robotiksystemen zu verbessern. Der IWR6843 ist ein SIL-2-zertifizierter Single-Chip-mmWave-Radarsensor mit 60 GHz bis 64 GHz. Er ermöglicht die Erkennung von Bedienern in gefährlichen Bereichen, um Maschinen vom Neustart abzuhalten, wenn sich noch Personen in dem gefährlichen Bereich befinden. Dank ihrer hohen Genauigkeit ermöglicht die Radartechnologie weniger Fehlerkennungen, die auf Staub, Schmutz und Schmutzrückstände zurückzuführen sind. Diese Technologie kann selbst kleinste Bewegungen (z. B. Atmung einer Person) messen. Darüber hinaus kann der Anwender mit der Radartechnologie mehrere Objekte gleichzeitig messen und so die Sicherheit und Produktivität in komplexen Umgebungen erhöhen. 

Axis-Kommunikation

Die AXIS Q1656-DLE Radar-Video-Fusionskamera von Axis Communications verwendet die mmWave-Radarsensortechnologie von TI, um Überwachungssystemen auch über große Entfernungen eine hochmoderne Erkennung und Visualisierung zu ermöglichen. Der extrem genaue Radarsensor IWR6843 ermöglicht eine verbesserte Personenerkennung mit weniger Fehlauslösungen, die typischerweise durch Schatten, Lichtstrahlen, Regentropfen oder Insekten verursacht werden. Der Radarsensor liefert wichtige Informationen wie z. B. Daten zu Position, Geschwindigkeit und Richtung der erkannten Bewegung und ermöglicht so eine höhere Systemintelligenz. Darüber hinaus hilft Radartechnologie, Energie zu sparen, da Radar im Dunkeln „sehen“ kann. 

Unterstützte Anwendungsressourcen

mmWave-Sensoren bieten präzise Belegungserkennung und Personenzählung

Unsere mmWave-Lösungen zur Belegungserkennung/Personenzählung ermöglichen die 3D-Erkennung und -Verfolgung mehrerer Personen oder Objekte mit präzisen Positions-, Geschwindigkeits- und Winkelinformationen.
Referenzdesign

Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<

Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE
Referenzdesign

Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<

Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)


WEITERE RESSOURCEN
Referenzdesign

Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung

Dieses Referenzdesign zeigt die in mmWave-Radarsensoren eingebaute autonome Überwachungsfunktion, die die Systemeffizienz durch Minimierung der Verarbeitungslast auf dem Host erhöht. Das Design verwendet eine Sicherheitsdiagnosebibliothek (SDL), um Diagnoseprüfungen für programmierbare digitale (...)



WEITERE RESSOURCEN

Kompakte, extrem energieeffiziente mmWave-Lösungen für Anwesenheitserkennung, Vitalparameter- und Gesten-HMI

Unsere 60-GHz-Radarsensoren bieten kompakte und extrem energieeffiziente Lösungen, wodurch sie sich ideal für Anwendungen wie Anwesenheitserkennung in TV, Monitoren und PC/Notebooks eignen.
Referenzdesign

Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<

Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

Hochgenaue Füllstandsmessungen bis zu 100 m, geringer Stromverbrauch für schleifengespeiste Systeme von 4–20 mA

Unsere mmWave-Radarsensoren ermöglichen hochgenaue Füllstandsmessungen von Flüssigkeiten und Schüttgütern in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Abwassermanagement und Prozessindustrie.
Referenzdesign

Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign

TIDEP-0091 zeigt Strategien zur Leistungsoptimierung von mmWave-Sensoren mit IWR14xx 76 bis 81GHz in Tankfüllstandsondierungsanwendungen, Wegsensoren, 4- bis 20-mA-Sensoren und anderen energieeffizienten Anwendungen zur Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit bei minimaler Leistungshülle. In (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung

Dieses Referenzdesign zeigt die in mmWave-Radarsensoren eingebaute autonome Überwachungsfunktion, die die Systemeffizienz durch Minimierung der Verarbeitungslast auf dem Host erhöht. Das Design verwendet eine Sicherheitsdiagnosebibliothek (SDL), um Diagnoseprüfungen für programmierbare digitale (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

Hohe Genauigkeit, robuste Erkennung, Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung für die Fahrzeuginfrastruktur

Unsere mmWave-Radarlösungen für Industrieanwendungen ermöglichen eine genaue Fahrzeugerkennung sowie Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung für Anwendungen im Nah- und Fernbereich (über 100 m). Von Parkhäusern bis hin zu Kreuzungen: Verbessern Sie die Fahrzeuginfrastruktur und die intelligente Entscheidungsfindung.
Referenzdesign

Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie unsere Einzelchip-Millimeterwellen-Technologie (mmWave) für die robuste Langstreckenerfassung in Verkehrsüberwachungs- und anderen Anwendungen eingesetzt werden kann. Das Referenzdesign kann das Evaluierungsmodul (EVM) IWR1642BOOST oder das Evaluierungsmodul (...)

DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

mmWave-Radarsensortechnologien

Funktionale Sicherheit

Unsere mmWave-ICs und SoCs verfügen über integrierte Sicherheitsmechanismen, die dazu beitragen, die SIL-Ziele zu erreichen, indem sie gefährliche Ausfälle erkennen und mindern. Diese Sensoren unterstützen die IEC 61508-konforme Anwendungsentwicklung, beschleunigen das Sicherheitsdesign und ermöglichen eine nahtlose Systemintegration.

Edge-KI

Unsere mmWave-Radarsensoren ermöglichen in Verbindung mit CCStudio™ Edge AI Studio eine zuverlässige, genaue Industriesensorik, einschließlich Oberflächenerkennung und Mensch- und Nicht-Mensch-Klassifizierung. Vereinfachen Sie maschinelles Lernen mit Open-Source-PyTorch-Modellen am Edge und nutzen Sie den vollständigen schrittweisen Ablauf von CCStudio™ Edge AI Studio, um Ihr eigenes Modell zu trainieren und zu implementieren.

Cybersicherheit

Unsere mmWave-Sensoren für Industrieanwendungen bieten die Grundlage für eine sichere Embedded-Entwicklung mit On-Chip-Sicherheitsfunktionen, die Sie bei der Entwicklung von Endgeräten unterstützen, die allen Vorschriften, einschließlich EU-CRA, GB der Volksrepublik China, und anderen aufkommenden Rahmenwerken entsprechen. Als aktiver Teilnehmer an der Entwicklung harmonisierter Normen unterstützt TI Sie dabei, die sich entwickelnden Anforderungen an die Cybersicherheit zu erfüllen.