mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

Hochpräzise Radarsensoren zur Analyse dynamischer Betriebsbedingungen für Automobilanwendungen
Alle Produkte anzeigen

Warum mmWave-Radarsensoren von TI für die Automobilindustrie?

Hohe Genauigkeit
Vielseitige Intelligenz
Kleiner Formfaktor

Unser Portfolio entdecken


mmWave-Radarsensoranwendungen für die Automobilindustrie

Bildgebende AWR-Radarsensoren mit 77 GHz für Einparkhilfe und Hinderniserkennung

Unser Sensor mit extrem kleinem Formfaktor nutzt beispiellose Integrationsmöglichkeiten und unterstützt 360-Grad-Rundumsicht-Radarsysteme für Funktionen wie Einparkhilfe, automatisiertes Parken und die Erkennung von Hindernissen im freien Raum rund um das Fahrzeug.



DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

AWR-Radarsensoren mit 77 GHz für Hochleistungs-Eckenradaranwendungen.

Hochleistungs-mmWave-Radarsensoren für Systeme mit mittlerer/kurzer Reichweite, die Größe, Effizienz und Kosten in Einklang bringen. Eine noch nie dagewesene Integration ermöglicht kompakte Eckenradardesigns für die Totwinkelerkennung, Querverkehrswarnung vorne und den Spurwechselassistent.
Referenzdesign

Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet eine Grundlage für Totwinkelerkennungs (BSD)-, Alarm für kreuzenden Verkehr (CTA)-, Spurwechselassistents (LCA)- und Stauassistents (TJA)-Anwendungen unter Verwendung des AWR1843BOOST-Evaluierungsmoduls (EVM). Dieses Design ermöglicht die Schätzung (in der Azimutebene (...)

Referenzdesign

Kurzstreckenradar (SRR) – Referenzdesign

Das TIDEP-0092-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Nahbereichsradar (NBR)-Anwendungen unter Verwendung des Evaluierungsmoduls (EVM) AWR1642. Dieses Design ermöglicht die Schätzung sowie Verfolgung der Position (in der Azimutebene) und der Geschwindigkeit von Objekten (bis zu 90 km/h) in seinem (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

AWR-Radarsensoren mit 77 GHz für Hochleistungs-Frontradaranwendungen

Der Fernbereichsradar mit dynamischer Konfiguration ermöglicht adaptive Geschwindigkeitsregelung, Notbremsung, Stauassistent und Kollisionswarnung. Unsere ICs und Referenzdesigns liefern hochleistungsfähige Radarsysteme mit hoher Winkelauflösung, ohne Kompromisse bei der Größe oder den Kosten
Referenzdesign

Kurzstreckenradar (SRR) – Referenzdesign

Das TIDEP-0092-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Nahbereichsradar (NBR)-Anwendungen unter Verwendung des Evaluierungsmoduls (EVM) AWR1642. Dieses Design ermöglicht die Schätzung sowie Verfolgung der Position (in der Azimutebene) und der Geschwindigkeit von Objekten (bis zu 90 km/h) in seinem (...)

Referenzdesign

Bildgebungsradar mit kaskadiertem Millimeterwellensensor – Referenzdesign

Das Kaskaden-Entwicklungskit kennt zwei Hauptanwendungsfälle:

  1. Um das MMWCAS-DSP-EVM als Erfassungskarte zur vollständigen Evaluierung der Vier-Chip-Kaskadenleistung des AWR2243 mit dem mmWave Studio-Tool zu verwenden, lesen Sie bitte den TIDEP-01012-Designleitfaden.
  2. Wenn Sie das MMWCAS-DSP-EVM zur (...)

DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

Anwesenheitserkennung

Radarsensorfamilie mit 60 GHz für die Automobilindustrie für die hochgenaue Erfassung von Insassen in einem Fahrzeug zur Erfassung der Anwesenheit von Kindern und Sicherheitsgurterinnerung.

Referenzdesign

Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa

Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des 60-GHz-mmWave-Sensors AWR6843AOP mit einem Chip und integrierter Antenne. Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen Hardware-Beschleuniger für die Verarbeitung der schnellen Fourier-Transformation (FFT).

Der (...)

Demos

AWRL6844AKTIV

Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d

AWRL6432AKTIV

Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie

AWR6843AKTIV

Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra

AWR-Ein-Chip-Sensoren mit 60 GHz für DMS-Systeme zur genauen Erkennung von Vitalparametern von Fahrer und Beifahrer

Der FMCW-Radarsensor von TI mit 60 GHz-ermöglicht die berührungslose Messung der Vitalparameter des Fahrers (Herzfrequenz, Atmung) zur Erkennung von Ermüdung. Integration in DMS-Systeme für zusätzliche Funktionen, wodurch der Wert der Lösung erhöht wird


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

AWR-Radarsensoren mit 60 GHz und 77 GHz zur hochgenauen Gestenerfassung

Unsere Ein-Chip-mmWave-Sensoren mit 60 GHz und 77 GHz-ermöglichen eine zuverlässige berührungslose Gestenerkennung für HMI-Steuerung, Licht-/Mediensteuerung, Öffnen/Schließen von Türen und Öffnen/Schließen des Kofferraums.
Referenzdesign

mmWave-Referenzdesign für Radarsensor zur Erkennung von Fußtritt zum Öffnen

Dieses Design bietet eine kostengünstige und kompakte Referenz für eine Kick-to-Open (KTO)-Endanwendung auf der Basis von AWRL1432, dem Single-Chip-Automobil-Radarsensor mit 77GHz. Der AWRL1432-Baustein führt einen auf maschinellem Lernen basierenden Algorithmus zur Gestenerkennung aus, der die (...)

So meistern Sie Herausforderungen bei Systemen mit Fußbedienung

Sind Sie es leid, mit vollen Händen nach Ihren Schlüsseln zu kramen? Entdecken Sie, wie die 77-GHz-mmWave-Radarsensoren von TI das zuverlässige Öffnen der Heckklappe per Fußbedienung mit hochpräziser Gestenerkennung für echten freihändigen Komfort ermöglichen.

Intelligenter Freihandfahrzeugzugang mit einer Genauigkeit von 95 %

Unser vollständig integriertes Radar unterstützt Edge-KI von einem einzigen Sensor, um Tritt- und Schrittbewegungen zum Öffnen des Kofferraums genau zu erkennen

DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

mmWave-Radarsensortechnologien für die Automobilindustrie

Funktionale Sicherheit

Angesichts der zunehmenden Autonomie von Fahrzeugen muss die Automobilindustrie immer strengere Standards für die funktionale Sicherheit einhalten. Unsere funktionssicherheitskonformen Radarsensoren werden gemäß der Norm ISO 26262 entwickelt und verfügen über die notwendigen Funktionen wie integrierten Selbsttest (Built in Self Test, BIST), Speicherschutz, Fehlermeldungsmodule (Error Signaling Module, ESM) und Hochfrequenz (HF)- Sicherheitsüberwachung, um die Einhaltung der Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu unterstützen.

Edge-KI

Unsere mmWave-Radarsensoren ermöglichen in Verbindung mit CCStudio™ Edge AI Studio eine zuverlässige, genaue Fahrzeugsensorik, einschließlich Straßenbedingungen, Fahrzeugauslastung und Fahrerüberwachung. Vereinfachen Sie maschinelles Lernen mit Open-Source-PyTorch-Modellen am Edge und nutzen Sie den vollständigen schrittweisen Ablauf von CCStudio™ Edge AI Studio, um Ihr eigenes Modell zu trainieren und zu implementieren.

Cybersicherheit

Unsere mmWave-Sensoren für die Automobilindustrie bieten die Grundlage für eine sichere Embedded-Entwicklung mit On-Chip-Sicherheitsfunktionen, die Sie bei der Entwicklung von Endgeräten unterstützen, die allen Vorschriften, einschließlich EU-CRA, GB der Volksrepublik China, und anderen aufkommenden Rahmenwerken entsprechen. Als aktiver Teilnehmer an der Entwicklung harmonisierter Normen unterstützt TI Sie dabei, die sich entwickelnden Anforderungen an die Cybersicherheit zu erfüllen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie – Design und Entwicklung

Legen Sie los

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Alles, was Sie für die Entwicklung von Sensoren mit der Radar-Toolbox und unseren Software Entwicklungskits (Software Development Kit, SDK) benötigen. Greifen Sie auf einheitliche Softwareplattformen, sofort einsatzbereite Demos, Beispielprojekte mit Quellcode, Antennendesigns, Hardwarehandbücher, Desktop-Tools und Leistungsexperimenten zu.

Weitere Informationen

Mit Hilfe unserer Checklisten und Leitfäden zu Empfehlungen und Best Practices können Sie Ihre Hochfrequenz (HF)-Hardwareentwürfe optimieren. Finden Sie schnell bestehende Designs, die Sie direkt kopieren können, oder finden Sie nützliche Informationen und Referenzen für Ihr eigenes Hardwaredesign. Lernen Sie die Herstellung und die damit verbundenen Kompromisse besser zu verstehen und entdecken Sie unsere unterstützenden Ressourcen.

Weitere Informationen

Das CCStudio-Entwicklungs-Ökosystem ist eine einheitliche Suite kostenloser, hochwertiger Entwicklungstools mit integrierter generativer KI zur Beschleunigung Ihrer Embedded-Entwicklung. Mit einfacher Sprache sowie Agenten und Modellen nach Industriestandard, die Zugriff auf die umfangreiche Ressourcenbibliothek von TI haben, können Sie Anwendungen unabhängig von Ihrem Wissensstand schneller entwickeln und gleichzeitig die Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards aufrechterhalten, die Sie von TI erwarten.

Tauchen Sie mit umfassenden Lernpfaden ein in die mmWave-Radartechnologie von TI. Greifen Sie über die Radar Academy auf strukturierte Schulungsmodule zu, informieren Sie sich in unseren Whitepapers über technische Grundlagen und sehen Sie sich praktische Videovorführungen an.

TI hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Reihe von Lösungen anzubieten, die die mmWave-Radarsensoren von TI und damit verbundene Dienstleistungen nutzen, um die Produktionsreife Ihrer Produkte zu beschleunigen. Laden Sie dieses Suchtool herunter, um unsere Partnerliste zu durchsuchen und das richtige Unternehmen für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Partner finden