Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

Hochpräzise, energieeffiziente, multifunktionale 3D Hall-Effekt-Sensoren zur 3-D-Positionsverfolgung und Erkennung der Winkelposition von Objekten
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren verfügen über Technologien wie Hall-Effekt und AMR, Schnittstellen wie SPI, I²C und Sinus/Cosinus sowie Funktionen, welche die Qualität des Systems verbessern, wie funktionale Sicherheit, extrem hohe Präzision, integrierter CORDIC und geringer Stromverbrauch. Ganz gleich, ob Sie die lineare Verschiebung eines Objekts verfolgen oder präzise Winkelpositionsinformationen erhalten möchten: Unsere mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren bieten konfigurierbare Lösungen für mechanische Flexibilität und Diagnostik für einen zuverlässigen Systembetrieb.

Produkte nach Typ suchen


Bausteintyp

Wählen Sie zwischen einem 3-Achsen-Linear- oder AMR-Winkelsensor

Schnittstelle

Wählen Sie zwischen digitalen oder analogen Schnittstellen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen

Versorgungsspannungsbereich

Wählen Sie unten die Option für den Spannungsbereich aus, der Ihren Anwendungsanforderungen entspricht

Warum sollten Sie sich für unsere linearen 3D-Hall-Effekt-Sensoren entscheiden?

Integration
Genauigkeit
Geringer Stromverbrauch

Vorteile unserer mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren

Erweiterte Nachverfolgungsfunktionen zur Verbesserung der Systemsteuerung und -synchronisierung

Vorteile:

  • Zuverlässige Positionierung für eine konsistente Systemsteuerung.
  • Geringeres Risiko der Beschädigung von System oder Gegenständen in der Nähe bzw. der Verletzung von Personen.
  • Verbesserte Synchronisierung und Sequenzierung von Funktionen für eine schnellere Ansprechzeit.
  • Positionsverfolgung über einen breiten Bewegungsbereich.
  • Mehrere Empfindlichkeitsachsen ermöglichen sowohl die Erkennungen von Streufeldern als auch von Manipulationen.
  • Flexibilität bei der Platzierung.
  • Möglichkeit, Daten über eine digitale Schnittstelle zurück an den Mikrocontroller zu senden.

Application brief

Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)

Erfahren Sie, wie Sie mit absoluten Positionssensoren Bewegungen in drei Dimensionen messen können.
Application brief

Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die mechanischen Vorteile von 3D Hall-Effekt-Sensoren für Robotikdesigns.
Application note

3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances

Erfahren Sie, wie 3-D-Hall-Effekt-Sensoren für Drehknopfanwendungen in Geräten eingesetzt werden.

TMAG3001AKTIV

Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä

TMAG5273AKTIV

Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

TMAG5170AKTIV

Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)

Erzielen Sie eine schnelle und genaue, kostenoptimierte Winkelerfassung

Vorteile:

  • Verfolgt die Winkelposition eines Magneten, um die Winkelposition eines Objekts zu bestimmen.
  • Schnelle und exakte Winkelberechnung mit einem integrierten digitalen Rechner zur Koordinatenrotation.
  • Messungen mit extrem hoher Präzision.
  • Sparen Sie Kosten, indem Sie nur einen einzigen Sensor für Winkelberechnungen verwenden.
  • Konfigurationsoptionen in der Ebene sowie in und außerhalb der Achse.

Application note

Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Sie Winkelmessungen mit linearen Hall-Effekt-Sensoren für mehrere Achsen durchführen können.
Application brief

Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

Erfahren Sie, wie Sie Hall-Effekt-Sensoren für absolute Winkelmessungen von Drehbewegungen verwenden können.
Application brief

Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Winkelberechnungen mit Positionssensor-Ausgangsdaten durchgeführt werden können.

TMAG3001AKTIV

Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä

TMAG5273AKTIV

Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

TMAG6180-Q1AKTIV

Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich

Erzielen Sie eine schnelle, präzise und genaue Winkelerfassung mit unseren AMR-Mehrachsen-Linear- und Winkelsensoren

Vorteile:

  • Der <0,1-Grad-Fehler bietet die präziseste Winkelsensortechnologie, die derzeit verfügbar ist.
  • Erzielen Sie durch ein höheres Drehmoment und einen höheren Wirkungsgrad hochpräzise Messungen.
  • Großer Betriebsmagnetfeldbereich.
  • Integrierte Hall-Effekt-Sensoren ermöglichen eine 360-Grad-Funktionalität.
  • Arbeitet in Sättigung, wodurch die Verwendung eines kostengünstigen Ferritmagneten anstelle von Neodym-Magneten ermöglicht wird.
  • Kein Hysterese- oder Orthogonalitätsfehler.
  • Minimale Geräuschentwicklung.

Application brief

eBike Position Sensor Functions

Erfahren Sie, wie Positionssensoren für E-Bike-Anwendungen verwendet werden.

TMAG6180-6181-Evaluierungsmodul

Verwenden Sie das Evaluierungsmodul TMAG6180-6181, um die Leistung unserer AMR-Sensoren zu evaluieren.
Application brief

Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor

Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor
Erfahren Sie, wie Sie AMR-Winkelsensoren in Positionserfassungssysteme integrieren können.

TMAG6180-Q1AKTIV

Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich

TMAG6181-Q1AKTIV

Hochgenauer analoger AMR-Winkelsensor mit integriertem Umdrehungszähler für die Automobilindustrie

Senken Sie die Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Mehrachsen-Linear- und Winkelsensoren

Vorteile:

  • Verlängern Sie die Batterielebensdauer und senken Sie die Wartungskosten. 
  • Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.
  • Modi für einen geringen Stromverbrauch, wie den Ruhemodus und den Tiefschlafmodus. Dank dieser Optionen können Sie den Stromverbrauch reduzieren, wenn der Baustein nicht in Betrieb ist.
  • Der Aktivierungs- und Ruhemodus reduziert die Einschaltzeit der Sensoren. Dazu wird die Umgebung zyklisch auf neue Daten überprüft.

Application note

Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Winkelmessungen mit linearen Mehrachsen-Hall-Effekt-Sensoren durchgeführt werden können.
Application note

Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich mehrachsiger Linear- und Winkelpositionssensoren) für Joystick- und Hebeldesignanwendungen verwendet werden.
Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren) in energieeffizienten Anwendungen eingesetzt werden können.

TMAG3001AKTIV

Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä

TMAG5273AKTIV

Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Mehrachsen-Sensoren in funktionssicherheitskonformen Designs tragen zur Gewährleistung der Systemsicherheit und zur Reduzierung von Risiken bei

Vorteile:

  • Unsere Bausteine erfüllen die Spezifikationen der International Organization for Standardization 26262 und der International Electrotechnical Commission 61508.
  • Systemische Fähigkeit gemäß Automotive Safety Integrity Level (ASIL) ASIL B bis ASIL D, mit Diagnosefunktionen zur Erkennung von Fehlern und Redundanzfunktionen für einen optimierten Sicherheitsstandard.
  • Fähigkeit zur Erkennung von Fehlern in der Integrität von Erfassungspfaden und Bereitstellung eines zuverlässigen Meldungsmechanismus für den Mikrocontroller.
  • Wichtig für sicherheitskritische Systeme, wie elektrische Servolenkung (EPS), Umrichtersysteme für Elektrofahrzeuge und (EV) Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) sowie Motorantriebe in der Industrie.
  • Die Diagnose liefert Informationen über den Status des jeweiligen Bausteins, z. B. bei Fehlern bei der Kommunikation oder Problemen mit dem analogen Frontend (AFE).

Website zum Thema funktionale Sicherheit von TI

Mehr erfahren über das Bausteinportfolio, das TI für Designs anbietet, welche die Anforderungen der funktionalen Sicherheit erfüllen.
White paper

Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors

In diesem Whitepaper befassen wir uns mit dem Konzept der funktionalen Sicherheit in Fahrzeugen, erläutern, warum funktionale Sicherheit so wichtig ist und welche Rolle TI bei der Gewährleistung der Sicherheit in Fahrzeugen spielt.

TMAG6180-Q1AKTIV

Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich

TMAG5173-Q1AKTIV

Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittstelle für die Automobilindustrie

TMAG5170D-Q1AKTIV

Hochpräziser, linearer 3D-Hall-Effekt-Dual-Die-Sensor für die Automobilindustrie mit SPI-Schnittstel

Technical Resources

Technical article

How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo

Lesen Sie, wie der TMAG5170 eine verbesserte Echtzeitsteuerung und erweiterte Diagnosefunktionen in automatisierten Industriesystemen ermöglicht.
White paper

Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors

Erfahren Sie, wie Sie mit linearen 3D Hall-Effekt-Sensoren für Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf Systemebene in Anwendungen sorgen können, die absolute Positionsmessungen erfordern.

TI Precision Labs – Videoreihe zu Magnetsensoren

Sehen Sie sich unsere Videos von TI Precision Labs zu Magnetsensoren an, um zu erfahren, wie Sie mit linearen 3D Hall-Effekt-Sensoren entwickeln können.