Lineare Hall-Effekt-Sensoren

Verbessern Sie Ihr System mit linearen Hall-Effekt-Sensoren für Positionsmessungen, wie zum Beispiel die Verfolgung der linearen Verschiebung oder Winkelposition eines Objekts
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere linearen Hall-Effekt-Sensoren bieten eine Reihe von Funktionen, wie mehrere Ausgangstypen und Gehäuseoptionen, hohe Leistung und geringen Stromverbrauch. Ganz gleich, ob es um die Erkennung des Linearwegs eines Magneten oder der Winkelposition einer rotierenden Anwendung geht: Diese Sensoren liefern präzise und zuverlässige Messungen, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen.

Produkte nach Typ suchen


Bausteintyp

Wählen Sie zwischen bipolaren, unipolaren oder pulsweitenmodulationsgesteuerten Ausgängen (PWM).

Versorgungsspannung

Finden Sie Niederspannungs-, Hochspannungs-, Dauerstrom- und Energiesparoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Baustein-Gehäuse

Entdecken Sie verschiedene branchenübliche Gehäuseoptionen, die sich problemlos in jedes neue oder vorhandene Design integrieren lassen.

Vorteile unserer linearen Hall-Effekt-Sensoren

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design
Qualität und Leistung
Kundensupport

Vorteile unserer linearen Hall-Effekt-Sensoren

Wählen Sie zwischen mehreren Ausgangstypen für Ihre Systemanforderungen:

  • Der unipolare Ausgang ermöglicht eine verbesserte Auflösung der Stärke oder Größe des Magnetfelds.
  • Mit der bipolaren Ausgabe können Sie die Größe des Magnetfelds bestimmen, wenn die Polarität unbekannt ist.
  • Dank der Pulsweitenmodulation entfällt die Notwendigkeit eines Analog-Digital-Wandlers. Realisieren Sie Immunität gegen externes Rauschen und senken Sie die Kosten.

Application note

Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Sie die Datenblattparameter interpretieren und auf Ihr Systemdesign anwenden
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)

Erfahren Sie, wie zwei eindimensionale lineare Hall-Effekt-Sensoren zur Messung von 2D Winkeln verwendet werden können, einschließlich sowohl begrenzter Winkel als auch 360-Grad-Drehungen
Application brief

Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)

Erfahren Sie, wie lineare Hall-Effekt-Sensoren für Winkelmessungen verwendet werden können

TMAG5253AKTIV

Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse

DRV5056AKTIV

Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

DRV5057AKTIV

Linearer Hall-Effekt-Sensor mit digitalem PWM-Ausgang

Erzielen Sie hochempfindliche Genauigkeit und geringes Rauschen mit unseren linearen Hall-Effekt-Sensoren, die folgendes bieten:

  • Hochempfindliche Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich für zuverlässige Messungen.
  • Optimierte Leistung und Ausgabe der Signalkette für reduzierte Rauschpegel.
  • Linearitätsfehler mit niedriger Empfindlichkeit von nur ±0,5 %.

DRV5055EVM

DRV5055-Evaluierungsmodul

DRV5055-ANGLE-EVM

DRV5055 Winkel-Evaluierungsmodul

DRV5055-5057EVM

Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057

DRV5055AKTIV

Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

DRV5056AKTIV

Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

DRV5057AKTIV

Linearer Hall-Effekt-Sensor mit digitalem PWM-Ausgang

Unsere energieeffizienten linearen Hall-Effekt-Sensoren:

  • Verlängern Sie die Batterielebensdauer und senken Sie die Wartungskosten.
  • Integrieren Sie einen Baustein (der TMAG5253) mit einem Freigabe-Pin, der einen Abschaltmodus mit extrem niedrigem Stromverbrauch (Nanoampere) und eine externe Stromzufuhr bei bestimmten Frequenzen ermöglicht.
  • Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.

Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren in Designs eingesetzt werden können, die energieeffiziente Geräte benötigen
Application brief

Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers

Erfahren Sie, wie energieeffiziente Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich linearer Hall-Effekt-Sensoren) zur Positionserfassung in Gaming-, AR- und VR-Controllern eingesetzt werden können
Application note

Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors

Erfahren Sie, wie energieeffiziente Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich linearer Hall-Effekt-Sensoren) in Auslöseranwendungen für Spiele eingesetzt werden können

TMAG5253AKTIV

Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse

Reduzieren Sie den Platzbedarf für Ihre Sensoren und vergrößern Sie den Platz auf der Leiterplatte mit unseren linearen Sensoroptionen, die Folgendes umfassen:

  • Extrakleines Gehäuse ohne Anschlussleitungen (X2SON), mit 1,54 mm² Grundfläche für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen.
  • Small-Outline-Transistor (SOT)-23 und Transistor-Outline (TO)-92 sind Industrie-Standardgehäuse; ziehen Sie den SOT-23 für kostengünstige Designs mit geringem Platzangebot und den TO-92 für Flexibilität außerhalb der Leiterplatte, in-Plane-Sensorik und Gehäuse mit Durchgangsbohrung in Betracht.

Parametrische SOT-23-Auswahltabelle

Lineare Hall-Effekt-Sensoren im SOT-23-Gehäuse

Parametrische TO-92-Auswahltabelle

Lineare Hall-Effekt-Sensoren im TO-92-Gehäuse

TMAG5253AKTIV

Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse

DRV5055AKTIV

Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

DRV5056AKTIV

Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

Technical Resources

TI Precision Labs – Magnetsensoren

Sehen Sie sich unser umfassendes Schulungsangebot von TI Precision Labs für magnetische Sensoren, wie Hall-Effekt-Sensoren, an.
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)

Erfahren Sie, wie lineare Hall-Effekt-Sensoren mit einer Achse für Winkelmessungen verwendet werden können.
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)

Lesen Sie, wie Sie mit einem Array von linearen Hall-Effekt-Sensoren mit einer Achse die absolute Position über einen großen Bereich messen können.