Reset- und Watchdog-ICs

Reset- und Watchdog-ICs für MCUs, MPUs, FPGAs und SoCs
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Wir bieten ein umfassendes Portfolio an integrierten Reset- und Watchdog-Schaltkreisen (Integrated Circuits, ICs), die Mikrocontroller (MCUs), Mikroprozessoren (MPUs), feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs) und Systems-on-a-Chip (SoCs) zuverlässig und sicher halten. Diese Bausteine überwachen Versorgungsspannungen und Systemzustände, um sicherzustellen, dass Prozessoren immer in einem bekannten Zustand starten oder auf einen solchen zurücksetzen. Durch die Erzeugung von Reset-Signalen bei Fehlern und die Bereitstellung von Watchdog-Timern tragen Reset- und Watchdog-ICs dazu bei, unerwartete Ausfälle zu verhindern, kritische Schaltkreise zu schützen und eine zuverlässige Systemleistung für ein breites Spektrum von Anwendungen aufrechtzuerhalten.

Produkte nach Typ suchen


Ein Kanal

Überwacht eine einzige Spannungsschiene zur Erkennung von Über- oder Unterspannung.

Mehrfachkanal

Überwacht mehrere Spannungsschienen mit hoher Präzision.

Watchdog-Timer

Verhindert Einfrieren oder Unterbrechungen in einer MCU und überwacht kontinuierlich die Spannungsversorgung im Hinblick auf Unterspannungsbedingungen.

Konform mit funktionaler Sicherheit gemäß TI

Überwachen kritische Schienen, um die Einhaltung der Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu gewährleisten.

Taster-Rücksetz-IC

Überwacht Benutzereingaben und führt einen Reset durch, wenn Benutzende die Taste eine bestimmte Zeit lang gedrückt halten.

Power-Trends

Hohe Präzision

Unsere hochpräzisen Spannungsüberwacher und Reset-ICs ermöglichen eine bessere Regelung von Stromversorgungen und einen sichereren Betrieb in kritischen Netzinfrastrukturen, Motorantrieben und industriellen Automatisierungssystemen.


Spannungsüberwacher 101

Diese Schulungsreihe deckt ein breites Spektrum von Themen ab, unter anderem die Einführung in Überwacher und das Verständnis der wichtigsten Spezifikationen und Funktionen, welche ein Überwacher Ihrem Subsystem bereitstellen kann.
Functional safety information

Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial

Diesem Whitepaper erläutert, wie Ihnen der Ansatz von TI zur Entwicklung integrierter Schaltungen (ICs) die Ressourcen bereitstellt, welche Sie dazu benötigen, Ihr Design für funktionale Sicherheit zu optimieren.
Technical article

What is a watchdog timer and why is it important?

Ein Watchdog-Timer ist ein Baustein, der eine Reset-Ausgabe aktiviert, wenn er innerhalb eines bestimmten Zeitraums kein periodisches Impulssignal von einem Prozessor empfangen hat. Erfahren Sie mehr darüber, warum ein Watchdog-Timer wichtig ist.

TPS3703-Q1AKTIV

Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

TPS3704-Q1AKTIV

Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto

TPS3435AKTIV

Präzisions-Timeout-Watchdog-Timer mit Nano-Ruhestrom

Geringer Ruhestrom (IQ)

Erzielen Sie mit unserem breiten Sortiment an Spannungsüberwachern und integrierten Rücksetzschaltungen (ICs) einen extrem niedrigen Ruhestrom (IQ), ohne Systemleistung zu opfern. Unsere Überwacher mit geringem Ruhestrom (IQ ) bieten eine kontinuierliche Spannungs- und Stromschienenüberwachung bei geringem Standby-Stromverbrauch. Dies ermöglicht längere Batterielaufzeiten, kürzere dynamische Reaktionszeiten und einen kleinen Formfaktor, und sorgt zugleich für einen extrem niedrigen Ruhestromverbrauch.


TPS3899AKTIV

Nanopower-Supervisor mit programmierbarer Erfassungs- und Rücksetz-Verzögerung

TLV841AKTIV

Ultra-Low-Voltage-Nanopower-Supervisor mit einstellbarer Freigabeverzögerung im Wafer-Chip-Scale-Geh

TLV803EAKTIV

Stromsparende Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Active-Low-Open-Drain-Ausgang

Technical Resources

E-book

Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics

Dieses E-Book bietet einen detaillierten Überblick über Spannungsüberwacher und ihre Anwendungen. Erfahren Sie mehr über Watchdog-Timer, die eine Funktion in einigen Spannungsüberwachern darstellen. 
Selection guide

Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)

Erfahren Sie mehr darüber, warum ein Spannungsüberwacher notwendig ist und welche Vorteile er bietet.
Application note

Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)

Fragen zu Spannungsüberwachern? Lesen Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Spannungsüberwachern und Reset-ICs, Spannungsdetektoren, Watchdog-Timern und zugehörigen Überwachungsbausteinen.

Design & development resources

TPS38900x-Schwellenspannungstool

Laden Sie das Mehrkanal-Tool für Schwellenspannung, PEC, Telemetrie und Zeitstempel herunter.
Evaluierungsplatine

TPS389006 – Evaluierungsmodul für Mehrkanal-, Über- und Unterspannungs-, I²C-Spannungsüberwacher

Das TPS389006Q1-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Sechskanal-TPS389006-Q1, eines integrierten Überspannungs- und Unterspannungsüberwachers mit I2C-Programmierbarkeit. TPS389006-Q1 ist in einem 16-poligen, sehr dünnen Vierfach-Flachgehäuse (WQFN) ohne Anschlussleitungen (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul TPS36 für Nano-Ruhestrom-Präzisionsüberwacher

Das TPS36Q1EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Spannungsüberwachungsgeräte TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 und TPS36-Q1. Diese Produktfamilie für Automobilanwendungen unterstützt Unterspannungsüberwacher und Watchdog-Funktionalität. Informationen zu den jeweiligen Funktionen finden Sie im (...)

TPS3436

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.203

TPS7H3034-SP
TPS7H3134-SP
TPS7H3124-SP