VIDEOREIHE

Spannungsüberwacher 101

Interessieren Sie sich für Spannungsüberwacher, Spannungsmonitore, Spannungsdetektoren und Reset-ICs? Erfahren Sie mehr über die Grundlagen mit dieser Schulungsreihe zum "Voltage Supervisors 101". Die Vielfalt der Begriffe kann verwirren, aber Spannungsüberwacher, Spannungsmonitore, Spannungsdetektoren oder Rücksetz-ICs sind Bezeichnungen für ein- und denselben Baustein. Diese Schulungsreihe wird ein breites Spektrum von Themen abdecken. Die Bandbreite reicht von der Einführung in Überwacher bis hin zum Verständnis der wichtigsten Spezifikationen und Funktionen, die ein Überwacher Ihrem Subsystem bereitstellen kann. Wichtig ist, dass zu jeder Spannungsschiene auch ein Überwacher gehört, damit der sichere Betrieb des System gewährleistet ist und Brownout-Bedingungen vermieden werden. 

What is a Voltage Supervisor?

This video will highlight the voltage supervisor and explain what a voltage supervisor is, how it works, and go over use cases.

00:03:16|30 Apr 2025
This video will highlight the voltage supervisor and explain what a voltage supervisor is, how a voltage supervisors works, and go over some of the use cases of supervisors.  People tend to confuse voltage supervisors with voltage detectors, voltage monitors, and reset ICs; however, these are all the same devices. Supervisors are most commonly used to monitor the voltage supply rail of DC/DC converters, LDOs, and MCU's/Processors. We will also highlight how a supervisor works in order to protect your subsystem from brownout.