Intelligente eFuse-Highside-Schalter

Präzision, Effizienz und Sicherheit für moderne Zonenarchitekturen in der Automobilindustrie
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio an intelligenten eFuse-Highside-Schaltern mit I2T-Konfigurierbarkeit bietet eine präzise Diagnose und ein schnelles Ansprechverhalten, um für den Schutz von Kabelbäumen in Zonensteuerungs- und Stromverteilungsanwendungen zu sorgen. Die eFuse-Highside-Schalter von TI unterstützen flexible Lasteinstellungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Systemkomplexität und Hardwareschwankungen. Die digitale Schnittstelle ermöglicht Over-the-Air-Aktualisierungen, was diese Lösungen zu den Grundbausteinen eines softwaredefinierten Fahrzeugs macht.

Finden Sie Ihren Baustein anhand von Schalter- oder Schnittstellenanforderungen

Zugehörige Kategorien


High-Side-Schalter

Erfahren Sie mehr über die umfassende Auswahl an Highside-Schaltern von TI für die Ansteuerung von Off-Board-Lasten in Automobil- und Industrieanwendungen.

Highside-Schalt-Controller

Für Hochstromlasten sollten Sie sich unsere Highside-Schalt-Controller ansehen.

Aufbau von intelligenten und sicheren Stromverteilungssystemen in Fahrzeugen

Softwaredefinierte Sicherung
Verbesserte Energieeffizienz
Umfassender Fehlerschutz und granulare Diagnostik
Intelligente, skalierbare und plattformübergreifende Stromverteilung

Technical Resources

Application brief

New TPS2HCS10-Q1 Switch Solves Challenges to Smart Power Distribution in Zone Co

Erfahren Sie mehr über unseren vollständig softwarekonfigurierbaren Highside-Schalter für Stromverteilungsanwendungen in Zonencontrollern.
White paper

Software-Defined Vehicles Shift the Future of Automotive Electronics Into Gear (Rev. B)

Entdecken Sie, wie softwaredefinierte Fahrzeuge die Zukunft der Automobilelektronik auf Touren bringen.
Application note

Basics of High-Side Switches and Controllers

Entdecken Sie in dieser einführenden Übersicht die Merkmale und Funktionen des Highside-Schalter- und Controller-Portfolios von TI.

Design & development resources

Evaluierungsplatine

Hauptplatine mit intelligenter Sicherung

HSS-HCMOTHERBRDEVM und die entsprechenden Tochterkarten (wie HSS-2HCS10EVM) dienen dazu, alle Funktionen des Highside-Schaltersortiments von Texas Instruments mit intelligenten Sicherungen zu demonstrieren und zu evaluieren. Die Hauptplatine ist für die Verwendung mit mehreren verschiedenen (...)

Tochterkarte

Unbestückte Tochterkarte für Schalter mit intelligenter Sicherung

Die HSS-HCS-BLANKEVM ist eine Tochterkarte, die für die Verwendung mit dem HSS-HCMOTHERBRDEVM entwickelt wurde. Diese Tochterkarte demonstriert die Funktionalität unseres intelligenten Sicherungsportfolios.
Evaluierungsplatine

TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller

Das TPS4812Q1EVM ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung des intelligenten Highside-Treibers TPS4812-Q1 von TI. Der TPS4812-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 V bis 95 V und verfügt über zwei starke 2-A-Gate-Treiber mit separaten Steuereingängen, die mehrere Konfigurationen (...)