Highside-Schalt-Controller

Höhere Leistungszuverlässigkeit mit integriertem Schutz und Diagnose
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Breites Portfolio an Highside-Schaltcontrollern für die Anforderungen der Stromverteilungsarchitektur in der Automobilindustrie. Unsere Controller für intelligente Halbleiter-Leistungsschalter ermöglichen es Kunden, ihr Design zu vereinfachen, indem sie robuste Schutz- und Diagnosefunktionen bereitstellen, die den Systemanforderungen entsprechen. In unserem Portfolio finden Sie Lösungen für Zonen- und Haupt-Domänensteuergeräte, HEV/EV-Batteriemanagementsysteme, Leistungspfadchutzsysteme und eine Vielzahl anderer Anwendungen.


Nach Eingangsspannung auswählen

Hohe Genauigkeit für verbesserte Systemsicherheit

Hohe Genauigkeit für verbesserte Systemsicherheit
Schnelles Ansprechverhalten für mehr Zuverlässigkeit
Skalierbarkeit

Design & development resources

Evaluierungsplatine

TPS1211-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das TPS1211Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS12110-Q1. Der TPS12110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 40 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, (...)

Evaluierungsplatine

TPS48111-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das Evaluierungsmodul TPS48111-Q1 ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des Treibers TPS48111-Q1. Der TPS48111-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 80 V mit Vorladung, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Timer für die Schutzschalter, schnellem (...)

Evaluierungsplatine

TPS48110-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das TPS48110Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS48111-Q1. Der TPS48110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 80 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, (...)